iTHERM ModuLine TM131
Trendsettende, modulaire en robuuste temperatuurmeter voor een breed scala aan industriële toepassingen
RTD- of TC-temperatuurmeter compleet met gefabriceerde thermowell of te gebruiken met bestaande thermowell. Een optionele koptransmitter, met alle gangbare communicatieprotocollen - inclusief Bluetooth®-technologie, speciale functies als iTHERM QuickNeck, voor een eenvoudige herkalibratie zonder gereedschap, een trillingsbestendige en snel reagerende sensor, thermowell-technologie (iTHERM StrongSens, QuickSens) en goedkeuringen voor gevaarlijke gebieden zorgen ervoor dat er met dit instrument nauwkeurige en betrouwbare metingen kunnen worden verricht.
- F
- L
- E
- X
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
Overzicht specificaties
-
Accuracy
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Response time
fastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s
depending on configuration -
Max. process pressure (static)
depending on the configuration up to 100 bar
-
Operating temperature range
PT100 TF StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 QuickSensTF:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Thermoelement:
Typ K up to 1.100 °C (2.012 °F)
Typ J up to 800 °C (1.472 °F)
Typ N up to 1.100 °C (2.012 °F) -
Max. immersion length on request
up to 4.500,0 mm (177'')
-
Snelle selectie
Individuele configuratie
-
Voordelen
Tweede procesbarrière met storingsindicatie geeft waardevolle informatie over de status van het apparaat
iTHERM QuickSens: een zeer korte reactietijd van 1,5 s voor een optimale procesregeling
iTHERM StrongSens: onovertroffen trillingsbestendigheid (> 60...
-
Toepassingsgebied
Universeel toepassingsgebied
Meetbereik: -200 tot +1100 °C (-328 tot +2012 °F)
Drukbereik tot 100 bar (1450 psi)
Beschermingsklasse: maximaal IP68
Trillingsbestendige sensorelementen tot 60 g
Verbeterde onderhoudsvriendelijkheid (vervangen van sensor zonder...
Documenten / handleidingen / software
-
iTHERM ModuLine TM131
Trend-setting, high modular and robust thermometer for a wide range of
industrial applicationsTechnische informatie (TI) -
Modulaire thermometers
Inbedrijfstellingsvoorschrift
Universele modulaire thermometers met RTD- of TC-meetelement voor
industriële toepassingenInbedrijfsstellingsvoorschriften (BA) -
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
Thermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proofEx Veiligheidsinstructies (XA) -
iTHERM TM111, iTHERM TM131
ATEX: II 1/2G Ex db IIC, II 2G Ex db IIC, II 1/2D Ex ta/tb IIIC, II 2D
Ex tb IIIC
IECEx: Ex db IIC Ga/Gb, Ex db IIC Gb, Ex ta/tb IIIC Da/Db, Ex tb IIIC Db
Safety Instructions
Documentation for hazardous areas
Ex Veiligheidsinstructies (XA) -
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEx Veiligheidsinstructies (XA) -
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
Ex Veiligheidsinstructies (XA) -
iTHERM TM111, TM131
Ex d IIC T1...T6 Gb、Ex tD A20/A21 IP66/68 T
Ex Veiligheidsinstructies (XA) -
iTHERM TM111, iTHERM TM131
ATEX: II 1/2G Ex ia IIC, II 1/2D Ex ia IIIC
IECEx: Ex ia IIC Ga/Gb, Ex ia IIIC Da/Db
Safety Instructions
Documentation for hazardous areas
Ex Veiligheidsinstructies (XA) -
TM111, TM131, TS111, TS211
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T6 Ga/GbEx Veiligheidsinstructies (XA) -
RTD/TC thermometers
ATEX II 3G, II 3D
Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.Ex Veiligheidsinstructies (XA) -
iTHERM ModuLine TM131
Functional Safety Manual
Special Documentation
Forward-looking, highly modular and robust RTD or TC thermometer for a
variety of industrial applicationsSpeciale Documentatie (SD) -
The fully modular iTHERM ModuLine TM131
temperature assemblies with dual seal technology
Including: fast responding thermowells,
iTHERM QuickSens, iTHERM StrongSens
The fully modular iTHERM ModuLine TM131
temperature assemblies with dual seal technology
Including: fast responding thermowells,
iTHERM QuickSens, iTHERM StrongSensPicture03/20Engels -
Process RTD General purpose
Productcode: TM131-
verklaring Number: HE_01243_01.20
Specificatie van de fabrikant: RoHSManufacturer DeclarationChinees -
Process RTD General purpose
Productcode: TM111-, TM131-
verklaring Number: EC_00735_01.19EU DeclarationDuits , Engels , fr -
Process TC Heavy duty, Process TC General purpose, Process TC direct in contact, Process TC Direct contact, Process RTD Hygienic, Process RTD Heavy duty, Process RTD General purpose, Process RTD Direct contact, ACCESSORIES: T_INSERTS, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: RTD INSERT
Productcode: TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR45-, TR47-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TS111-, TSC310-, TST310-, TR10-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC420-, TM111-, TM131-, TM411-, TM412-, TPC100-, TPR100-
verklaring Number: EC_00169_02.16EU DeclarationDuits , Engels , fr -
Process RTD General purpose
Productcode: TM111-, TM131-
verklaring Number: EC_00740_01.19EU DeclarationDuits , Engels , fr -
Process TC Heavy duty, Process TC General purpose, Process TC Direct contact, Process RTD Hygienic, Process RTD Heavy duty, Process RTD General purpose, Process RTD Direct contact, Low cost RTD General purpose
Productcode: TM412-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TST40N-, TST41N-, TST434-, TM411-, TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC420-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM401-, TM402-
verklaring Number: EC_00136_02.16EU DeclarationDuits , Engels -
Process RTD General purpose, Process RTD Hygienic
Productcode: TM111-, TM131-, TM411-, TM412-
Regio: Canada, USA
Keuringsinstantie: CSA
Catagorie: I/2/A,B,C,D, I/1/A,B,C,D T6...T4, II,III/1/E,F,G, I/zone 1, I/zone 0
Bescherming: Ex ia IIC T6...T4 Ga, AEx ia IIC T6...T4 Ga, AEx/Ex [AEx/Ex ia] IIC T6...T4 GbExplosion ProtectionEngels -
Process RTD General purpose
Productcode: TM111-, TM131-
Regio: Europe (ATEX)
Keuringsinstantie: DEKRA
Catagorie: II 2 D, II 2 G, II 1/2 D, II 1/2 G
Bescherming: Ex tb IIIC Txxx°C Db, Ex ta/tb IIIC Txxx°C Da/Db, Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex db IIC T6...T1 GbExplosion ProtectionEngels -
ACCESSORIES: T_INSERTS, Process RTD General purpose
Productcode: TM111-, TM131-, TS111-, TS211-
Regio: Europe (ATEX)
Keuringsinstantie: Bureau Veritas
Catagorie: II 1/2 D, II 1/2 G, II 1 G
Bescherming: Ex ia IIC T6...T1 Ga, Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex ia IIIC Txxx°C Da/DbExplosion ProtectionDuits , Engels -
ACCESSORIES: RTD INSERT, ACCESSORIES: TC INSERT, Process RTD Explosion proof, Process RTD General purpose, Process TC Explosion proof
Productcode: T13-, T14-, T15-, T53-, T54-, T55-, TM111-, TM131-, TU211-, TU221-
Regio: USA, Canada
Keuringsinstantie: CSA
Catagorie: II,III/1/E,F,G/TXXX°C, I/1/1/T6...T1, I/1/A,B,C,D/T6...T1, I/2/A,B,C,D/T6...T1
Bescherming: XP, NI, DIPExplosion ProtectionEngels -
Process RTD General purpose
Productcode: TM131-
Regio: South Korea
Keuringsinstantie: KTL
Bescherming: Ex ta/tb IIIC Txxx°C Da/DbExplosion Protection -
ACCESSORIES: RTD INSERT, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: T_INSERTS, Process RTD Direct contact, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC Direct contact, Process TC direct in contact
Productcode: TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TS111-, TS211-, TSC310-, TST310-, TR10-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TM111-, TM131-, TM411-, TPC100-, TPR100-
Regio: China
Keuringsinstantie: NEPSI
Bescherming: Ex nA IIC T6...T1 GcExplosion ProtectionEngels -
ACCESSORIES: T_INSERTS, Process RTD General purpose
Productcode: TM111-, TM131-, TS111-, TS211-
Regio: China
Keuringsinstantie: NEPSI
Bescherming: Ex ia IIC T6...T1 Ga/GbExplosion ProtectionChinees -
Process RTD General purpose
Productcode: TM111-, TM131-
Regio: China
Keuringsinstantie: NEPSI
Bescherming: Ex d IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex tD A20/A21 IP6XExplosion ProtectionChinees -
Process RTD General purpose
Productcode: TM131-
Regio: South Korea
Keuringsinstantie: KTL
Bescherming: Ex db IIC T6...T1 Ga/GbExplosion Protection -
Process RTD General purpose
Productcode: TM111-, TM131-
Regio: International (IECEx)
Keuringsinstantie: DEKRA
Bescherming: Ex tb IIIC Txxx°C Db, Ex ta/tb IIC Txxx°C Da/Db, Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex db IIC T6...T1 GbExplosion ProtectionEngels -
ACCESSORIES: T_INSERTS, Process RTD General purpose
Productcode: TM111-, TM131-, TS111-, TS211-
Regio: International (IECEx)
Keuringsinstantie: Bureau Veritas
Bescherming: Ex ia IIC T6...T1 Ga, Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex ia IIIC Txxx°C Da/DbExplosion ProtectionEngels -
ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, Process RTD General purpose
Productcode: TM131-, TT131-
Regio: Canada (CRN)
Keuringsinstantie: CRNPressure EquipmentEngels -
ACCESSORIES: RTD INSERT, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: T_INSERTS, head transmitters, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty
Productcode: TS211-, TS111-, TR88-, TR66-, TR62-, TPR300-, TPR100-, TMT82-, TMT182-, TM131-
Keuringsinstantie: NMI
Keurnummer: NMI TC8683MetrologyEngels -
Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty
Productcode: TM131-, TR63-, TR66-
Regio: International
Keuringsinstantie: DNVGLMarineEngels -
Process RTD Explosion proof, Process RTD General purpose, Process RTD Hygienic, Process TC Explosion proof
Productcode: T13-, T14-, T15-, T53-, T54-, T55-, TM111-, TM131-, TM411-, TM412-
Regio: USA, Canada
Keuringsinstantie: CSAOrdinary Location Product SafetyEngels -
Process RTD General purpose, Process RTD Hygienic
Productcode: TM111-, TM131-, TM411-, TM412-
Regio: Canada, USA
Keuringsinstantie: CSAOrdinary Location Product SafetyEngels
Accessoires / Spare parts
-
-
Order code 71182607
-
Order code 71367427
-
Order code 71182599
Spare parts kit 5x O-Ring 78x3 VMQ 75°
-
Order code 71182602
Spare parts kit sealing TA30A/TA30D
5x O-ring 3.69x1.78 5x 0-ring 74.7x2.75
-
Order code 71182606
-
Order code 71369768
O-Ring 71X3 silicone 70° Shore A
-
-
-
Nr C Order code 71111510
Term.block DIN B (42mm) 2 term. Spc 5 pc
-
-
-
Order code 71367406
-
Order code 71367414
-
Order code 71367420
-
Order code 71367424
-
Order code 71367425
-
Order code 71438347
-
Order code 71111513
Term.block DIN B (42mm) 3 term. 5 pc
-
Order code 71111514
Term.block DIN B (42mm) 4 term. 5 pc
-
Order code 71111515
Term.block DIN B (42mm) 6 term. 5 pc
-
Order code 71249291
Warmtegeleidende pasta FDA-conform 30g
-
Order code 71312729
Thermoconductive Paste HSC 340, 100g
-
Order code TK40-
Compression Fitting TK40
Weld-in compression fitting with hygienic design. For applications in the food/ beverages and pharmaceutical industries.
-
Order code XPT0001-
-
Order code 71044061
Fixing kit cpl.TMT8x/7x (europees)
2x schroef, 2x veer, 2x springveer, 1x afdichting CDI-connector
-
Order code 71090687
Fieldbus connector PA M20;M12;150mm
-
Order code XPT0004-
-
Order code TA20AB-
Terminal Head TA20AB
Terminal head for temperature assemblies, simple execution, lid fixed by screws. Inner geometry acc. to DIN EN 50446.
-
Order code TA30A-
Terminal Head TA30A
Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Cover: low, hinged, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).
-
Order code TA30D-
Terminal Head TA30D
Retainer for 2 head transmitters or terminal blocks. Cover: high, hinged. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).
-
Order code TA30EB-
Terminal Head TA30EB
Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Cover: low, threaded, optional window. Material: Aluminium. Coating: Polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...+150oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).
-
Order code TA30H-
Terminal Head TA30H
Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Design: explosion proof. Cover: screwed, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50 150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing). Protection Ex d/XP: IP66/67 (housing).
-
Order code TA30P-
Terminal Head TA30P
Retainer for 2 head transmitters or terminal blocks. Cover: high, hinged. Material: Polyamid PA12 antistatic. Colour: black. Ambient temp.: -40...120oC (housing). Protection: IP65 (housing).
-
Order code TA30R-
Terminal Head TA30R
Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Cover: screwed, optional window. Material: Stainless Steel 316L. Colour: Steel (no coating). Ambient Temp.: -50...85/130 oC (display/standard). Protection: IP66/68, NEMA4X; IP69K (housing). :: easy wiring through best accessibility. :: compact desing and low weight.
-
Order code 71158816
O-Ring 88x3 EPDM 70 PTFE-coated
-
Order code 51004653
-
Order code 51004654
-
Order code 51004915
TMT162 verloop M20 -> M24 x 1,5
-
Order code 51004949
TMT162/RIA141 M20x1,5 wartel
-
Order code 51006845
-
Order code XPT0002-D1
Connector for thermometer + transmitter
-
Order code XPT0002-D2
Connector for thermometer + transmitter
-
Order code XPT0002-D3
Connector for thermometer + transmitter
-
Order code XPT0002-DA
Connector for thermometer + transmitter
-
Order code XPT0002-DB
Connector for thermometer + transmitter
-
Order code XPT0002-DC
Connector for thermometer + transmitter
-
Order code XPT0002-DD
Connector for thermometer + transmitter
-
Order code TE131-
Extension Neck TE131
Separate neck for modular thermometers. Metric version for applications in chemical, oil&gas as well as the power industriy.
-
Order code TT131-
Thermowell TT131
Thermowell for industrial thermometers. Metric version for applications in the chemical, oil&gas as well as the power industry.
-
Order code READWIN-
Readwin 2000 Operation + Read. software
-
Order code TXU10-
Configuration Kit TXU10
for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port.
-
Order code TMT180-
iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100
Temperature transmitter,PC-programable. Application: RTD. 2-wire 4-20mA. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.
-
Order code TMT71-
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
2-wire temperature transmitter. Single universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. Factory setup w/o additional specification:Pt100, 4-wire, 0...+100oC.
-
Order code TMT72-
iTEMP TMT72, Transmitter HART
2-wire temperature transmitter. Single universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. Factory setup w/o additional specification:Pt100, 4-wire, 0...+100oC.
-
Order code TMT82-
iTEMP TMT82, Transmitter HART
2-wire temperature transmitter. Dual universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. ::Highly reliable due to drift detection and sensor back up. ::Optional also for safety critical applications by means of SIL 2/3 acc. to IEC61508.
-
Order code TMT84-
iTEMP TMT84, Transmitter PA
Dual sensor input. Advanced diagnostics:sensor monitoring. PROFIBUS PA Profile 3.02. Galvanic isolation 2kV. Application: RTD, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.
-
Order code TMT85-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Dual sensor input. Advanced diagnostics: sensor monitoring. FOUNDATION Fieldbus protocol Galvanic isolation 2 kV. Application: RTC, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.
-
-
-
Nr B Order code TID10-
Display Unit Head Transmitter
to plug on. Dot-Matrix measured value display. 12 DIP-switches buttom side. Settings: FF: Simulation, Write Lock. PA: Bus address, Write Lock. Compatible: TMT85, TMT84, TMT82.
-
-
-
Order code TMT162-
iTEMP TMT162, Field Transmitter
Temperature transmitter. Application: RTD, TC, Ohm, mV. HART, PROFIBUS PA Profile 3.02 or FOUNDATION Fieldbus separately available. Galvanic isolation 2 kV (sensor input/output). NEMA Type 4X Encl., IP67. Dual compartment. DNV GL marine approval (only HART). UL listed.
-
Order code DIENST-
Service
-
Order code TS111-
-
Order code TS211-
Insert iTHERM TS211
-
Order code TM131-
Thermometer TM131
Modular thermometer with resistance sensor or thermocouple. Metrical version with exchangeable insert for demanding applications in the chemical, oil/gas and power industry. With thermowell or to be installed into thermowell. Measuring range: -200...+1.100oC/ -328...2.012oF (depending on the configuration). ::Fastest response times for optimal process control through iTHERM QuickSens insert and fast response thermowell options. ::Maximum robustness for highest process safety through iTHERM StrongSens insert. ::Cost savings with recalibrations through iTHERM QuickNeck coupling ::Material selection for a wide range of applications.
-
Order code TA20B-
Terminal Head TA20B
Connecting head to mount a measuring insert with head transmitter or a connection socket. To be mounted on an armature or protective sleeve. Material:Polyamid black. Ambient temperature: max. +80 oC. Protection: IP65.
-
-
Voorganger