Een term die vaak wordt geassocieerd met digitaliseringsstrategieën is digitale tweeling. De vraag is, of dit concept al een praktische realiteit is of slechts een marketingkreet. Wat zijn digitale tweelingen?
Article05.01.2026
In het kort
De term digitale tweeling wordt veel gebruikt in discussies over industriële digitalisering, waarbij vaak de vraag rijst of deze staat voor een echte technologische verbetering of gewoon een modewoord.
In werkelijkheid zijn digitale tweelingen een ingeburgerd concept met significante praktische toepassingen.
Een digitale tweeling is een virtuele weergave van een fysieke asset, die continu wordt bijgewerkt met de nieuwste gegevens om de actuele toestand te weerspiegelen.
In industriële omgevingen verbeteren digitale tweelingen de operationele efficiëntie, ondersteunen ze onderhoud en versterken de besluitvorming door het leveren van nauwkeurige inzichten in de prestaties van de instrumentatie.
Deze technologie is niet langer theoretisch - het gaat om een beproefde oplossing die meetbare voordelen in diverse industrieën biedt.
InhoudsopgaveInhoudsopgave
Wat is een digitale tweeling?
Een digitale tweeling is een digitale weergave van een fysiek product, proces of dienst. Via een online-verbinding tussen de fysieke asset en de digitale tegenhanger kunnen analyses worden uitgevoerd voor het bewaken van gezondheidstoestanden en het voorkomen van mogelijke problemen.
Met digitale tweelingen zijn ook simulaties mogelijk, waardoor procesoptimalisatie, vermindering van niet-geplande downtime en andere verbeteringen mogelijk zijn. Hoewel het concept niet nieuw is, heeft het meer aandacht gekregen sinds de opkomst van de IIoT- en AI-technologieën.
Er zijn meerdere manieren om digitale tweelingen in industriële toepassingen te implementeren. Een digitale tweeling kan bijvoorbeeld automatisch worden aangemaakt als procesinstrumenten op IIoT-ecosystemen worden aangesloten via een edge device. Alternatief kan deze handmatig worden aangemaakt door het scannen van een serienummer, het uploaden van een foto of het invoeren van gegevens via een smartphone.
Hoe werken digitale tweelingen?
Bij de meeste implementaties verzamelt de digitale tweeling gegevens van aangesloten instrumenten, analyseert deze en levert toepasbare inzichten. Bij de ontwikkeling worden doorgaans statistische methoden toegepast evenals machinaal leren en andere geavanceerde algoritmen voor het interpreteren van instrumentprestaties en operationeel gedrag.
Aan elke asset wordt een digitale tweeling toegewezen. Dit wordt gerealiseerd door instrumenten in een netwerk te verbinden - bv. PROFIBUS - verbonden met een edge device dat communiceert met een cloud-based IIoT-ecosysteem. Als de verbinding tot stand is gebracht, worden de digitale tweelingen automatisch aangemaakt, waardoor een nauwkeurige kopie van de fysieke assets en een continue verzameling van gegevens is gewaarborgd.
Afhankelijk van het IIoT-platform kunnen digitale tweelingen voor diverse doeleinden worden gebruikt, zoals het analyseren van installed bases, het identificeren van verouderde instrumenten en het aanbevelen van verbeteringen.
Digitalisering maakt slimme instrumenten voor het continu genereren van grote hoeveelheden waardevolle gegevens mogelijk. Het handmatig interpreteren van deze gegevens is niet handig en het negeren ervan betekent verlies van belangrijke inzichten in toepassingen. Een digitale tweeling gaat deze uitdaging aan door het integreren van technologieën zoals kunstmatige intelligentie, machinaal leren en IIoT, waardoor simulaties op basis van gegevens van fysieke assets mogelijk zijn.
Digitale tweelingen verzamelen en analyseren informatie autonoom en leveren toepasbare inzichten, die kunnen helpen bij het verbeteren van processen of het verhogen van de beschikbaarheid van de installatie. Bedrijven ontwikkelen steeds meer open platformen voor het uitbreiden van oplossingen met digitale tweelingen die gegevens interpreteren van aangesloten instrumenten. Deze inzichten worden doorgaans gepresenteerd via dashboards voor een makkelijke evaluatie, waardoor specialistische data-expertise niet nodig is
Waarom is de digitale tweeling belangrijk voor IIoT?
IIoT vertrouwt op slimme instrumenten die continu operationele gegevens leveren, in tegenstelling tot traditionele standalone-systemen. Door deze instrumenten aan te sluiten op een cloud-platform creëren de digitale tweelingen virtuele weergaven. In combinatie met analytische tools zet deze aanpak ruwe gegevens om in heldere, toepasbare inzichten voor het hele team. Toepassingen omvatten installed base-analyse, prestatieverbetering en onderhoudsoptimalisatie.
Voorbeeld van een digitale-tweelingtoepassing
Digitale-tweelingtechnologie kan worden ervaren met digitale diensten zoals Netilion Analytics, waarbij gebruikers assets kunnen registreren en organiseren in het Netilion IIoT-ecosysteem. Deze oplossing levert inzichten in de installed base, identificeert verouderde instrumenten en accentueert kansen voor standaardisatie en procesverbetering.
Asset-registratie kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Bij de meest geautomatiseerde methode wordt het netwerk met het IIoT-ecosysteem verbonden via een edge device, waardoor digitale tweelingen kunnen worden aangemaakt zonder handmatige invoer. Alternatief kunnen assets handmatig worden toegevoegd via het platform door het invoeren van instrumentgegevens of door het gebruik van de smartphone-app Netilion Scannervoor het scannen van instrumenten, het vastleggen van beelden en het opslaan van locatiegegevens.
Eenmaal geregistreerd biedt het systeem analyses en inzichten, inclusief asset-diversiteit, delicaatheid en veroudering, wat allemaal bereikbaar is via een centraal dashboard.
Netilion is an award-winning IIoT ecosystem, designed for industrial processes. It connects the physical and digital worlds to send valuable information from the field to you anywhere at any time.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Wilt u deelnemen aan een van onze evenementen? Selecteer op categorie of op industrie.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .