Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Contrôleur multiparamètre Liquiline CM44R en version « rail DIN »

Endress+Hauser lance la version « rail DIN » du fameux contrôleur multiparamètre Liquiline CM44

Principalement destiné aux constructeurs de machines et d'équipements (OEMs : Original Equipment Manufacturers) ainsi qu’aux fabricants de panneaux, ce contrôleur se distingue par sa compacité et par son montage aisé sur « rail DIN » dans n’importe quelle armoire électrique. Un panneau de commande peut être, en option, encastré dans l’armoire. Retrouvez ainsi tous les avantages d’un contrôleur local, regroupés dans un seul boîtier ultracompact. Contrôleur pour armoire de commande avec au max 8 voies et 13 valeurs de mesure.

8 voies, 13 paramètres

Le Liquiline CM44R présente toutes les fonctionnalités et caractéristiques propres à la famille des Liquiline de chez Endress+Hauser. Mesure possible jusqu’à 13 paramètres d’analyse différents, dont max 8 simultanément.

©Endress+Hauser

Simple d’utilisation

Son concept de montage révolutionnaire facilite l’installation, l’utilisation et la maintenance, d’où un gain de temps et d’argent au quotidien. Le contrôleur monté sur un « rail DIN » auprès du contrôleur logique programmable (PLC) permet une réduction du câblage ainsi qu’un gain de place dans les armoires de commande. L’afficheur en option est connecté au contrôleur au moyen d’un câble UTP standard et est livré avec un gabarit de perçage. Il suffit de forer 5 trous dans la porte de l’armoire électrique pour que l’afficheur soit monté 1 minute plus tard. Information de diagnostic selon NAMUR NE107 permettant une analyse simple de défaut.

Techniques de communication de pointe

Le liquiline CM44R dispose de tous les protocoles standards et les interfaces de communition, tels que:

  • HART 7

  • Profibus DP (profil 3.02)

  • Modbus RS485

  • Modbus TCP, TCP/IP

Un navigateur internet standard permet d’accéder et de régler le Liquiline CM44R tout en y sauvegardant des données. Il est également possible de sauvegarder les registres de données internes.

Je désire en savoir plus sur la gamme Liquiline

Mes coordonnées: