Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Analyseurs de COT, DCO et CAS

Analyse de haute précision des paramètres totalisateurs dans le traitement des eaux usées municipales et industrielles

Analyseurs de COT, DCO et CAS pour les stations d'épuration municipales et industrielles
18 Produits
Trier par :
Filtrer

Analyseurs de COT, DCO et CAS

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

A propos des analyseurs de COT, DCO et CAS

Les analyseurs de COT, DCO et CAS sont utilisés pour évaluer la charge organique de l'eau de surface, des eaux usées municipales et des eaux usées industrielles. Ils mesurent le carbone organique total, la demande chimique en oxygène et le coefficient d'absorption spectrale.La mesure en sortie garantit la conformité aux exigences réglementaires. A l'entrée, les analyseurs contribuent à éviter les pics de charge et à optimiser la commande de process. Pour en savoir plus sur nos analyseurs colorimétriques, nos analyseurs haute température et nos capteurs optiques, cliquez sur le bouton ci-dessous.

Comment sélectionner les produits pour paramètres totalisateurs

Les analyseurs de COT et de DCO délivrent des valeurs de COT et de DCO "réelles" lorsqu'une analyse précise est nécessaire

  • pour respecter les seuils fixés par les services des eaux
  • pour calculer les rendements épuratoires des STEP
  • pour permettre la facturation des rejets industriels selon le principe du pollueur-payeur

Sélectionnez les capteurs de CAS pour la surveillance des eaux de surface et des rivières. Ils constituent également le bon choix si vous avez besoin d'une mesure économique des équivalents DCO et COT dans les eaux usées municipales sans fluctuations significatives.

Analyse de DCO à l'aide de la méthode du bichromate

La demande chimique en oxygène décrit la quantité d'oxygène nécessaire à l'oxydation totale de toutes les substances oxydables dans un échantillon. Pour déterminer la DCO, l'échantillon doit être préparé en le chauffant et en ajoutant des réactifs de disgestion. Après la digestion, la couleur de l'échantillon change. Le changement de couleur est proportionnel à la concentration des composés carbonés. Il est mesuré par photométrie, et la valeur finale est déterminée à l'aide de courbes d'absorption préréglées.

Analyse du COT au moyen d'analyseurs haute température

L'analyseur utilise la combustion thermique catalytique suivie par la détention NDIR (infrarouge non diffuseur) du CO2 produit. Il fonctionne avec deux circuits interconnectés. Dans le circuit de liquide, l'échantillon aqueux est acidifié et le carbone inorganique éliminé (stripping). L'échantillon est ensuite passé dans un filtre pour séparer les particules. Après cela, il est dosé dans un four et brûlé. Le gaz de combustion est refroidi, et la teneur en CO2 est déterminée par le détecteur NDIR.

Analyse du coefficient d'absorption spectrale avec des capteurs UV

Cette méthode est basée sur le fait que de nombreuses substances organiques absorbent la lumière UV à 254 nm. Le faisceau d'UV d'une lampe flash est divisé et dirigé vers deux récepteurs avec filtres. L'un détermine l'intensité lumineuse à la longueur d'onde de mesure (254 nm) et l'autre à la longueur d'onde de référence (550 nm). Le rapport entre les deux mesures est utilisé comme résultat de mesure et converti en valeur de CAS à l'aide de courbes d'étalonnage préréglées.

Avantages

  • Nos analyseurs de COT, DCO et CAS sont disponibles pour toutes les applications, de la mesure rapide en ligne à l'analyse en ligne conforme à la réglementation.
  • Nos proposons des standards et des réactifs de DCO ainsi que des standards et des réactifs de COT pour des mesures standardisées de haute précision. Ils sont fournis avec toutes les fiches de données de sécurité requises (FDS).
  • Nos systèmes de préparation d'échantillons vous aident à préparer des échantillons homogènes pour la surveillance du carbone organique total. Pour l'analyse de la DCO, une crépine en y assure une intégration facile au process. Elle fournit des échantillons représentatifs qui contiennent la bonne quantité de solides.
  • Avec notre analyseur Liquiline System CA80, vous pouvez raccorder jusqu'à quatre capteurs Memosens supplémentaires pour une vue d'ensemble plus détaillée du process sans avoir recours à d'autres appareils de mesure.
  • Nos capteurs optiques de CAS mesurent directement en ligne sans utiliser de réactifs. Le capteur présente diverses gammes de mesure pour couvrir un vaste domaine d'application de l'eau potable aux eaux usées industrielles.