Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesure de niveau hydrostatique

Mesure de niveau continue dans les applications sur liquides avec capteurs de pression

Deltapilot ou Waterpilot : Mesure de niveau hydrostatique avec transmetteurs de pression pour les applications sur liquides
7 Produits
Trier par :
Filtrer

Mesure de niveau hydrostatique

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

A propos de la mesure de niveau hydrostatique

Que ce soit dans l'eau ou dans un autre liquide, les capteurs de niveau hydrostatique mesurent dans de nombreuses applications de différentes industries, comme l'agroalimentaire, l'eau potable/les eaux usées. Les transmetteurs de pression Deltapilot et Waterpilot pour la mesure de niveau hydrostatique sont parfaitement adaptés dans les cuves ou puits, en montage immergé ou à l'extérieur d'une cuve. Venez découvrir notre vaste gamme d'appareils de niveau hydrostatique en cliquant sur le bouton ci-dessous.

La cellule métallique Contite a été développée spécialement pour la mesure du niveau hydrostatique. Avec sa protection de l'électronique et de la cellule, la cellule Contite est une solution convaincante dans le cas d'humidité et de condensation sévères. L'élément de mesure est hermétiquement étanche entre la membrane de process et la membrane de mesure. Les appareils de niveau hydrostatique sont également disponibles avec des cellules céramiques capacitives séches (sans huile), qui sont utilisées typiquement dans les industries de process et de l'environnement.

Mesure de niveau hydrostatique : Principe de mesure

Cellule Contite : La cellule de mesure est entièrement protégée entre la membrane de process et la membrane arrière. Elle est également totalement insensible à la condensation et aux gaz agressifs.

Cellule céramique Ceraphire : La cellule céramique est une cellule séche, c'est-à-dire que la pression agit directement sur la robuste membrane céramique et la déforme. Une variation de capacité dépendant de la pression est mesurée aux électrodes du substrat céramique et de la membrane de mesure.

Avantages

  • Sécurité de l'installation maximale grâce à une cellule Contite unique, étanche aux condensats
  • La cellule Contite offre une reproductibilité et une stabilité à long terme excellentes, même après des chocs thermiques
  • La cellule céramique a une très bonne résistance chimique et une stabilité mécanique élevée grâce à une céramique ultrapure à 99,9 %
  • Membrane céramique robuste avec détection de rupture intégrée - également adaptée aux applications au vide