Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Capteurs de température multipoints

Solutions de profilage de la température multipoints pré-assemblées et normalisées pour les secteurs du pétrole et du gaz, chimique, agroalimentaire et pétrochimique

Capteurs de température multipoints pour toutes les industries
5 Produits
Trier par :
Filtrer

Capteurs de température multipoints

Notre application de recherche de produits vous aide à trouver les appareils de mesure, logiciels ou composants systèmes adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

À propos des capteurs de température multipoints

Les capteurs multipoints avec thermorésistance et thermocouple permettent une mesure fiable de la température et un fonctionnement sûr dans les applications critiques, par ex. les réacteurs de process basse ou haute pression et les cuves de stockage. Nos produits techniques normalisés sont conçus selon les spécifications des clients et disposent de profils de température détaillés pour un contrôle de process optimisé et une disponibilité, une efficacité et une sécurité accrues de l'installation. Le choix des matériaux, la construction mécanique, les traitements thermiques et les techniques de construction sont à la pointe de la technologie en termes d'optimisation des produits.

Description de la gamme de produits

  • Capteurs flexibles personnalisables en 3D (avec ou sans protecteur) – MultiSens Flex
  • Capteur au profil linéaire (avec protecteur principal) - MultiSens Linear
  • Capteur au profil linéaire (sur un câble ou dans une conduite) – MultiSens Bundle
  • Capteurs très peu invasifs – MultiSens Slim
  • avec ou sans transmetteur de température
  • avec ou sans chambre de diagnostic
  • Avec capteurs RTD ou TC, y compris la technologie iTHERM ProfileSens

Fonctions de diagnostic

Les capteurs de température multipoints iTHERM MultiSens Flex, Linear et Bundle sont disponibles avec une chambre de diagnostic unique et innovante, offrant une sécurité supplémentaire et des informations de process précieuses pour permettre une maintenance prédictive. Ils sont disponibles en deux configurations : basic ou avancé.

En plus de contenir les fuites de process potentielles et dangereuses, les chambres de diagnostic sont équipées pour fournir des données de process précieuses qui peuvent être utilisées pour analyser les fuites et planifier des contre-mesures ponctuelles ou la maintenance prédictive et les activités du cycle de vie. Une construction flexible avec des pièces remplaçables pour des configurations avec ou sans protecteurs augmente la flexibilité de maintenance et réduit les temps d'arrêt de l'installation.

Avantages

  • Systèmes de mesure conçus pour des applications individuelles
  • Mesure du profil de température droit ou 3D pour les réacteurs et les cuves
  • Construction et choix des matériaux pour des températures et des pressions de process élevées ainsi que pour des produits corrosifs
  • Mesure et enregistrement d'un profil de température pour le contrôle du process dans le réacteur ou des conditions de stockage dans les cuves et silos
  • Temps de réponse le plus court possible grâce à la technologie de capteur ultramoderne
  • Configuration aisée et disponibilité mondiale
  • Adapté à toutes les applications clés dans les secteurs du pétrole et gaz, de la chimie, de l'agroalimentaire et de la pétrochimie
  • Sécurité accrue grâce à une chambre de diagnostic capable de contenir le process en cas de fuites à travers les joints primaires

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Profilage de la température
Solutions d'ingénierie pour les industries pétrolière, gazière et pétrochimique
download icon Télécharger