Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
EntréeAppareil photo : Appareil photo de 8 MP à l'arrière avec mise au point automatique et flash LED avec 1500 mcd Appareil photo de 2 MP à l'avant Scanner : Scanner de code-barres 1D/2D
Appareil de terrain 2 fils pour zones explosibles et non explosibles et applications hygiéniques dans les industries chimiques, des sciences de la vie et agroalimentaires
Erreur de mesure max.±0,2% (1...4m/s) ±0,5% ±5% sans étalonnage
Gamme de mesure0,14 à 1,66 l/s (0.035 à 0.44 gal/s)
Gamme de température du produit-20...+130 °C (-4...+266 °F)
Pression de process max.PN 16
Matériaux en contact avec le produitRevêtement du tube de mesure : PFA Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022), tantale, Platine
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .