Données clés
-
Measured variables
Gas components, calorific value, density, Wobbe index, molar mass, compressibility
-
Measuring medium
Natural gas, biogas, air, H2, O2, N2
-
Analysis time
≥45 seconds
Domaine d'application
Le niveau supérieur pour l'analyse du gaz et du BTU : l'ENERSIC600 est un chromatographe en phase gazeuse pour les applications de transactions commerciales, particulièrement utile pour le gaz naturel contenant de l'hydrogène. Ses avantages généraux : coûts d'installation et d'exploitation réduits et haute fiabilité. Grâce à sa construction robuste et compacte, l'ENERSIC600 s'intègre facilement dans les systèmes d'analyse - même directement dans les zones explosibles. ENERSIC600 effectue une analyse précise du gaz en seulement 45 secondes.
Transactions commerciales de gaz naturel et applications de GNL
Utilisation de gaz de combustion et de gaz de torchère dans la production de gaz
Caractéristiques de l'appareil :
Analyse stable et précise du gaz en 45 secondes
Mesure du gaz naturel, H2 jusqu'à 20 mol % et O2 jusqu'à 5 mol % avec un seul appareil
Compatible H2 : facile à adapter pour l'analyse de l'hydrogène
Conception robuste et compacte avec un poids de seulement 15 kg (33 lbs)
Étalonnage automatique et fonctionnement autonome avec diagnostic en temps réel
Concept de cartouche innovant
Avantages
Facturation précise, même en cas de variation rapide de la composition du gaz
Réduction des coûts grâce à l'analyse H2 et O2 intégrée
Économies de jusqu'à 70 % d'espace et de poids par rapport aux solutions antérieures
Intégration système économique et flexible pour jusqu'à quatre flux d'échantillons
Intégration facile dans les systèmes d'analyse existants
Durée de mise en service jusqu'à 2x plus courte
Remplacement simple et rapide de la cartouche
Vidéos
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
| FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
|---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Manuel de mise en service (BA)
ENERSIC600
Version anglaise - 01/2026
Gas Chromatograph
EN FR 01/01/202601/08/2025Langue:
Anglais
Version:
01/01/2026
Taille du fichier:
3.6 MB
Nom du fichier:
8024146_1THI_OI_ENERSIC600_en_V1-1_2026-01_EHS.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
ENERSIC600
Gas Chromatograph
EN FR 01/01/202601/08/2025Langue:
Anglais
Version:
01/01/2026
Taille du fichier:
3.6 MB
Nom du fichier:
8024146_1THI_OI_ENERSIC600_en_V1-1_2026-01_EHS.pdf
-
-
-
Instructions condensées (KA)
ENERSIC600, Software Manual
This document describes the use of the dedicated PC software
for the ENERSIC600.EN FR 01/07/2025Langue:
Anglais
Version:
01/07/2025
Taille du fichier:
3.7 MB
Nom du fichier:
8029484_AE00_KA_ENERSIC600_Software_en_V1-0_2025-07.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
ENERSIC600 – Gas chromatograph for reliable custody transfer gas analysis
Custody transfer gas analysis in just 45 seconds
– energy measurement includedLangue:
Anglais
Version:
14/07/2026
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
8029970_IN_ENERSIC600_en_V2-1_2026.07_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
ENERSIC600 (eBrochure)
Custody transfer gas analysis in just 45 seconds –
energy measurement includedLangue:
Anglais
Version:
01/08/2025
Taille du fichier:
8.8 MB
Nom du fichier:
E437582_ENERSIC600_eBrochure_1600x900px_en_V1-0_2025-08.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: ENERSIC
Product root: IEN600-
Region: Europe
Approval agency: DEKRA
Protection: Ex dLangue:
Anglais
Version:
26/08/2025
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
9426093_00_AP_ENERSIC600_en_DEKRA_25ATEX0062X_Rev0.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: ENERSIC
Product root: IEN600-
Region: International (IECEx)
Approval agency: DEKRA
Protection: Ex dLangue:
Anglais
Version:
26/08/2025
Taille du fichier:
332.7 KB
Nom du fichier:
9426460_00_AP_ENERSIC600_en_DEKRA_IECEx_DEK_25.0031X_Rev0.pdf
-
-
-
Métrologie
Product family: ENERSIC, ENERSIC600
Product root: IEN600-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: TC13100 revision 02
Metrology type: MetrologyLangue:
Anglais
Version:
19/05/2026
Taille du fichier:
989.4 KB
Nom du fichier:
9426077_00_AP_ENERSIC600_en_NMi_TC13100_Rev00.pdf
-
-
-
Logiciel d'application
ENERSIC Process
Software for configuration and parametrization of ENERSIC600 gas chromatographs
Langue:
Language neutral
Version:
30/05/2025
Taille du fichier:
442 MB
Nom du fichier:
ENERSIC Process
-
-
-
Logiciel d'application
ENERSIC Explorer
Expert Software for configuration and parametrization of ENERSIC600 gas chromatographs
Langue:
Language neutral
Version:
30/05/2025
Taille du fichier:
447 MB
Nom du fichier:
ENERSIC Explorer
-