Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Memosens COS81E

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
Prix ventes
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles

Capteur numérique pour mesure optique
de l'oxygène dans les liquides + gaz
Memosens 2.0.
Construction hygiénique, FDA
Certifié Ex
Contrôle fiable de l'oxygène basés sur
la désactivation de la luminescence dans
les sciences de la vie et l'alimentaire.
::Grande fiabilité des process grâce à
une mesure stable et des temps de
réponse rapides
::Faible maintenance
::Manipulation et installation faciles

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Optical oxygen measurement

  • Application

    • Oxygen control in fermenters, e.g. in the pharmaceutical or biotechnology sectors
    • Monitoring of explosive atmospheres with an oxygen concentration of ≥ 2% Vol
    • Quality control in the food industry

  • Installation

    Standard process connection Pg 13.5
    Installation in standard pH assemblies possible

  • Caractéristique

    Hygienic, optical sensor for stable oxygen measurement over multiple sterilization cycles

  • Gamme de mesure

    0.004 to 30 mg/l
    0.05 to 330 %SAT
    0.1 to 700 hPa

  • Principe de mesure

    Principle of luminescence quenching

  • Design

    Optical system, stainless steel

  • Matériau

    Sensor shaft: Stainless steel 1.4435 (AISI 316L)
    Process seal: FKM (USP<87>, <88> Class VI and FDA)
    Process seal for Ex versions: FKM (not FDA-compliant)
    Seals/O-rings: EPDM, FFKM (USP<87>, <88> Class VI and
    FDA)
    Spot cap: Stainless steel 1.4435 (AISI 316L), titanium or hastelloy
    Spot layer: Silicone (USP<87>, <88> Class VI and FDA)

  • Dimensions

    Diameter: 12 mm (0.47 inch)
    Shaft length: 120, 160, 220, 320 and 420 mm
    (4.7 , 6.3 , 8.7 , 12.6 and 16.5 inch)

  • Température de process

    1 to 140 °C
    (32 to 284 °F)

  • Pression de process

    0.02 to 13 bar abs
    (0 to 190 psi)

  • Capteur de température

    Pt1000

  • Certification Ex

    With ATEX, IECEx, NEPSI, Japan and INMETRO approvals for use in
    hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2 and furthermore Zone 20, Zone 21 and Zone 22 in dust hazardous areas.
    With CSA C/US approval for use in
    hazardous areas Class I Division 1 and furthermore Class II Division 1 in dust hazardous areas.

  • Raccordement

    Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology

  • Indice de protection

    IP68
    IP69

  • Certifications additionnelles

    Certifications additionnelles

Documents / Manuels / Logiciels