Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Memosens CPS12E

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
Prix ventes
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles

Electrode comb. Redox, Memosens 2.0.
Diaphragme: PTFE.
Transmission du signal: numérique.
Système de référence: gel Ag/AgCl.
Utilisation standard en process et
environnement.
Elément Redox en or ou en platine.

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Capteur redox

  • Application

    Long-term monitoring and limit control in processes with stable process conditions
    Water treatment

  • Caractéristique

    Digital ORP sensor for standard applications in process
    technology and environmental engineering with dirt-repellent PTFE junction and integrated temperature sensor

  • Gamme de mesure

    -1500 mV to +1500 mV

  • Principe de mesure

    Gel compact electrode with teflon junction and double gel reference
    Measuring part as gold-pin or platinum ring

  • Design

    All shaft lengths with temperature sensor

    Advanced gel technology

  • Matériau

    Sensor shaft: Glass to suit process

    ORP measuring element: Platinum or gold

    Metal lead: Ag/AgCl

    Aperture: Ring-shaped PTFE diaphragm, sterilizable

    O-ring: FKM

    Process coupling: PPS fibre-glass reinforced

    Nameplate: ceramic metal oxide

  • Dimensions

    Diameter: 12 mm (0.47 inch)
    Shaft lengths: 120, 225 and 360 mm
    (4.72, 8.86 and 14.17 inch)

  • Température de process

    -15 to 135 °C
    (5 to 275 °F)

  • Pression de process

    0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute

  • Capteur de température

    NTC 30k

  • Certification Ex

    With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
    hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2

  • Raccordement

    Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology

  • Indice de protection

    IP68

  • Certifications additionnelles

    Certifications additionnelles

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification