Overzicht specificaties
-
Measuring cell
+100 mbar....+40 bar
(+1.5 psi....600 psi)
Toepassingsgebied
De Ceraphant PTC31B is een voordelige drukschakelaar met keramische, vacuümdichte meetcel voor betrouwbare meting en bewaking van absolute en relatieve druk. De drukschakelaar met compact ontwerp is zeer stabiel en zeer vacuümbestendig tot 0 bar abs. Dankzij IO-Link kan het instrument eenvoudig worden geïntegreerd en geparametreerd.
Drukschakelaar met keramisch sensormembraan voor bewaking van absolute en relatieve druk in gassen, dampen, vloeistoffen en stof.
Procesaansluitingen: schroefdraad
Procestemperatuur: -25 tot +100 °C (-13 tot +212 °F)
Druk: -1/0 tot +40 bar (-15/0 tot +600 psi)
Nauwkeurigheid: ± 0,3%
Voordelen
Geïntegreerde schakelelektronica voor decentrale en economische procesbewaking en -regeling
LED's en digitaal display voor eenvoudige functiecontrole en informatie ter plaatse
Droge capacitieve keramische sensor (Ceraphire) en minimumdruk van 0 tot 20 mbar zorgen voor betrouwbaar inzicht in het proces
Hoge procesbeschikbaarheid voor vacuümtoepassingen en toepassingen met abrasieve media
De IO-link vermindert kosten en complexiteit door de makkelijke configuratie en flexibele integratie in alle Fieldbus-systemen.
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
Engelse versie - 09/2025
Process pressure measurement
EN NL 09/09/202527/01/202531/07/202320/12/201818/05/2018Taal:
Engels
Versie:
09/09/2025
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI01130PEN_1025-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B
Engelse versie - 09/2025
Process pressure measurement
EN NL 09/09/202518/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Taal:
Engels
Versie:
09/09/2025
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
BA01270PEN_0925-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NL 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Taal:
Engels
Versie:
06/12/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
Process pressure measurement
EN NL 09/09/202527/01/202531/07/202320/12/201818/05/2018Taal:
Engels
Versie:
09/09/2025
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI01130PEN_1025-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B
Process pressure measurement
EN NL 09/09/202518/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Taal:
Engels
Versie:
09/09/2025
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
BA01270PEN_0925-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Process pressure measurement
EN NL 09/09/202531/07/202330/09/202020/12/2018Taal:
Engels
Versie:
09/09/2025
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
BA01911PEN_0525-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Procesdrukmeting
EN NL 30/09/202020/12/2018Taal:
Nederlands
Versie:
30/09/2020
Bestandsgrootte:
797.4 KB
Bestandsnaam:
KA01404PNL_0220.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Ceraphant PTC31B IO-Link
Procesdrukmeting
EN NL 09/09/202501/05/202303/10/2022Taal:
Nederlands
Versie:
09/09/2025
Bestandsgrootte:
330.6 KB
Bestandsnaam:
KA01624PNL_0325-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Ceraphant PTC31B
Procesdrukmeting
EN NL 09/09/202501/05/202311/04/2023Taal:
Nederlands
Versie:
09/09/2025
Bestandsgrootte:
332.1 KB
Bestandsnaam:
KA01621PNL_0325-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Beknopte handleiding
Drukschakelaar voor veilige meting en bewaking van absolute en overdruk
EN NL 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Taal:
Nederlands
Versie:
18/05/2018
Bestandsgrootte:
631.7 KB
Bestandsnaam:
KA01163PNL_0618.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN NL 09/01/202530/06/202329/05/2020Taal:
Engels
Versie:
09/01/2025
Bestandsgrootte:
296.1 KB
Bestandsnaam:
SD02586FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Valve plug
Valve plug
Taal:
Language neutral
Versie:
30/03/2016
Bestandsgrootte:
65 KB
Bestandsnaam:
SD01591PYY_0115.pdf
-