- F
- L
- E
- X
Proline Promass A 200 voor procestoepassingen
- F
- L
- E
- X
Proline Promass A 200 voor procestoepassingen
- F
- L
- E
- X
Proline Promass A 200 voor offshore-omgeving
Proline Promass A 200 voor procestoepassingen
Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Measuring range
0 to 450 kg/h (0 to 16.54 lb/min)
-
Medium temperature range
-50 to 205 °C (-58 to 401 °F)
-
Max. process pressure
430.9 bar (6250 psi)
-
Wetted materials
Measuring tube: stainless steel, 1.4435 (316/316L); Alloy C22
Toepassingsgebied
De compacte Promass A is ideaal voor een continue procesbewaking onder zware omstandigheden. Het unieke zelflozende systeem met één buis maakt nauwkeurige metingen van vloeistoffen en gassen mogelijk bij de kleinste flows en onder hoge druk. Met zijn kostenefficiënte originele lusgevoede technologie en intrinsiek veilige ontwerp (Ex ia) biedt de Promass A 200 een hoge operationele veiligheid in gevaarlijke omgevingen. De Heartbeat Technology maakt veilige processen mogelijk.
Meting wordt niet beïnvloed door fysische vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit of dichtheid
Geschikt voor toepassingen met zeer kleine flows in de chemische industrie.
Eigenschappen instrument
Nominale diameter: DN 1 tot 4 (1/24 tot 1/8")
Procesdruk tot 430,9 bar (6250 psi)
Mediumtemperatuur tot +205 °C (+401 °F)
Lusgevoede technologie
Robuuste behuizing met twee compartimenten
Veiligheid voor de installatie: wereldwijde goedkeuringen (SIL, gevaarlijke omgeving)
Voordelen
Ruimtebesparende installatie – compacte, lichtgewicht sensor
Hoge productkwaliteit – zelflozende meetbuis in alle leidingmaten
Optimale procesveiligheid – bestand tegen corrosieve omgevingsomstandigheden en inwendige verstopping
Handige instrumentbedrading – gescheiden aansluitcompartiment
Veilige bediening – geen noodzaak om het instrument te openen dankzij display met aanraakbediening en achtergrondverlichting
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
-
Proline Promass A – De lichtgewicht kampioen voor de laagste flow rates
-
Het coriolis-flowmeetprincipe
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
Meetprincipe
Coriolis
-
Product headline
Genuine loop-powered flowmeter for accurate measurement of lowest flow rates.
Suitable for applications with smallest flow quantities in the chemical industry. -
Sensor features
Space-saving installation – compact, lightweight sensor. Highest product quality – self-drainable measuring tube design in all line sizes. Optimum process safety – resistant to corrosive ambient conditions and internal clogging.
Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 430.9 bar (6250 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F). -
Transmitter features
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Loop-powered technology. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area). -
Nominal diameter range
DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈")
-
Wetted materials
Measuring tube: stainless steel, 1.4435 (316/316L); Alloy C22
-
Measured variables
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density
-
Max. meetfout
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Measuring range
0 to 450 kg/h (0 to 16.54 lb/min)
-
Max. process pressure
430.9 bar (6250 psi)
-
Medium temperature range
-50 to 205 °C (-58 to 401 °F)
-
Ambient temperature range
-40 to 60 °C (-40 to +140 °F)
-
Sensor housing material
Stainless steel, 1.4404 (316L)
-
Transmitter housing material
Stainless steel, CF-3M (316L, 1.4404)
AlSi10MG, coated -
Degree of protection
IP66/67, Type 4X enclosure
-
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Outputs
4‐20 mA HART (passive)
4‐20 mA (passive)
Pulse/frequency/switch output (passive) -
Inputs
None
-
Digital communication
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Power supply
DC 18 to 35 V (4‐20 mA HART with/without
pulse/frequency/switch)
DC 18 to 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-TICK
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Pressure approvals and certificates
CRN
-
Material certificates
3.1 material
-
Hygienic approvals and certificates
3-A, cGMP
-
Meetprincipe
Coriolis
-
Product headline
Genuine loop-powered flowmeter for accurate measurement of lowest flow rates.
Suitable for applications with smallest flow quantities in the chemical industry. -
Sensor features
Space-saving installation – compact, lightweight sensor. Highest product quality – self-drainable measuring tube design in all line sizes. Optimum process safety – resistant to corrosive ambient conditions and internal clogging.
Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 430.9 bar (6250 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F). -
Transmitter features
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Loop-powered technology. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area). -
Nominal diameter range
DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈")
-
Wetted materials
Measuring tube: stainless steel, 1.4435 (316/316L); Alloy C22
-
Measured variables
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density
-
Max. meetfout
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Measuring range
0 to 450 kg/h (0 to 16.54 lb/min)
-
Max. process pressure
430.9 bar (6250 psi)
-
Medium temperature range
-50 to 205 °C (-58 to 401 °F)
-
Ambient temperature range
-40 to 60 °C (-40 to +140 °F)
-
Sensor housing material
Stainless steel, 1.4404 (316L)
-
Transmitter housing material
Stainless steel, CF-3M (316L, 1.4404)
AlSi10MG, coated -
Degree of protection
IP66/67, Type 4X enclosure
-
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Outputs
4‐20 mA HART (passive)
4‐20 mA (passive)
Pulse/frequency/switch output (passive) -
Inputs
None
-
Digital communication
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Power supply
DC 18 to 35 V (4‐20 mA HART with/without
pulse/frequency/switch)
DC 18 to 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-TICK
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Pressure approvals and certificates
CRN
-
Material certificates
3.1 material
-
Hygienic approvals and certificates
3-A, cGMP
-
Meetprincipe
Coriolis
-
Product headline
Genuine loop-powered flowmeter for accurate measurement of lowest flow rates.
Suitable for applications with smallest flow quantities in the chemical industry. -
Sensor features
Space-saving installation – compact, lightweight sensor. Highest product quality – self-drainable measuring tube design in all line sizes. Optimum process safety – resistant to corrosive ambient conditions and internal clogging.
Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 430.9 bar (6250 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F). -
Transmitter features
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Loop-powered technology. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area). -
Nominal diameter range
DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈")
-
Wetted materials
Measuring tube: stainless steel, 1.4435 (316/316L); Alloy C22
-
Measured variables
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density
-
Max. meetfout
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Measuring range
0 to 450 kg/h (0 to 16.54 lb/min)
-
Max. process pressure
430.9 bar (6250 psi)
-
Medium temperature range
-50 to 205 °C (-58 to 401 °F)
-
Ambient temperature range
-40 to 60 °C (-40 to +140 °F)
-
Sensor housing material
Stainless steel, 1.4404 (316L)
-
Transmitter housing material
Stainless steel, CF-3M (316L, 1.4404)
AlSi10MG, coated -
Degree of protection
IP66/67, Type 4X enclosure
-
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Outputs
4‐20 mA HART (passive)
4‐20 mA (passive)
Pulse/frequency/switch output (passive) -
Inputs
None
-
Digital communication
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Power supply
DC 18 to 35 V (4‐20 mA HART with/without
pulse/frequency/switch)
DC 18 to 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-TICK
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
-
Hygienic approvals and certificates
3-A, cGMP
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Promass A 200
-
Technische informatie (TI)
Engelse versie - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN NL 01/12/2025Taal:
Engels
Versie:
01/12/2025
Bestandsgrootte:
4.1 MB
Bestandsnaam:
TI01380DEN_0425-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promass A 200 FOUNDATION fieldbus
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN NL 01/12/2025Taal:
Engels
Versie:
01/12/2025
Bestandsgrootte:
4.9 MB
Bestandsnaam:
BA01827DEN_0425-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promass A 200 HART
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN NL 01/12/2025Taal:
Engels
Versie:
01/12/2025
Bestandsgrootte:
4.5 MB
Bestandsnaam:
BA01821DEN_0425-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promass A 200 PROFIBUS PA
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN NL 01/12/2025Taal:
Engels
Versie:
01/12/2025
Bestandsgrootte:
4.5 MB
Bestandsnaam:
BA01828DEN_0425-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Proline Promass 200
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Engelse versie - 03/2021New version available in EnglishJPN: Zone 1, Zone 0/1
Zone 21
Ex d VersionTaal:
Engels
Versie:
01/03/2021
Bestandsgrootte:
563.3 KB
Bestandsnaam:
XA01763DEN_0221.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Proline Promass 200
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Engelse versie - 03/2026New version available in EnglishKCs:
Zone 1, Zone 0/1
Ex ia versionTaal:
Engels
Versie:
03/03/2026
Bestandsgrootte:
545.5 KB
Bestandsnaam:
XA03656DEN_0126-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Proline Promass 200
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Engelse versie - 03/2026New version available in EnglishKCs:
Zone 1, Zone 0/1
Ex d versionTaal:
Engels
Versie:
03/03/2026
Bestandsgrootte:
527.7 KB
Bestandsnaam:
XA03546DEN_0126-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Promass
-
Speciale documentatie (SD)
Engelse versie - 08/2025New version available in EnglishEAC Special Documentation
EN NL 04/08/202501/08/2024Taal:
Engels
Versie:
04/08/2025
Bestandsgrootte:
816.8 KB
Bestandsnaam:
SD03241DEN_0325-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD IEC 61406
-
Speciale documentatie (SD)
Engelse versie - 02/2025New version available in EnglishAutomatic identification of physical objects
EN NL 07/02/202517/05/2024Taal:
Engels
Versie:
07/02/2025
Bestandsgrootte:
649.2 KB
Bestandsnaam:
SD02825DEN_0525-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Proline Promass 200
-
Speciale documentatie (SD)
Engelse versie - 02/2026New version available in EnglishFunctional Safety Manual
EN NL 09/02/202603/02/2020Taal:
Engels
Versie:
09/02/2026
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
SD00147DEN_1226-00.pdf
-
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-tekeningen CAD-tekeningen
- CAD-tekeningen
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten