Vereenvoudiging van scrubbersystemen
Forbes Technologies profiteert van Proline Promag W 10 in 0 x DN-uitvoering met volle doorlaat en bluetooth®
Forbes Technologies levert scrubbers, opslagtanks en andere vaten voor diverse industrieën. Het bedrijf vertrouwt op instrumenten van Endress+Hauser voor zijn skid-scrubbersystemen. Het maakt gebruik van niveauschakelaars, radarniveau-instrumenten, druktransmitters, pH-sensoren en de flowmeter Promag W 10 met bluetooth®. De optie “0 x DN met volle doorlaat” waarborgt optimale prestaties, naleving van regelgeving en efficiënte verwijdering van schadelijke emissies van industriële processen.
Het resultaat
Kleinere voetafdruk van skid-scrubbersystemen, besparing van materiaal voor een grotere kostenefficiëntie en duurzaamheid
De flowmeters hoeven niet van scrubbersystemen te worden losgekoppeld voordat de skid wordt geleverd en bij de klant opnieuw te worden aangesloten
Veiliger testen en in bedrijf stellen van instrumenten die op moeilijk bereikbare plaatsen zijn geïnstalleerd
Versnelde instrumentconfiguratie voor en snellere setup
Uitstekende technische ondersteuning van Endress+Hauser en makkelijke online-bestelling
De eisen van de klant
In het verleden was voor het waarborgen van nauwkeurige metingen na pijpbochten, aansluitstukken of regelkleppen een inlaatlengte van ten minste vijf pijpdiameters nodig voor de meeste elektromagnetische flowmeters – nogal een uitdaging in nauwe pijpleidingen. Een ander probleem: de chemische opslagtanks kunnen wel 15 meter hoog zijn, waardoor on-site inbedrijfstelling en bediening lastig is. Voor het testen van het besturingssysteem moesten de tanks handmatig worden gevuld met water, wat meerdere uren in beslag nam.
Onze oplossing
Bij de compacte flowmeter Proline Promag W 10 in 0 x DN-uitvoering met volle doorlaat zijn geen inlaat- en uitlaatlengten nodig en zijn metingen met een hoge nauwkeurigheid mogelijk, zelfs direct downstream van pijpbochten zonder drukverlies. Een ander element van het Endress+Hauser-productaanbod is de SmartBlue-app, waarmee toegang tot instrumenten mogelijk is via bluetooth®-connectiviteit op moeilijk bereikbare plaatsen en een veiliger onderhoud en inbedrijfstelling wordt ondersteund. De app kan ook worden gebruikt voor het genereren van meetwaarden voor het testen van besturingsvolgorden.