Cubemass DCI - de coriolis-flowmeter met verlicht display met aanraakbediening voor het meten van minimale hoeveelheden van vloeistoffen en gassen
Cubemass DCI - de coriolis-flowmeter met verlicht display met aanraakbediening voor het meten van minimale hoeveelheden van vloeistoffen en gassen
Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas): ±0.5 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm3 -
Measuring range
0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)
-
Medium temperature range
–50 to +200 °C (–58 to +392 °F)
-
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4539 (904L)
Connection: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)
Toepassingsgebied
De Cubemass DCI is de beproefde sensor voor het meten van minimale flows in skids, testrigs en industriële robotica, bv. in toepassingen als lakken of oppervlaktebehandeling. De nauwkeurigheid wordt niet beïnvloed door hoge drukken of wisselende flowomstandigheden. Productfabrikanten waarderen de Cubemass DCI als compacte coriolis-sensor met diverse communicatiemogelijkheden.
Meting wordt niet beïnvloed door fysische vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit of dichtheid
Voor het nauwkeurig meten van minimale hoeveelheden van vloeistoffen en gassen
Eigenschappen instrument
Nominale diameter: DN 1 tot 6 (1/24 tot 1/4")
Procesdruk tot 400 bar (5800 psi)
Mediumtemperatuur tot +200 °C (+392 °F)
Instrument als compacte uitvoering of uitvoering met toegang op afstand
Flexibele uitgangen
Modbus RS485
Voordelen
Voor het nauwkeurig meten van minimale hoeveelheden van vloeistoffen en gassen
Ruimtebesparende installatie – compacte, enkelbuis-ontwerp
Minder procesmeetpunten – multivariabele meting (flow, dichtheid, temperatuur)
Geschikt voor skids – lichtgewicht sensor
Hoge flexibiliteit in systeemintegratie – uitgebreide reeks van communicatie-interfaces
Snelle inbedrijfstelling – vooringestelde instrumenten
Automatisch herstel van gegevens voor onderhoud
Video's
-
Het coriolis-flowmeetprincipe
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
Meetprincipe
Coriolis
-
Product headline
Compact sensor for smallest quantities with seamless system integration.
Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases. -
Sensor features
Space-saving installation – compact single-tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Suitable for skids – lightweight sensor.
Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +200 °C (+392 °F). -
Transmitter features
High flexibility in system integration – wide range of communication interfaces. Fast commissioning – pre-configured devices. Automatic recovery of data for servicing.
Device as compact or remote version. Flexible outputs. Modbus RS485. -
Nominal diameter range
DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4539 (904L)
Connection: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L) -
Measured variables
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
-
Max. meetfout
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas): ±0.5 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm3 -
Measuring range
0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)
-
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
-
Medium temperature range
–50 to +200 °C (–58 to +392 °F)
-
Ambient temperature range
Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F)
Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) -
Sensor housing material
1.4301 (304), corrosion resistant
-
Transmitter housing material
Powder‐coated die‐cast aluminium
-
Degree of protection
IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure
-
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible -
Outputs
4 modular outputs:
0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (passive), phase‐shifted pulse
Relay -
Inputs
1 modular input: status
-
Digital communication
HART, Modbus RS485
-
Power supply
DC 16 to 62 V
AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz)
AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI
-
Other approvals and certificates
3.1 material, calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
CRN -
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
-
Material certificates
3.1 material
-
Meetprincipe
Coriolis
-
Product headline
Compact sensor for smallest quantities with seamless system integration.
Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases. -
Sensor features
Space-saving installation – compact single-tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Suitable for skids – lightweight sensor.
Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +200 °C (+392 °F). -
Transmitter features
High flexibility in system integration – wide range of communication interfaces. Fast commissioning – pre-configured devices. Automatic recovery of data for servicing.
Device as compact or remote version. Flexible outputs. Modbus RS485. -
Nominal diameter range
DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4539 (904L)
Connection: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L) -
Measured variables
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
-
Max. meetfout
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas): ±0.5 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm3 -
Measuring range
0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)
-
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
-
Medium temperature range
–50 to +200 °C (–58 to +392 °F)
-
Ambient temperature range
Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F)
Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) -
Sensor housing material
1.4301 (304), corrosion resistant
-
Transmitter housing material
Powder‐coated die‐cast aluminium
-
Degree of protection
IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure
-
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible -
Outputs
4 modular outputs:
0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (passive), phase‐shifted pulse
Relay -
Inputs
1 modular input: status
-
Digital communication
HART, Modbus RS485
-
Power supply
DC 16 to 62 V
AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz)
AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI
-
Other approvals and certificates
3.1 material, calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
CRN
-
-
Technische informatie (TI)
Cubemass DCI Technical Information
-
Technische informatie (TI)
Engelse versie - 08/2015New version available in EnglishCoriolis flowmeter
The ultra-compact sensor for smallest quantities with seamless system
integrationEN NL 01/08/201523/03/201001/11/2009Taal:
Engels
Versie:
01/08/2015
Bestandsgrootte:
667.1 KB
Bestandsnaam:
TI00099DEN_1315.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cubemass DCI HART Operating Instructions
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 11/2024New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN NL 15/11/202418/09/201523/03/201001/11/2009Taal:
Engels
Versie:
15/11/2024
Bestandsgrootte:
5.5 MB
Bestandsnaam:
BA00139DDE_1424.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cubemass DCI MODBUS RS485 Operating Instructions
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 11/2024New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN NL 15/11/202418/09/201523/03/201001/11/2009Taal:
Engels
Versie:
15/11/2024
Bestandsgrootte:
6.3 MB
Bestandsnaam:
BA00141DEN_1424.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Cubemass DCI MODBUS RS485 Description of Device Functions
-
Instrumentparameters (GP)
Engelse versie - 09/2015New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN NL 18/09/201501/11/2009Taal:
Engels
Versie:
18/09/2015
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
GP00004DEN_1315.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Cubemass DCI HART Description of Device Functions
-
Instrumentparameters (GP)
Engelse versie - 09/2015New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN NL 18/09/201501/11/2009Taal:
Engels
Versie:
18/09/2015
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
GP00002DEN_1315.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Cubemass DCI Brief Operating Instructions
-
Beknopte instructie (KA)
Engelse versie - 11/2009New version available in EnglishCoriolis mass flow measuring system
EN NL 01/11/2009Taal:
Engels
Versie:
01/11/2009
Bestandsgrootte:
592.7 KB
Bestandsnaam:
KA045DEN_1109.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Replacing cover and O-ring
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 10/2024New version available in EnglishProline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN NL 15/10/202401/10/201828/06/2012Taal:
Engels
Versie:
15/10/2024
Bestandsgrootte:
797.3 KB
Bestandsnaam:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Replacing interface parts Installation Instructions
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 04/2019New version available in EnglishPromass 40, 80, 83, 84, Cubemass 8CN, CNGmass 8DF
EN NL 01/04/201917/11/2011Taal:
Engels
Versie:
01/04/2019
Bestandsgrootte:
787.5 KB
Bestandsnaam:
EA00036DA2_1519.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Replacing Power supply and display Installation Instructions
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 11/2018New version available in EnglishPromag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65EN NL 15/11/201818/11/2011Taal:
Engels
Versie:
15/11/2018
Bestandsgrootte:
455.1 KB
Bestandsnaam:
EA00063DA2_1518.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Replacing connecting cable Installation Instructions
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 10/2018New version available in EnglishPromass 60, 63, 64, 80, 83, 84
EN NL 01/10/201801/12/2009Taal:
Engels
Versie:
01/10/2018
Bestandsgrootte:
293.1 KB
Bestandsnaam:
EA00081DA2_1218.pdf
-
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-tekeningen CAD-tekeningen
- CAD-tekeningen
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten