- F
- L
- E
- X
Proline Promass Q 300 met flensaansluitingen en compacte transmitter
- F
- L
- E
- X
Proline Promass Q 300
- F
- L
- E
- X
De German Innovation Award is een erkenning voor producten die zich door hun toegevoegde waarde onderscheiden van de huidige beschikbare oplossingen.
Proline Promass Q 300 met flensaansluitingen en compacte transmitter
Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.25 %
Density (liquid): +/-0.2 kg/m³ (standard), +/-0.1 kg/m³ (option) -
Measuring range
0 to 2 400 000 kg/h (0 to 88183 lb/min)
-
Medium temperature range
Standard: –50 to +205°C (–58 to +401 °F)
Option: –196 to +150 °C (–321 to +302 °F) -
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 63K
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4404 (316/316L); stainless steel for cryogenic applications
Connection: 1.4404 (316/316L)
Toepassingsgebied
Met de Promass Q 300 zijn uiterst nauwkeurige massaflow-, volumeflow- en dichtheidsmetingen mogelijk. Het instrument is ideaal voor custody transfer-toepassingen, maar het is ook uitermate geschikt voor vloeistoftoepassingen waarbij gas in de vloeistof is ingesloten. De compacte transmitter biedt een hoge flexibiliteit wat betreft bediening en systeemintegratie: toegang vanaf een webserver, weergave op afstand en verbeterde connectiviteitsopties. De Heartbeat Technology maakt veilige processen mogelijk.
Meting wordt niet beïnvloed door fysische vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit of dichtheid
Optimale meetprestaties voor custody transfer, voor dichtheid en onder zware procesomstandigheden
Eigenschappen instrument
Massa-/volumeflow: meetfout ±0,05% (opt.) (PremiumCal)
Dichtheid: meetfout ± 0,1 kg/m³ (opt.)
Hoge turndown door gering drukverlies/nulpunt
Compacte behuizing met twee compartimenten met maximaal 3 I/O's
Display met achtergrondverlichting, aanraakbediening en WLAN-toegang
Remote display leverbaar
Voordelen
Gegarandeerde meetkwaliteit – uiterst nauwkeurige metingen van massaflow, volumeflow en dichtheid
Uitermate geschikt voor vloeistoffen met ingesloten gas – MFT (multifrequentietechnologie)
Minder procesmeetpunten – multivariabele meting (flow, dichtheid, temperatuur)
Ruimtebesparende installatie – geen in-/uitlaatlengten
Volledige toegang tot proces- en diagnose-informatie – talrijke, vrij te combineren I/O's en ethernet
Verminderde complexiteit en verscheidenheid – vrij configureerbare I/O-functionaliteit
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
-
Grisard Bitumen vertrouwt op Promass Q met 4-buis technologie
-
Promass Q met 4-buis technologie – de nieuwe standaard in de olie- & gasindustrie
-
De Proline Promass Q optimaliseert de metingen in rauwe melk met ongewenste ingesloten lucht bij het zuivelbedrijf Meierei Barmstedt
-
Zorg voor consistentie, smaak en textuur in uw producten met de uitzonderlijk nauwkeurige en continue overrun measurement van Proline Promass
-
Meet de suikerconcentratie in uw dranken in real time dankzij de inline densiteitsmeting met Proline Promass
-
Promass Q - de flowspecialist voor het nauwkeurig meten van vloeistoffen met ingesloten gas
Xpert selectie
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
Meetprincipe
Coriolis
-
Product headline
Innovative specialist for challenging applications with a compact, easily accessible transmitter.
Highest measurement performance for custody transfer, density and under tough process conditions. -
Sensor features
Optimized performance for liquids with entrained gas – MFT (Multi-Frequency Technology). Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Density: measurement error ±0.2 kg/m³. High turndown due to low pressure loss/zero point. -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available. -
Nominal diameter range
DN 25 to 250(1 to 10")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4404 (316/316L); stainless steel for cryogenic applications
Connection: 1.4404 (316/316L) -
Measured variables
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
-
Max. meetfout
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.25 %
Density (liquid): +/-0.2 kg/m³ (standard), +/-0.1 kg/m³ (option) -
Measuring range
0 to 2 400 000 kg/h (0 to 88183 lb/min)
-
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 63K
-
Medium temperature range
Standard: –50 to +205°C (–58 to +401 °F)
Option: –196 to +150 °C (–321 to +302 °F) -
Ambient temperature range
Standard: - 40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option:–50 to +60 °C (–58 to +140 °F) -
Sensor housing material
1.4404 (316L), highest corrosion resistance
-
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
-
Degree of protection
IP66/67, type 4X enclosure
IP69 -
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Outputs
3 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Inputs
Status input
4-20 mA input -
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Power supply
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons, Liquified gases, Cryogenic liquids)
OIML R117 (Liquids other than water, Liquified gases, Cryogenic liquids)
NTEP (Liquids other than water, Cryogenic liquids)
MC (Liquids other than water, Cryogenic liquids) -
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK -
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, cGMP
-
Meetprincipe
Coriolis
-
Product headline
Innovative specialist for challenging applications with a compact, easily accessible transmitter.
Highest measurement performance for custody transfer, density and under tough process conditions. -
Sensor features
Optimized performance for liquids with entrained gas – MFT (Multi-Frequency Technology). Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Density: measurement error ±0.2 kg/m³. High turndown due to low pressure loss/zero point. -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available. -
Nominal diameter range
DN 25 to 250(1 to 10")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4404 (316/316L); stainless steel for cryogenic applications
Connection: 1.4404 (316/316L) -
Measured variables
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
-
Max. meetfout
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.25 %
Density (liquid): +/-0.2 kg/m³ (standard), +/-0.1 kg/m³ (option) -
Measuring range
0 to 2 400 000 kg/h (0 to 88183 lb/min)
-
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 63K
-
Medium temperature range
Standard: –50 to +205°C (–58 to +401 °F)
Option: –196 to +150 °C (–321 to +302 °F) -
Ambient temperature range
Standard: - 40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option:–50 to +60 °C (–58 to +140 °F) -
Sensor housing material
1.4404 (316L), highest corrosion resistance
-
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
-
Degree of protection
IP66/67, type 4X enclosure
IP69 -
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Outputs
3 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Inputs
Status input
4-20 mA input -
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Power supply
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons, Liquified gases, Cryogenic liquids)
OIML R117 (Liquids other than water, Liquified gases, Cryogenic liquids)
NTEP (Liquids other than water, Cryogenic liquids) -
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK -
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, cGMP
-
Meetprincipe
Coriolis
-
Product headline
Innovative specialist for challenging applications with a compact, easily accessible transmitter.
Highest measurement performance for custody transfer, density and under tough process conditions. -
Sensor features
Optimized performance for liquids with entrained gas – MFT (Multi-Frequency Technology). Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Density: measurement error ±0.2 kg/m³. High turndown due to low pressure loss/zero point. -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available. -
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval
-
Meetprincipe
Coriolis
-
Product Headline
Innovative specialist for challenging applications with a compact, easily accessible transmitter.
Highest measurement performance for custody transfer, density and under tough process conditions. -
Sensor features
Optimized performance for liquids with entrained gas – MFT (Multi-Frequency Technology). Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Density: measurement error ±0.2 kg/m³. High turndown due to low pressure loss/zero point. -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available. -
Nominal diameter range
DN 25 to 250 (1 to10")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4404 (316/316L); stainless steel for cryogenic applications
Connection: 1.4404 (316/316L) -
Measured variables
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
-
Max. meetfout
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.25 %
Density (liquid): +/-0.2 kg/m³ (standard), +/-0.1 kg/m³ (option) -
Measuring range
0 to 2 400 000 kg/h (0 to 88183 lb/min)
-
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 63K
-
Medium temperature range
Standard: –50 to +205°C (–58 to +401 °F)
Option: –196 to +150 °C (–321 to +302 °F) -
Ambient temperature range
Standard: - 40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option:–50 to +60 °C (–58 to +140 °F) -
Sensor housing material
1.4404 (316L), highest corrosion resistance
-
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
-
Degree of protection
IP66/67, type 4X enclosure
IP69 -
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Outputs
3 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Inputs
Status input
4-20 mA input -
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Power supply
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
-
Other approvals and certificates
CE, C-tick, EAC marking
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons, Liquified gases, Cryogenic liquids)
OIML R117 (Liquids other than water, Liquified gases, Cryogenic liquids)
NTEP (Liquids other than water, Cryogenic liquids)
MC (Liquids other than water, Cryogenic liquids)
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval
PED, CRN, AD 2000
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
3-A, EHEDG, cGMP
-
Meetprincipe
Coriolis
-
Product headline
Innovative specialist for challenging applications with a compact, easily accessible transmitter.
Highest measurement performance for custody transfer, density and under tough process conditions. -
Sensor features
Optimized performance for liquids with entrained gas – MFT (Multi-Frequency Technology). Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Density: measurement error ±0.2 kg/m³. High turndown due to low pressure loss/zero point. -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available. -
Nominal diameter range
DN 25 to 250(1 to 10")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4404 (316/316L); stainless steel for cryogenic applications
Connection: 1.4404 (316/316L) -
Measured variables
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
-
Max. meetfout
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.25 %
Density (liquid): +/-0.2 kg/m³ (standard), +/-0.1 kg/m³ (option) -
Measuring range
0 to 2 400 000 kg/h (0 to 88183 lb/min)
-
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 63K
-
Medium temperature range
Standard: –50 to +205°C (–58 to +401 °F)
Option: –196 to +150 °C (–321 to +302 °F) -
Ambient temperature range
Standard: - 40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option:–50 to +60 °C (–58 to +140 °F) -
Sensor housing material
1.4404 (316L), highest corrosion resistance
-
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
-
Degree of protection
IP66/67, type 4X enclosure
IP69 -
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Outputs
3 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Inputs
Status input
4-20 mA input -
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Power supply
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons, Liquified gases, Cryogenic liquids)
OIML R117 (Liquids other than water, Liquified gases, Cryogenic liquids)
NTEP (Liquids other than water, Cryogenic liquids) -
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK -
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, cGMP
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Promass Q 300
-
Technische informatie (TI)
Engelse versie - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN NL 01/12/202511/11/202501/11/202401/08/202201/01/2021Taal:
Engels
Versie:
01/12/2025
Bestandsgrootte:
9.2 MB
Bestandsnaam:
TI01277DEN_1225-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promass Q 300
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
PROFIBUS DPEN NL 01/12/202501/11/202401/01/202101/06/2018Taal:
Engels
Versie:
01/12/2025
Bestandsgrootte:
7.1 MB
Bestandsnaam:
BA01862DEN_0425-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promass Q 300
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
PROFINET over Ethernet-APLEN NL 01/12/202501/11/2024Taal:
Engels
Versie:
01/12/2025
Bestandsgrootte:
7.9 MB
Bestandsnaam:
BA02116DEN_0325-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promass Q 300
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
Modbus RS485EN NL 01/12/202501/11/202401/08/202201/01/202101/09/2019Taal:
Engels
Versie:
01/12/2025
Bestandsgrootte:
7.2 MB
Bestandsnaam:
BA01501DEN_0925-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promass Q 300
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
PROFIBUS PAEN NL 01/12/202501/11/202401/01/202101/11/201801/11/2016Taal:
Engels
Versie:
01/12/2025
Bestandsgrootte:
7.3 MB
Bestandsnaam:
BA01512DEN_0625-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promass Q 300
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
HARTEN NL 01/12/202501/11/202401/08/202201/01/202101/09/2019Taal:
Engels
Versie:
01/12/2025
Bestandsgrootte:
7.9 MB
Bestandsnaam:
BA01490DEN_0825-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promass Q 300
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
FOUNDATION fieldbusEN NL 01/12/202501/11/202401/01/202101/11/2016Taal:
Engels
Versie:
01/12/2025
Bestandsgrootte:
7.3 MB
Bestandsnaam:
BA01523DEN_0425-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promass Q 300
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
Modbus TCPEN NL 15/12/202511/11/2025Taal:
Engels
Versie:
15/12/2025
Bestandsgrootte:
7.5 MB
Bestandsnaam:
BA02409DEN_0225-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promass Q 300
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EtherNet/IPEN NL 01/12/202501/11/202401/01/202102/10/2017Taal:
Engels
Versie:
01/12/2025
Bestandsgrootte:
7.6 MB
Bestandsnaam:
BA01733DEN_0425-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promass Q 300
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
PROFINETEN NL 01/12/202501/11/202401/01/202116/09/201915/07/2019Taal:
Engels
Versie:
01/12/2025
Bestandsgrootte:
8.8 MB
Bestandsnaam:
BA01744DEN_0625-00.pdf
-
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-tekeningen CAD-tekeningen
- CAD-tekeningen
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten