Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Volume flow:
±3% o.r. for DN 15
±2% o.r. for DN 25 to DN 200
±2% o.r. above DN 200 -
Measuring range
0 to 15 m/s (0 to 50 ft/s)
-
Medium temperature range
DN 15 to 65 (½to 2½"): –40 to +150°C (–40 +302 °F)
DN 50 to 4000 (2 to 160"): –40 to +170°C (–40 to +338 °F)
DN 50 to 600 (2" to 24"): 150°C to 550°C (+302 to +1022 °F) -
Max. process pressure
N/A
Toepassingsgebied
Prosonic Flow P 500 is de optimale ultrasone clamp-on-flowmeter voor veilige en onderhoudsvrije metingen van geleidende en niet-geleidende vloeistoffen, zelfs bij uitdagende toepassingen. Deze meet flow niet-invasief en bidirectioneel, wordt niet beïnvloed door druk, dichtheid en geleidbaarheid, en dit zonder procesonderbreking.
Met FlowDC is de montage zo flexibel als nooit tevoren. De opgegeven nauwkeurigheid wordt gehandhaafd bij een inlaatlengte van slechts 2 x DN, zelfs bij verstoorde flowprofielen.
Speciale koppelpads maken dit ultrasone clamp-on-systeem onderhoudsvrij gedurende de hele productlevenscyclus.
Tevens is de Prosonic Flow P 500 leverbaar met:
hoge-temperatuursensoren voor metingen tot 550 °C (1022 °F)
een Petroleum Application Package (PAP), die het standaardvolume voor vloeibare koolwaterstoffen berekent
Heartbeat Technology, waarmee continu procestransparantie wordt gewaarborgd. Op deze manier kan aangroei worden ontdekt voordat deze de werking verstoort
Voordelen
Flexibele montage – FlowDC beperkt inlaatlengtes tot een minimum
Strenge veiligheidsnormen – Prosonic Flow P 500 is ontwikkeld volgens IEC 61508 functionele veiligheidsvereisten en voldoet aan internationale goedkeuringen voor gevaarlijke omgevingen, zone 1 en klasse I, divisie 1
Betrouwbare meetprestaties – – beproefde sensoren in combinatie met onderhoudsvrij montagesysteem leveren langdurig stabiele signalen, ook bij hoge temperaturen (≤550 °C/1022 °F)
Gebruiksvriendelijke bediening – de webserver biedt volledige toegang op afstand, terwijl het aanraakdisplay van het instrument gemakkelijke on-site interactie mogelijk maakt
Transparante procesinzichten – Heartbeat Technology met zijn geïntegreerde diagnose-, verificatie- en bewakingsfuncties zorgt steeds voor naleving van de regels en procesveiligheid
Lage investeringskosten – kostenefficiëntie neemt toe met de pijpdiameter (tot DN 4000/160")
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Prosonic Flow P 500
Engelse versie - 01/2024
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN NL 31/01/202410/05/2021Taal:
Engels
Versie:
31/01/2024
Bestandsgrootte:
7.2 MB
Bestandsnaam:
TI01504DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Prosonic Flow P 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN NL 31/01/202410/05/2021Taal:
Engels
Versie:
31/01/2024
Bestandsgrootte:
7.2 MB
Bestandsnaam:
TI01504DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Prosonic Flow P 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN NL 31/01/202410/05/2021Taal:
Engels
Versie:
31/01/2024
Bestandsgrootte:
9.7 MB
Bestandsnaam:
BA02025DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Prosonic Flow P 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN NL 31/01/202410/05/2021Taal:
Engels
Versie:
31/01/2024
Bestandsgrootte:
8.9 MB
Bestandsnaam:
BA02026DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Proline Prosonic Flow P 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN NL 31/01/202410/05/2021Taal:
Engels
Versie:
31/01/2024
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
GP01147DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Proline Prosonic Flow P 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN NL 31/01/202410/05/2021Taal:
Engels
Versie:
31/01/2024
Bestandsgrootte:
2.9 MB
Bestandsnaam:
GP01148DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Flowmeter Proline Prosonic Flow P
Ultrasone time-of-flight sensor
EN NL 31/01/202410/05/2021Taal:
Nederlands
Versie:
31/01/2024
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
KA01474DNL_0224-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Proline 500
Modbus RS485 transmitter
met ultrasone time-of-flight sensorEN NL 31/01/202410/05/2021Taal:
Nederlands
Versie:
31/01/2024
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
KA01476DNL_0224-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Proline 500
HART transmitter
met ultrasone time-of-flight sensorEN NL 31/01/202410/05/2021Taal:
Nederlands
Versie:
31/01/2024
Bestandsgrootte:
2.3 MB
Bestandsnaam:
KA01475DNL_0224-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Replacing the sensor, sensor holder, Installation set
Prosonic Flow P 500, I, W 400
EN NL 01/03/202415/12/202101/08/2021Taal:
Engels
Versie:
01/03/2024
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
EA01368DA2_0323-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Replacing the electronics
Proline 300, 500, 500-digital
EN NL 30/09/202501/01/202401/07/202301/06/202131/07/2020Taal:
Engels
Versie:
30/09/2025
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
EA01145DA2_0925-00.pdf
-