Overzicht specificaties
-
Measuring range
Trace: 0 to 5 mg/l ClO2
Standard: 0 to 20 mg/l ClO2
High: 0 to 200 mg/l ClO2 -
Process temperature
0 to 55 °C , non-freezing
(32 to 130 °F) -
Process pressure
Max. 2 bar abs
(Max. 29 psi abs)
Toepassingsgebied
Eenvoudige chloordioxidemeting met de robuuste, onderhoudsarme Memosens CCS50E-sensor. De sensor levert stabiele en snelle meetresultaten in utiliteiten, drinkwater en proceswater. Hij wordt gebruikt om een efficiënte desinfectie te garanderen voor de hoogste waterkwaliteit en veiligheid, en om overdosering van chloordioxide te voorkomen. Bovendien kan de afwezigheid van ClO2 in drankinstallaties en omgekeerde osmose-installaties worden gecontroleerd. Profiteer van een optimale data-integriteit en een eenvoudige bediening met de Memosens 2.0-technologie.
De Memosens CCS50E is een chloordioxidesensor voor skidbouwers en eindklanten. Deze meet betrouwbaar in:
Koelsystemen of -torens: om de groei van pathogenen te voorkomen
Proceswater: voor het hygiënisch en veilig verpakken en bottelen van producten in de voedselverwerking
Drankinstallaties en omgekeerde osmose-installaties: om de afwezigheid van chloordioxide te waarborgen
Drinkwater: om te zorgen voor voldoende desinfectie
Voordelen
Breed meetbereik: van sporenmeting tot chloordioxideconcentraties van 200 mg/l.
Eenvoudige installatie: de sensor kan in de modulaire Flowfit CYA27-armatuur worden ingebouwd of in dompelarmaturen en dankzij de nieuwe Memosens 2.0-technologie is de polarisatietijd korter.
Door de snelle responstijd wordt een nauwkeurig procesoverzicht verkregen en zijn snelle reacties op procesveranderingen alsmede een efficiënte procesbewaking mogelijk.
Hogere procesveiligheid: nauwkeurige en langdurig stabiele metingen zorgen voor een consistente procesbewaking en maakt de laagste concentratie desinfectant mogelijk.
Meer proces-uptime dankzij de snelle sensorvervanging: kalibreer de sensor in uw laboratorium en plaats deze dan in uw proces met plug & play.
Eenvoudige combinatie met andere relevante parameters van vloeistofanalyses mogelijk dankzij aansluiting op de Liquiline multiparameter-transmitter.
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Memosens CCS50E
Digital sensor with Memosens technology for determining chlorine dioxide
EN NL 23/01/202617/10/2023Taal:
Engels
Versie:
23/01/2026
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI01767CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Memosens CCS50E
Digitale sensor met Memosens-technologie voor het bepalen van
chloordioxideEN NL 27/09/2023Taal:
Nederlands
Versie:
27/09/2023
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
BA02313CNL_0123-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA CCV05 kit
For CCS5x sensors (D/E)
EN NL 14/04/2026Taal:
Engels
Versie:
14/04/2026
Bestandsgrootte:
668.7 KB
Bestandsnaam:
EA01808CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Kits CCV05 for disinfection
Spare parts kits CCV05 for disinfection sensors
EN NL 21/01/2026Taal:
Engels
Versie:
21/01/2026
Bestandsgrootte:
559.5 KB
Bestandsnaam:
71412055 Anleitung Kits Desinfektion CCV05 2026-01.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens disinfection sensors
NI Class I Div 2 Groups A, B, C, D T6
Ex ic IIC T6 Gc
Class I Zone 2 AEx ic IIC T6 Gc
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN NL 20/04/202613/08/2024Taal:
Engels
Versie:
20/04/2026
Bestandsgrootte:
569.7 KB
Bestandsnaam:
XA03332CEN_0226-00.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Taal:
Duits
Versie:
13/06/2024
Bestandsgrootte:
2.2 MB
Bestandsnaam:
EHLA_de_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07DE0124.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Infografika portfolia dezinfekce
Infografika o dezinfekčních senzorech s technologií Memosens 2.0
Taal:
Tsjechisch
Versie:
08/10/2024
Bestandsgrootte:
198.2 KB
Bestandsnaam:
FO_Disinfection_script_infographic-PU01581C07_CS.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Taal:
Engels
Versie:
13/06/2024
Bestandsgrootte:
2.2 MB
Bestandsnaam:
EHLA_en_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07EN0124.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Taal:
Engels
Versie:
16/06/2023
Bestandsgrootte:
603.1 KB
Bestandsnaam:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenTaal:
Duits
Versie:
03/11/2023
Bestandsgrootte:
678.7 KB
Bestandsnaam:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-