Overzicht specificaties
-
Input
Chor / Chlordioxide and pH/ORP Sensor.
-
Output / communication
- Chlor/Chlordioxid, pH, Temperatur : 0/4-20mA- Profibus- Hart + 0/4-20mA
Toepassingsgebied
De Liquisys CCM223 is een standaard chloortransmitter met geïntegreerde pH-compensatie voor vrij chloor. Het verbetert de operationele veiligheid dankzij continue aannemelijkheids-, proces- en sensorcontroles. Kies uit een groot aantal hardware- en softwaremodules, zoals relais of Fieldbus-communicatie, om deze nauwkeurig aan te passen aan uw meettaak. Dankzij deze modulariteit kunt u de transmitter op elk gewenst moment upgraden. Met het eenvoudige menu en de kalibratie verlopen configuratie en werking snel en gemakkelijk.
De Liquisys CCM223-transmitter werkt met alle analoge sensoren voor totaal chloor, vrij chloor, chloordioxide en pH in:
Water, afvalwater en afval
- Desinfectieprocesregeling en -bewaking
- Ontzilting met membraantechnologie
- Zwembaden en whirlpools
- GaswassersVoedingsmiddelen & drank
- Desinfectie van proceswaterElektriciteitscentrales
- Desinfectie van koelwater
De Liquisys CCM223 bevat de volgende protocollen en interfaces:
0/4-20 mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Voordelen
Grotere operationele veiligheid: continu procescontrolesysteem, aangepaste alarmconfiguratie, aannemelijkheidscontrole van kalibratie.
Betrouwbare chloor- en pH-regeling: actuele invoer voor flowbewaking met controllerafsluiting of voor anticiperende regeling.
Eenvoudig te bedienen en onderhouden: intuïtieve gebruikersinterface, eenvoudige kalibratie voor chloor en pH, directe toegang voor handmatige contactregeling.
Minder onderhoud: automatische reinigingsfunctie (met Chemoclean), geactiveerd door alarm of niveauschakelaar.
Passend voor elke toepassing: talrijke uitbreidingen, zoals P(ID)-controller, timer, enz. maken een flexibele aanpassing voor alle processen mogelijk.
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Technical Information CCM 223/
Measurement of chlorine / chlorine dioxide / total chlorine
Transmitter for chlorine sensorsEN NL 24/10/201320/06/201101/09/2000Taal:
Engels
Versie:
24/10/2013
Bestandsgrootte:
642.3 KB
Bestandsnaam:
TI00214CEN_1413.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Operating Instructions Liquisys M CXM223/253 PROFIBUS
Field Communikation for Liquisys M CXM223/253
EN NL 01/12/201101/08/200901/09/200701/07/200601/10/2005Taal:
Engels
Versie:
01/12/2011
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
BA209CEN_1311.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Operating Instructions Liquisys M CXM223/253 HART
Field Communication with Liquisys M CXM223/253
EN NL 01/10/200501/07/2002Taal:
Engels
Versie:
01/10/2005
Bestandsgrootte:
541.4 KB
Bestandsnaam:
BA208CEN.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Inbedrijfstellingsvoorschriften Liquisys M, COM 223/253
Meetversterker voor opgeloste zuurstof.
EN NL 01/09/201524/10/201320/06/201115/09/200501/07/2005Taal:
Nederlands
Versie:
01/07/2002
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
ba199c Liquisys M COM223-253 11.02.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Liquisys M CPM223/253 Operating Instructions
Transmitter
EN NL 01/09/201524/10/201320/06/201101/12/200501/03/2005Taal:
Engels
Versie:
01/09/2015
Bestandsgrootte:
2.7 MB
Bestandsnaam:
BA00194CEN_1515.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Liquisys M CLM223/253 Operating Instructions
Transmitter
EN NL 01/09/201524/10/201320/06/201101/10/200815/09/2005Taal:
Engels
Versie:
01/09/2015
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
BA00193CEN_1515.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Liquisys M CCM223/253 Operating Instructions
Transmitter
EN NL 27/08/201524/10/201320/06/201101/07/200601/02/2003Taal:
Engels
Versie:
27/08/2015
Bestandsgrootte:
2.7 MB
Bestandsnaam:
BA00214CEN_1515.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Liquisys M CCM223
Transmitter voor vrij chloor, chloordioxide en totaal chloor
EN NL 01/10/202518/07/2025Taal:
Nederlands
Versie:
01/10/2025
Bestandsgrootte:
751.6 KB
Bestandsnaam:
KA01758CNL_0225-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Ex-safety instructions CXM2X3
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas as per EC Directive 94/9/EC (ATEX)EN NL 07/06/200527/09/200429/02/2004Taal:
Engels
Versie:
07/06/2005
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
XA194CA3.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Additional information for CSA Liquisys
Additional information for CSA Liquisys
Taal:
Engels
Versie:
24/09/2013
Bestandsgrootte:
84.3 KB
Bestandsnaam:
CXM2X3_Beiblatt for CSA.pdf
-