Overzicht specificaties
-
Measuring range
k=0,1: 0,04 to 500 µS/cm
-
Process temperature
-5 to 120 °C (23 to 248 °F)
For Sterilizsation: max. 150 °C at 5 bar
(Max. 302 °F at 73 psi) -
Process pressure
13 bar at 20 °C (188 psi at 68 °F)
9 bar at 120 °C (130 psi at 248 °F)
Toepassingsgebied
De Memosens CLS16E is een high-end geleidbaarheidssensor met gecertificeerd hygiënisch design dat voldoet aan de eisen van de FDA en USP klasse VI. Deze meet uiterst nauwkeurig en levert betrouwbare gegevens voor een optimale proces- en productkwaliteit. De sensor is robuust en biedt een lange levensduur dankzij de vervangbare afdichting. Dankzij Memosens 2.0-technologie kan de CLS16E meer kalibratie- en procesgegevens opslaan, waardoor voorspellend onderhoud mogelijk is en het de perfecte basis voor IIoT-diensten vormt.
De Memosens CLS16E meet de geleidbaarheid in puur en ultrapuur water voor de bewaking en regeling van:
water voor injectie (WFI)
elektro-deïonisatie
ionenwisselaars
omgekeerde osmose
distillatie
Met zijn internationale goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals ATEX, FM, CSA en NEPSI, is de digitale sensor geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.
Voordelen
De Memosens CLS16E heeft een kwaliteitscertificaat en EN 10204 3.1 en voldoet aan EHEDG, USP klasse VI, ASME en FDA en is perfect geschikt voor hygiënische toepassingen in de life sciences-industrie en de voedingsmiddelenindustrie.
De sensor is steriliseerbaar en autoclaveerbaar, en is bestand tegen reiniging ter plaatse (CIP) en sterilisatie ter plaatse (SIP).
Roestvrij staal waarborgt een robuuste en corrosievrije werking; de vervangbare afdichting zorgt voor een lange levensduur.
Maximale precisie en meetnauwkeurigheid: zelfs bij hoge temperaturen en onder druk krijgt u betrouwbare gegevens voor een optimale proces- en productkwaliteit.
Contactloze, inductieve signaaloverdracht waarborgt een hoge procesintegriteit.
IIoT-klaar: Memosens 2.0 biedt uitgebreide opslag van kalibratie- en procesgegevens, waardoor trends beter kunnen worden vastgesteld en een toekomstbestendige basis wordt gelegd voor voorspellend onderhoud en verbeterde IIoT-diensten.
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Memosens CLS16E
Engelse versie - 03/2024
Digital conductivity sensor with Memosens technology
EN NL 13/03/202418/10/202324/02/2021Taal:
Engels
Versie:
13/03/2024
Bestandsgrootte:
484 KB
Bestandsnaam:
TI01527CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Memosens CLS16E
Nederlandse versie - 03/2024
Geleidbaarheidssensor Memosens-protocol
EN NL 11/03/202413/10/202318/11/202124/02/2021Taal:
Nederlands
Versie:
11/03/2024
Bestandsgrootte:
499.6 KB
Bestandsnaam:
BA02019CNL_0424-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Memosens CLS16E
Digital conductivity sensor with Memosens technology
EN NL 13/03/202418/10/202324/02/2021Taal:
Engels
Versie:
13/03/2024
Bestandsgrootte:
484 KB
Bestandsnaam:
TI01527CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Memosens CLS16E
Geleidbaarheidssensor Memosens-protocol
EN NL 11/03/202413/10/202318/11/202124/02/2021Taal:
Nederlands
Versie:
11/03/2024
Bestandsgrootte:
499.6 KB
Bestandsnaam:
BA02019CNL_0424-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
INMETRO Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN NL 04/11/202423/11/2020Taal:
Engels
Versie:
04/11/2024
Bestandsgrootte:
502.8 KB
Bestandsnaam:
XA02078CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6EN NL 05/04/202431/05/2021Taal:
Engels
Versie:
05/04/2024
Bestandsgrootte:
580 KB
Bestandsnaam:
XA02079CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN NL 08/04/202417/08/2021Taal:
Engels
Versie:
08/04/2024
Bestandsgrootte:
591.8 KB
Bestandsnaam:
XA02543CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
UK II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN NL 11/03/202415/01/202231/05/2021Taal:
Engels
Versie:
11/03/2024
Bestandsgrootte:
492.9 KB
Bestandsnaam:
XA02553CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 21/09/2022Taal:
Engels
Versie:
21/09/2022
Bestandsgrootte:
489.2 KB
Bestandsnaam:
XA02081CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Supplement to: BA02018C, BA02019C, BA02020C and BA02027C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN NL 19/08/2021Taal:
Engels
Versie:
19/08/2021
Bestandsgrootte:
488.3 KB
Bestandsnaam:
XA02686CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
KOR Ex ia IIC T6...T3 GaEN NL 25/03/202414/01/2022Taal:
Engels
Versie:
25/03/2024
Bestandsgrootte:
488.9 KB
Bestandsnaam:
XA02802CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digitale geleidbaarheidssensor met Memosens-technologie
ATEX: II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx: Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN NL 13/03/202404/12/2020Taal:
Nederlands
Versie:
13/03/2024
Bestandsgrootte:
498.3 KB
Bestandsnaam:
XA02080CNL_0224-00.pdf
-