Overzicht specificaties
-
Measuring range
0 to 2.5 AU
-
Process temperature
0 to 90 °C (32 to 194 °F) continuous
Max. 130 °C (266 °F) for 2 hours -
Process pressure
Max. 100 bar (1450 psi)
(depending on flow through assembly)
Toepassingsgebied
De OUSAF22 is een optische sensor voor nauwkeurige inline-kleurmeting in vloeistoffen in het zichtbare gebied van het elektromagnetisch spectrum. Deze meet ook de kleinste kleurveranderingen, waardoor de hoogste kwaliteit van uw producten is gewaarborgd. Bovendien levert deze u snelle waarden volgens alle standaardkleurschalen en wordt gecompliceerd en kostbaar bemonsteren voorkomen. De OUSAF22 is klaar voor elk soort omgeving, van gevaarlijke omgevingen (ATEX, FM) tot hygiënische processen (CIP/SIP).
De OUSAF22-sensor meet kleur voor:
Kwaliteitscontrole / zuiverheidsbewaking
Kleurdosering
Ontkleuringsregeling
Destillatiebewaking
Hierdoor is deze geschikt voor veel industrieën zoals
Life sciences-industrie
Chemische industrie
Voedingsmiddelen- & drankindustrie
Olie- & gasindustrie
Waterindustrie
Kleurschaalmetingen: APHA/Hazen, Pt, EBC, ASBC, ASTM, ICUMSA, Lovibond
Met zijn internationale goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals ATEX en FM, is de sensor geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.
Voordelen
Nauwkeurige kleur- en zuiverheidsbewaking voor een betere productkwaliteit
Snelle en directe inline-metingen voorkomen dure bemonstering en laboratoriummetingen
Waarden volgens de standaardkleurschalen (APHA/Hazen, etc.)
Laag-onderhoudssensor met een lange levensduur en stabiele werking
Uitstekende filterprestaties leveren maximale lineariteit
Geschikt voor reiniging ter plaatse (CIP) en sterilisatie ter plaatse (SIP)
Goedgekeurd voor gebruik in gevaarlijke omgevingen
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Fabrieksverklaring
Product family: Absorbance, Turbidity and total suspended solids, UV
Product root: OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF44-, OUSAF46-, OUSTF10-
Declaration number: HE_00272_03.22
Manufacturer specification: Explosion protection
Additional information: Simple Electrical ApparatusEN NL 19/07/2022Taal:
Engels
Versie:
19/07/2022
Bestandsgrootte:
113.3 KB
Bestandsnaam:
HE_00272_03.22.pdf
-
-
-
Diversen
Product family: Absorbance, Cell growth, Isemax, Liquiport, Liquistation M, Memosens, New analyzer platform, OxyMax W, Spectrometer, Turbidity and total suspended solids, Turbimax, UV
Product root: CA80AL-, CA80AM-, CA80COD-, CA80CR-, CA80FE-, CA80HA-, CA80NO-, CA80PH-, CA80SI-, CA80TN-, CA80TP-, CAS40D-, CAS80E-,
COS22E-, COS41-, COS51E-, COS61-, COS61D-, COS81E-, CSF48-, CSP44-, CUS50D-, CUS51D-, CUS52D-, OUSAF11-, OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22
-, OUSAF46-, OUSBT66-, OUSTF10-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: T-Standard
Approval number: ЕАЭС KZ 7500525.13.12.00620Taal:
Russisch
Versie:
27/03/2025
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
EAC KZ 7500525.13.12.00620.pdf
-
-
-
Diversen
Product family: Absorbance, Cell growth, Isemax, Liquiport, Liquistation M, Memosens, New analyzer platform, OxyMax W, Spectrometer, Turbidity and total suspended solids, Turbimax, UV
Product root: CA80AL-, CA80AM-, CA80COD-, CA80CR-, CA80FE-, CA80HA-, CA80NO-, CA80PH-, CA80SI-, CA80TN-, CA80TP-, CAS40D-, CAS80E-,
COS22E-, COS41-, COS51E-, COS61-, COS61D-, COS81E-, CSF48-, CSP44-, CUS50D-, CUS51D-, CUS52D-, OUSAF11-, OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22
-, OUSAF46-, OUSBT66-, OUSTF10-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: T-Standard
Approval number: ЕАЭС KZ 7500525.13.12.00638Taal:
Russisch
Versie:
11/02/2025
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
EAC KZ 7500525.13.12.00638.pdf
-