Overzicht specificaties
-
Measuring range
pH: 0 to 14
-
Process temperature
Application N:
0 to 100 °C (32 to 212 °F)
Up to 140 °C (284 °F) for sterilization -
Process pressure
Application M: 0.8 to 14 bar (11.6 to 203 psi) absolute
Application N: 0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute
Toepassingsgebied
Houd de pH-waarde in het optimale bereik en maximaliseer uw opbrengst met de Memosens CPS61E. De robuuste constructie en langetermijnstabiliteit waarborgen extreem nauwkeurige en reproduceerbare meetwaarden, zelfs na CIP/SIP of autoclavering. De CPS61E beschikt over Memosens 2.0 digitale technologie, die uitgebreide opslag van kalibratie- en procesgegevens biedt voor voorspellend onderhoud. De sensor is bestand tegen vocht en maakt kalibratie in het laboratorium mogelijk, waardoor de procesintegriteit wordt verbeterd en de proces-uptime wordt verlengd.
De Memosens CPS61E meet de pH in:
Biotech- en farma-industrie
- Bioreactoren/fermentoren: procesbewaking in enzymproductie
- Bioreactoren/fermentoren: bewaking van cultuurgroeiVoedingsmiddelen- & drankindustrie
- CIP/SIP-toepassingen
Met ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan, INMETRO goedkeuringen voor gebruik in gevaarlijke omgevingen, zones 0, 1 en 2.
Een farma-bedrijfscertificaat met aangegeven sensorserienummer is beschikbaar.
Voordelen
Memosens 2.0 biedt uitgebreide opslag van kalibratie- en procesgegevens, waardoor trends beter kunnen worden vastgesteld en een toekomstbestendige basis wordt gelegd voor voorspellend onderhoud en verbeterde IIoT-diensten.
De uitzonderlijke nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van de sensor helpen u om de pH-waarde in het optimale bereik te houden voor een maximale opbrengst.
Een speciaal glazen membraan en referentiesysteem maken de sensor bestand tegen CIP/SIP en autoclavering (tot 140 °C / 284 °F) en zorgen zo voor een maximale langdurige stabiliteit.
De sensor beschermt de productkwaliteit met zijn gecertificeerde biocompatibiliteit volgens USP-klasse VI, FDA-conform van natte onderdelen, VO 1935/2004-conform, geen cytotoxiciteit, bioreactiviteit of dierlijke materialen.
Stroomlijn het onderhoud van de CPS61E met de Memobase Plus-software, waarmee alle relevante sensor- en procesgegevens automatisch worden opgeslagen.
Optimale procesveiligheid dankzij contactloze, inductieve signaaloverdracht
Lagere bedrijfskosten dankzij minimale procesonderbrekingen en een langere levensduur van de sensor.
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Memosens CPS61E
Engelse versie - 05/2025
pH sensor for bioreactors in life sciences and for the food industry
EN NL 19/05/202514/10/202131/03/2021Taal:
Engels
Versie:
19/05/2025
Bestandsgrootte:
514.6 KB
Bestandsnaam:
TI01566CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Memosens CPS61E
pH sensor for bioreactors in life sciences and for the food industry
EN NL 19/05/202514/10/202131/03/2021Taal:
Engels
Versie:
19/05/2025
Bestandsgrootte:
514.6 KB
Bestandsnaam:
TI01566CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA pH sensoren CPSx1E, CPFx1E ORP sensoren CPSx2E, CPFx2E
pH- en ORP-meting
EN NL 20/03/202614/10/202131/03/202115/03/202109/07/2020Taal:
Nederlands
Versie:
20/03/2026
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
BA01988CNL_0526-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaTaal:
Engels
Versie:
26/11/2021
Bestandsgrootte:
684.7 KB
Bestandsnaam:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 19/11/2024Taal:
Engels
Versie:
19/11/2024
Bestandsgrootte:
537 KB
Bestandsnaam:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN NL 24/04/202509/04/202526/01/2022Taal:
Engels
Versie:
24/04/2025
Bestandsgrootte:
423.7 KB
Bestandsnaam:
XA02817CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 07/09/202105/08/2020Taal:
Engels
Versie:
07/09/2021
Bestandsgrootte:
529.3 KB
Bestandsnaam:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens pH/ORP-sensoren
pH- en ORP-meting
Aanvulling op BA01988C, BA02142C
Veiligheidsinstructies voor elektrische apparatuur in explosiegevaarlijke omgeving
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Taal:
Nederlands
Versie:
15/01/2025
Bestandsgrootte:
498 KB
Bestandsnaam:
XA01991CNL_0424-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 22/10/2021Taal:
Engels
Versie:
22/10/2021
Bestandsgrootte:
425.6 KB
Bestandsnaam:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 27/11/202426/08/2024Taal:
Engels
Versie:
27/11/2024
Bestandsgrootte:
503.3 KB
Bestandsnaam:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 22/04/202131/07/2020Taal:
Engels
Versie:
22/04/2021
Bestandsgrootte:
505.2 KB
Bestandsnaam:
XA02082CEN_0221.pdf
-