Overzicht specificaties
-
Measuring range
pH 1 to 12
-
Process temperature
–15 to 80 °C (5 to 176 °F)
-
Process pressure
0.8 to 4 bar (11.6 to 58 psi) (absolute)
Toepassingsgebied
De Memosens CPS31E is de keuze voor pH-compensatie in desinfectieprocessen. Deze levert stabiele meetresultaten en waarborgt daardoor een betrouwbaar zwembad en drinkwater. Dankzij de Memosens 2.0 digitale technologie levert de CPS31E de perfecte gegevensbasis voor voorspellend onderhoud, een eenvoudige bediening en meer proces-uptime, omdat deze in het laboratorium kan worden gekalibreerd en snel ter plaatse kan worden verwisseld. De sensor is bestand tegen vocht en door de 3 optionele membranen geschikt voor minimale geleidbaarheid.
Drinkwater
Zwemwater
pH-compensatie voor vrije chloor- en broommeting
Voordelen
Betrouwbaar: de keramische aansluiting waarborgt betrouwbare metingen bij een lage geleidbaarheid. Voor minimale geleidbaarheid zijn 3 membranen de beste keuze.
Robuust: de optionele zoutopslag zorgt voor een lange levensduur.
Nauwkeurig: de sensor vertoont minimale drift dankzij een zeer geringe ionenverarming in de elektrolyt.
De Memosens 2.0 biedt uitgebreide opslag van kalibratie- en procesgegevens. Deze gegevens zijn de ideale basis voor voorspellend onderhoud en kunnen ook worden gebruikt voor het ontwikkelen en leveren van verbeterde IIoT-diensten.
Veilig: contactloze, inductieve, digitale signaaloverdracht elimineert fouten die het gevolg zijn van vocht.
Kostenefficiënt: snelle sensorvervanging in het veld verlengt de proces-uptime en regeneratie verlengt de levensduur van de sensor.
Video's
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
Memosens CPS31E
Engelse versie - 03/2021
pH sensor for standard applications in drinking water and swimming pool water
EN NL 19/03/2021Taal:
Engels
Versie:
19/03/2021
Bestandsgrootte:
922.6 KB
Bestandsnaam:
TI01574CEN_0121.pdf
-
-
-
Fabrieksverklaring
Product family: Memosens, OrbiPore, OrbiSint
Engelse versie - 05/2023
Product root: CPF81E-, CPF82E-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12D-, CPS12E-, CPS16E-, CPS31D-, CPS31E-, CPS41E-, CPS42E-, CPS47E-, CPS61E-, C PS71E-, CPS72E-, CPS76E-, CPS77E-, CPS91D-, CPS91E-, CPS92D-, CPS92E-, CPS96E-, CPS97E- Declaration number: HE_01379_03.23 Manufacturer specification: PED Additional information: CRN
EN NL 10/05/2023Taal:
Engels
Versie:
10/05/2023
Bestandsgrootte:
306.9 KB
Bestandsnaam:
CPSxxE_CRN_HE_01379_03.23.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Memosens CPS31E
pH sensor for standard applications in drinking water and swimming pool
waterEN NL 19/03/2021Taal:
Engels
Versie:
19/03/2021
Bestandsgrootte:
922.6 KB
Bestandsnaam:
TI01574CEN_0121.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
pH sensoren CPSx1E, CPFx1E ORP sensoren CPSx2E, CPFx2E
pH- en ORP-meting
EN NL 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Taal:
Nederlands
Versie:
14/10/2021
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
BA01988CNL_0421.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaTaal:
Engels
Versie:
26/11/2021
Bestandsgrootte:
684.7 KB
Bestandsnaam:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 19/11/2024Taal:
Engels
Versie:
19/11/2024
Bestandsgrootte:
537 KB
Bestandsnaam:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 07/09/202105/08/2020Taal:
Engels
Versie:
07/09/2021
Bestandsgrootte:
529.3 KB
Bestandsnaam:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens pH/ORP-sensoren
pH- en ORP-meting
Aanvulling op BA01988C, BA02142C
Veiligheidsinstructies voor elektrische apparatuur in explosiegevaarlijke omgeving
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Taal:
Nederlands
Versie:
15/01/2025
Bestandsgrootte:
498 KB
Bestandsnaam:
XA01991CNL_0424-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN NL 24/04/202509/04/202526/01/2022Taal:
Engels
Versie:
24/04/2025
Bestandsgrootte:
423.7 KB
Bestandsnaam:
XA02817CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 22/10/2021Taal:
Engels
Versie:
22/10/2021
Bestandsgrootte:
425.6 KB
Bestandsnaam:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 27/11/202426/08/2024Taal:
Engels
Versie:
27/11/2024
Bestandsgrootte:
503.3 KB
Bestandsnaam:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 22/04/202131/07/2020Taal:
Engels
Versie:
22/04/2021
Bestandsgrootte:
505.2 KB
Bestandsnaam:
XA02082CEN_0221.pdf
-