Raman spectroscopy - advanced optical analysis technology
Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.
785 nm
Temperature: probe is non-contact; operating temp: 10 to 50 °C / 50 to 122 °F
De recente koppeling van onze Raman-analyzers met Rxn-46 bioprocessondetechnologie en het BioPAT® Spectro-platform van Sartorius vormt een ideale interface voor een hoge verwerkingscapaciteit via commerciële producten voor eenmalig gebruik. Onze Raman-bioprocessingsondetechnologie is aangepast voor het BioPAT® Spectro-platform van Sartorius en maakt gebruik van dezelfde sondeconstructie voor Ambr® 15, Ambr® 250 en Biostat STR® bioreactoren.
Celcultuur: glucose, lactaat, aminozuren, celdichtheid, titer en meer
Ondersteunt een snellere, makkelijkere en robuustere modelconstructie via integratie in Ambr® 15 en Ambr® 250
Voor een hoge verwerkingscapaciteit die QbD ondersteunt
Voor een efficiëntere transfer naar Biostat STR® voor productie van wegwerpartikelen
Heeft een schaalonafhankelijke interface van 15 ml in het laboratorium naar 2000 l in de productielocatie
Vereist geen sondereiniging, -sterilisatie of frequent -onderhoud als gevolg van de contactloze bemonstering
Eenvoudige producten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Gespecialiseerde producten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
System design and specifications for the Raman Rxn-46 probe
| EN | NL | ||
|
29/10/2025
|
|
|
|
|
13/12/2024
|
|
|
|
|
11/01/2024
|
|
|
|
|
03/08/2022
|
|
|
|
|
14/09/2021
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
29/10/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
430.4 KB |
|
Bestandsnaam: |
TI01634CEN_0525.pdf |
System design and specifications for the Raman Rxn-46
calibration and verification kit
| EN | NL | ||
|
11/01/2024
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
11/01/2024 |
|
Bestandsgrootte: |
400.4 KB |
|
Bestandsnaam: |
TI01765CEN_0123.pdf |
Commissioning, operation, and maintenance details
for the Raman Rxn-46 probe
| EN | NL | ||
|
29/10/2025
|
|
|
|
|
02/12/2024
|
|
|
|
|
11/01/2024
|
|
|
|
|
03/08/2022
|
|
|
|
|
14/09/2021
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
29/10/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
1.3 MB |
|
Bestandsnaam: |
BA02170CEN_0525.pdf |
Commissioning, operation, and maintenance details for the
Raman Rxn-46 calibration and verification kit
| EN | NL | ||
|
11/01/2024
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
11/01/2024 |
|
Bestandsgrootte: |
928.9 KB |
|
Bestandsnaam: |
BA02324CEN_0123.pdf |
Quick start guide for the Raman Rxn-46 probe
| EN | NL | ||
|
02/12/2024
|
|
|
|
|
11/01/2024
|
|
|
|
|
03/08/2022
|
|
|
|
|
14/09/2021
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
02/12/2024 |
|
Bestandsgrootte: |
529 KB |
|
Bestandsnaam: |
KA01550CEN_0424.pdf |
A list of published technical articles related to Biopharma 4.0
topics with recommendations from Life Science industry experts
at Endress+Hauser.
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
26/06/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
363.4 KB |
|
Bestandsnaam: |
PU01611CEN_0125.pdf |
Endress+Hauserが、ライフサイエンス分野の専門知識と、ラマン分
光システム(Raman Rxn2、Raman Rxn4、Rxn-10、Rxn-45、Rxn-46、
バイオマルチオプティックおよびスリーブ、フローフィル、フロー
ベンチ、シングルユース用Ramanオプティックシステム)や水質分
析センサ技術(Liquiline CM44P、CM442、OUSAF44、OUSBT66、
Memosens CPS61E、CLS82E、COS81E、CLS82E)などの信頼性の高い
インラインおよびリアルタイム測定技術によって、世界トップクラ
スのバイオ医薬品メーカーから信頼されている理由を強調したグラ
フィック。
|
Taal: |
Japans |
|
Versie: |
04/10/2024 |
|
Bestandsgrootte: |
2.5 MB |
|
Bestandsnaam: |
PU01585CJA_0124_Graphic_EH biopharma trust.pdf |
Graphic illustrating the core elements of Biopharma 4.0 including
product lifecycle stages, role of PAT/QbD, and 12 key advanced
technologies for scientists and process engineers in the Life
Sciences, applicable to Raman spectroscopy systems (Raman
Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and
sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single
use, and Raman calibration & verification kits).
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
22/05/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
481.6 KB |
|
Bestandsnaam: |
PU01614CEN_0125.pdf |
Ein Leitfaden zu unseren Anwendungshinweisen zur
Raman-Spektroskopie für die Life-Science-Industrie
(Raman Rxn2-Analysator, Raman Rxn4-Analysator,
Rxn-10-Sonde, Rxn-20-Sonde, Rxn-45-Sonde,
Rxn-46-Sonde und Zubehör für Sondenoptiken
(blO-Optic, Raman- Single Use-Optiksystem
/ SUB, Immersionsoptik, berührungslose Optik)
|
Taal: |
Duits |
|
Versie: |
24/09/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
1.4 MB |
|
Bestandsnaam: |
PU01447CDE_0222_Raman-Anwendungsleitfaden_LSI_web.pdf |
This technical paper studies the importance of scalability as a
competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry,
and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2,
Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve,
flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and
liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio
(Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and
Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
|
Taal: |
Tsjechisch |
|
Versie: |
06/09/2024 |
|
Bestandsgrootte: |
381.4 KB |
|
Bestandsnaam: |
PU01584CEN_0124_cz_view.pdf |