Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Productafbeelding van de rookdetector SMOTEC450

SMOTEC450
rookdetector

Snelle en betrouwbare rookdetectie voor elk type tunnel

ISMO450
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Overzicht specificaties

  • Measuring principle

    Scattered light forward

  • Measured variables

    Visibility (K-value)

  • Measuring range

    K-value: 0 ... 150 km⁻¹ / 0 ... 2,000 km⁻¹
     
    Temperature: -50 ... +250 °C
    Limit value for smoke detection: 15/km

  • Ambient temperature range

    –30 °C ... +55 °C

Toepassingsgebied

Snelle en betrouwbare detectie van rook in tunnels levert informatie die helpt bij het redden van levens en het voorkomen van materiële schade. De SMOTEC450 detecteert rookdeeltjes in tunnels binnen enkele seconden en waarschuwt het regelsysteem meteen – lang voordat het zicht belemmerd wordt door dichte rook. De automatische controlecyclus van de SMOTEC450 controleert alle belangrijke componenten van het systeem elke dag zonder dat een tunnel moet worden gesloten of er extra personeelkosten nodig zijn.

Eigenschappen instrument:

  • Zeer snelle en nauwkeurige strooilichtmeting

  • Automatische controlefuncties

  • Verontreinigingscontrole

  • Verwarmde kamer voor verdamping van mistdruppeltjes

  • Robuuste behuizing van roestvrij staal

Voordelen

  • Vroege en betrouwbare waarschuwing voor optimale efficiëntie tijdens zelfreddende fase

  • Automatische controlecyclus zonder dat een tunnel moet worden gesloten of er extra personeelkosten nodig zijn

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products