Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Drukverschiltransmitter Deltabar PMD63B – productafbeelding

Deltabar PMD63B - drukverschiltransmitter

Betrouwbare meting van het hydrostatische niveau en het drukverschil

PMD63B
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    Standard:
    up to 0.075 %

  • Process temperature

    -70°C...+250°C
    (-94°F...+482°F)

  • Pressure measuring range

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

  • Main wetted parts

    316L

  • Material process membrane

    316L

  • Measuring cell

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

Toepassingsgebied

De Deltabar PMD63B is een uiterst nauwkeurige drukverschiltransmitter met een metalen sensor voor nauwkeurige hydrostatische niveau- en drukverschilmetingen in vloeistoffen en gassen. De transmitter is verkrijgbaar met membraanafdichtingen aan één of beide zijden, en capillaire buizen zorgen voor een nog groter toepassingsgebied. Het geïntegreerde TempC-membraan zorgt voor betrouwbare metingen door temperatuurschommelingen effectief te compenseren.

Met zijn hygiënische ontwerp en naleving van industrienormen is de Deltabar PMD63B bij uitstek geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankindustrie en in de life sciences-industrie. Typische toepassingen:

  • Meting van het hydrostatische niveau in onder druk staande procestanks onder hoge statische druk en bij een klein drukverschil

  • Filterbewaking en meting van drukverschillen met een betrouwbare detectie van drukdalingen en blokkades, zelfs bij hoge statische belasting en een minimaal drukverschil

Voordelen

  • Flexibele systeemintegratie via PROFINET via Ethernet-APL, PROFIBUS PA en HART

  • Eenvoudige inbedrijfstelling met behulp van een installatiewizard op het display van het instrument, via de webserver of de SmartBlue-app

  • Instrumentverificatie en procesbewaking mogelijk met Heartbeat Technology

  • Ontwikkeld volgens IEC 61508 voor gebruik in SIL2/3-veiligheidstoepassingen en gecertificeerd met internationale explosiebeveiliging

  • Conform industrienormen

  • Innovatief TempC Membraan

    Hoogste nauwkeurigheid en procesveiligheid in druk- en drukverschilmeting met voorzetmembranen.

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

  • The SmartBlue app

    Imagine you run all devices safely and reliably from a comfortable place: With the SmartBlue app you commission, operate and maintain Endress+Hauser devices via Bluetooth® wireless technology.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products