Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Loop-powered process indicator RIA16 for field mounting

RIA16 process indicator

Loop-powered Ex ia process indicator as field device for 4 to 20 mA signals, HART® transparent

RIA16
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
5 jaar garantie

Techniek waarop u kunt vertrouwen

Onze Fundamental Selectie-instrumenten hebben een verlengde garantie van 5 jaar – een duidelijk teken van ons vertrouwen in de langdurige betrouwbaarheid en prestaties.

Mocht er zich een garantiegeval voordoen, dan kunt u rekenen op een snel vervangingsproces en minimale administratieve rompslomp – dit geeft u zekerheid wanneer het nodig is en helpt u om uw bedrijfsvoering soepel te laten verlopen.

Garantievoorwaarden van toepassing

De verlengde garantie is onderworpen aan specifieke voorwaarden. Raadpleeg voor volledige details de lokaal geldende Algemene Voorwaarden (GTC) op de betreffende landpagina van onze website.

Overzicht specificaties

  • Input

    1 x analogue 4...20 mA

  • Output

    1 x open collector

  • Display

    LCD 26 mm (1.02")
    5-digit
    Bargraph
    Plain text display

  • Power Supply

    Loop powered

Toepassingsgebied

The indicator shows the measured signal on the large, backlit display. A bar graph indicates the value graphically for a quick process overview. An editable plain text field displays further information like engineering unit or TAG. Limit value infringement is also signalized and an open collector can be switched. The indicator is powered directly from the 4...20 mA loop and doesn't need a separate power supply. For applications in hazardous areas the device is available with Ex approvals.

Microcontroller controlled process indicator with field housing and illuminated LC display. The measuring range, decimal point and offset of the display can be configured comfortably by means of three keys in the device with the housing open or by means of a PC with the FieldCare PC software.

Voordelen

  • Display of 4 to 20 mA measured values

  • 5-digit measured value display with dimension, bar graph and backlight

  • No external power supply required

  • Versions: Fiber glass reinforced plastic respectively aluminum for Ex-applications

  • Easy 3-key operation; or configuration with FieldCare PC software; or configuration without power supply using setup box

  • International approvals; marine approval

  • Allows the HART® transmission protocol to pass unimpeded

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel