Overzicht specificaties
-
Accuracy
class 2 acc. to IEC 60584
ASTM E230 and ANSI MC 96.1 -
Response time
t50 = 3 s
t90 = 9 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 90 bar (1305 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Type J:
max. 440 °C
(max. 824 °F)
Type N:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Type E:
max. 510 °C
(max. 950 °F) -
Max. immersion length on request
up to 13.000,00 mm (511,81'')
Toepassingsgebied
Specially designed for applications where small size of the probe and light weight are crucial. The TMS21 can be highly customized due to its versatility. It can monitor the temperature on a very high number of points along a line just by using one process connection. It is composed of several low diameters thermocouples protected by one overall primary tube thermowell. Two different product configurations are available, with or without flexible upper thermowell-hose (for axial centering).
Light Chemical processes
Voordelen
-
High number of measuring points in a small diameter
-
Low invasiveness temperature profiling probe
-
Easy mounting and cabling
Video's
-
-
Technische informatie (TI)
TI iTHERM MultiSens Slim TMS21 Multipoint Thermometer
Minimally invasive TC multipoint thermometer for petrochemical and chemical applications
EN NL 23/07/202525/09/202320/03/202124/12/201818/05/2017Taal:
Engels
Versie:
23/07/2025
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI01298TEN_0525-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA iTHERM TMS21 MultiSens Slim
Minimaal invasieve TC multipoint-thermometer voor petrochemische en chemische toepassingen
EN NL 23/07/202528/09/202320/03/202124/12/201818/05/2017Taal:
Nederlands
Versie:
23/07/2025
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
BA01705TNL_0525-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
iTHERM MultiSens Slim TMS21
TC thermometers
Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Db
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 25/07/2022Taal:
Engels
Versie:
25/07/2022
Bestandsgrootte:
493.5 KB
Bestandsnaam:
XA02904TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA iTHERM MultiSens Slim TMS21
Multipoint thermometer
0/1 Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb X
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da/Db ХEN NL 23/06/202526/03/2025Taal:
Engels
Versie:
23/06/2025
Bestandsgrootte:
488.4 KB
Bestandsnaam:
XA03521TEN_0225-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
TMS21
RTD/TC thermometers
ATEX: II 1/2D Ex ia IIIC or
II 1/2G Ex ia IIC
IECEx: Ex ia IICEN NL 27/12/2021Taal:
Nederlands
Versie:
27/12/2021
Bestandsgrootte:
493.4 KB
Bestandsnaam:
XA02759TNL_0121-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Taal:
Engels
Versie:
14/07/2021
Bestandsgrootte:
478.5 KB
Bestandsnaam:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
iTHERM MultiSens Slim TMS21
Minimally invasive, direct contact multipoint thermometer
Taal:
Duits
Versie:
17/09/2018
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
PU01237T09DE_0322_TMS21.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieTaal:
Duits
Versie:
06/07/2023
Bestandsgrootte:
38.5 MB
Bestandsnaam:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesTaal:
Engels
Versie:
06/07/2023
Bestandsgrootte:
39 MB
Bestandsnaam:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
Fabrieksverklaring
Product family: Multipoint thermometers
Product root: TMS01-, TMS02-, TMS11-, TMS12-, TMS21-, TMS31-, TS901-
Declaration number: ЕАЭС KZ 7500533.13.12.04155
Manufacturer specification: EMCTaal:
Russisch
Versie:
27/08/2024
Bestandsgrootte:
834.5 KB
Bestandsnaam:
EACKZ7500533131204155.pdf
-