Overzicht specificaties
-
Accuracy
(Pt100) <= 0,1 K
(Pt100) <= 0,18 °F
Toepassingsgebied
Ongeëvenaarde betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en langetermijnstabiliteit in kritische processen in elke industrie. De configureerbare transmitter verstuurt niet alleen geconverteerde signalen van RTD- en TC-sensoren, maar ook weerstands- en spanningssignalen met behulp van FOUNDATION Fieldbus™-communicatie. Hoge meetpuntbeschikbaarheid door middel van sensorbewakingsfuncties en foutherkenning in instrumenthardware. Optimalisatie van de meetnauwkeurigheid door sensor-transmitter-aanpassing.
2 universele ingangskanalen en FF™-protocol voor de omzetting van ingangssignalen in digitale uitgangssignalen
Het instrument kenmerkt zich door signaalbetrouwbaarheid, langetermijnstabiliteit, nauwkeurige en geavanceerde diagnosen (belangrijk in kritische processen)
Voor het hoogste niveau van veiligheid, beschikbaarheid en risicoverlaging
Installatie in vlakke aansluitkop volgens DIN EN 50446
Optionele installatie in procesbehuizingen, zelfs voor gebruik in Ex d-omgevingen - met montagebeugels voor montage aan wand of pijpleiding
Voordelen
Eenvoudige en gestandaardiseerde communicatie via FOUNDATION Fieldbus™ H1
Duidelijke plaatsing van meetpunten in Ex-omgevingen door FISCO/FNICO-conformiteit overeenkomstig IEC 600079-27
Veilige werking in gevaarlijke omgevingen dankzij internationale goedkeuringen zoals FM IS, NI; CSA IS, NI; ATEX Ex ia, Ex nA voor intrinsiek veilige installatie in zone 1 en zone 2
Hoge nauwkeurigheid door sensor-transmitter-afstemming
Betrouwbare werking met sensorbewaking en foutherkenning in instrumenthardware
Verschillende montageversies en sensoraansluitingcombinaties
Vlotte bedrading zonder gereedschap dankzij optionele veerklemtechnologie
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
iTEMP TMT85
Dual-input temperature transmitter
EN NL 08/08/202220/11/202130/07/202013/04/201713/03/2013Taal:
Engels
Versie:
08/08/2022
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
TI00134REN_0822-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
iTEMP TMT85
Two-channel temperature transmitter with FOUNDATION Fieldbus
<sup>TM</sup> protocolEN NL 10/08/202218/06/202007/06/201713/03/201309/07/2012Taal:
Engels
Versie:
10/08/2022
Bestandsgrootte:
2.8 MB
Bestandsnaam:
BA00251REN_1822-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
TID10 Operating Instructions
Pluggable display for head transmitters (TMT8x)
EN NL 01/03/201301/05/200801/04/2008Taal:
Engels
Versie:
01/03/2013
Bestandsgrootte:
606 KB
Bestandsnaam:
BA00262rc4_1313.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
iTEMP TMT85
Temperatuurtransmitter met 2 ingangen
EN NL 15/10/202018/03/201609/04/201322/01/201301/12/2011Taal:
Nederlands
Versie:
15/10/2020
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
KA00252RNL_0520.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Bild TA20 AB
Bild TA20 AB
EN NL 01/04/2025Taal:
Engels
Versie:
01/04/2025
Bestandsgrootte:
109.8 KB
Bestandsnaam:
Bild TA20AB.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Bild TA30D
Bild TA30D
EN NL 18/08/2025Taal:
Engels
Versie:
18/08/2025
Bestandsgrootte:
260.1 KB
Bestandsnaam:
Bild_TA30D.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Bild TA30EB
Bild TA30EB
EN NL 18/08/2025Taal:
Engels
Versie:
18/08/2025
Bestandsgrootte:
181.8 KB
Bestandsnaam:
Bild TA30EB.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Bild TA30A
Bild TA30A
EN NL 18/08/2025Taal:
Engels
Versie:
18/08/2025
Bestandsgrootte:
220.8 KB
Bestandsnaam:
Bild_TA30A.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Typenschild DIENST-T
Typenschild DIENST-T
EN NL 03/11/2025Taal:
Engels
Versie:
03/11/2025
Bestandsgrootte:
294.5 KB
Bestandsnaam:
DIENST_T.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA iTEMP TMT82, TMT84, TMT85
PROFIBUS®, FOUNDATION Fieldbus™
ATEX, IECEx:
Ex ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb
Ex ia IIIC T85 °C...T115 °C Db
Ex ia IIC T6...T4 GaEN NL 09/02/202620/06/202211/11/202007/11/201820/06/2016Taal:
Nederlands
Versie:
09/02/2026
Bestandsgrootte:
418.5 KB
Bestandsnaam:
XA01012TNL_0626-00.pdf
-