Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

1-kanaals transmitter
Liquiline Compact CM72

De Liquiline Compact CM72 transmitter is geschikt voor pH-, ORP-, geleidbaarheids- of zuurstofsensoren. ©Endress+Hauser

De Liquiline Compact CM72 is ideaal als de installatieruimte beperkt is en u niet de flexibiliteit van een configureerbare multiparameter-instrument nodig hebt.

Dankzij de contactloze gegevensoverdracht wordt de  meetwaarde niet beïnvloed door vocht, stof, enz. ©Endress+Hauser

Verbind uw sensor rechtstreeks - zonder kabel - met de transmitter. Dankzij de contactloze gegevensoverdracht wordt de meetwaarde niet beïnvloed door vocht, stof, enz.

Een rode/groene LED geeft de status van de transmitter en de aangesloten sensor aan. ©Endress+Hauser

Een rode/groene LED geeft de status van de transmitter en de aangesloten sensor aan.

Met de RIA15 kunt u de meetwaarde ter plaatse weergeven. ©Endress+Hauser

Met de optionele RIA15 kunt u de meetwaarde ter plaatse weergeven.

Eénparameter-veldinstrument voor gevaarlijke en niet-gevaarlijke toepassingen in elke industrie

De Liquiline Compact CM72 is een kleine transmitter voor Memosens-sensoren. Het is de juiste keuze als de installatieruimte beperkt is en u niet de flexibiliteit van een multiparameter-instrument nodig hebt. Samen met de sensor past deze in de meeste installaties en kan deze uiterst eenvoudig worden geïnstalleerd. De meetparameter en het meetbereik zijn al gedefinieerd tijdens het bestelproces, waardoor de CM72 meteen gereed is en beveiligd is tegen bedieningsfouten.
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
  • Overzicht specificaties

    • Input

      One channel transmitter

    • Output / communication

      4 to 20 mA

    • Ingres protection

      IP67, IP68, NEMA Type 6

please wait Loading alternative products

Snelle selectie

Kies uit één van de voorgestelde opties
Verkoopprijs
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

of

Individuele configuratie

Ga verder met uw keuze uit alle mogelijke opties
  • Voordelen

    • Ruimtebesparende installatie:
      het tweedraads instrument past in een installatie en heeft geen eigen voeding nodig.

    • Snelle start:
      dankzij de vaste configuratie hoeft de CM72 niet in werking te worden gesteld en kan deze snel aan het werk.

    • Profiteer van...

  • Toepassingsgebied

    De Liquiline Compact CM72 kan in elke industrie en de bijbehorende utitiliteiten worden gebruikt en deze ondersteunt alle sensoren met de blauwe Memosens plug-in-kop:

    • pH-sensoren

    • ORP-sensoren

    • Geleidbaarheidssensoren

    • Zuurstofsensoren

    De meetparameter en het...

Kenmerken en specificaties

Terug

Details

  • Meetprincipe

    Potentiometric

  • Application

    All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector

  • Installation

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Characteristic

    Liquiline CM72 is a fixed configured two-wire transmitter for all areas of process engineering

  • Measurement range

    Oxygen sensors: 0 to 20 mg/l

  • Design

    Peek housing

  • Material

    Housing, cover: Peek 151
    Strain relief: EPDM
    Axial ring: Peek 450 G

  • Dimension

    Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
    Length: 114.7 mm (4.52 inch)

  • Connection

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Input

    One channel transmitter

  • Output / communication

    4 to 20 mA

  • Meetprincipe

    Potentiometric

  • Application

    All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector

  • Installation

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Characteristic

    Liquiline CM72 is a fixed configured two-wire transmitter for all areas of process engineering

  • Measurement range

    ORP sensors: -1500 mV to 1500 mV

  • Design

    Peek housing

  • Material

    Housing, cover: Peek 151
    Strain relief: EPDM
    Axial ring: Peek 450 G

  • Dimension

    Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
    Length: 114.7 mm (4.52 inch)

  • Connection

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Ingres protection

    IP67, IP68, NEMA Type 6

  • Input

    One channel transmitter

  • Output / communication

    4 to 20 mA

  • Meetprincipe

    Potentiometric

  • Application

    All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector

  • Installation

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Characteristic

    Liquiline CM72 is a fixed configured two-wire transmitter for all areas of process engineering

  • Measurement range

    pH Sensor: 0 to 14 pH

  • Design

    Peek housing

  • Material

    Housing, cover: Peek 151
    Strain relief: EPDM
    Axial ring: Peek 450 G

  • Dimension

    Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
    Length: 114.7 mm (4.52 inch)

  • Connection

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Ingres protection

    IP67, IP68, NEMA Type 6

  • Input

    One channel transmitter

  • Output / communication

    4 to 20 mA

  • Additional certifications

    CE, CSA C/US GP

  • Meetprincipe

    Potentiometric

  • Application

    All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector

  • Installation

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Characteristic

    Liquiline CM72 is a fixed configured two-wire transmitter for all areas of process engineering

  • Measurement range

    Conductivity sensors: 0 to 500 mS/cm

  • Design

    Peek housing

  • Material

    Housing, cover: Peek 151
    Strain relief: EPDM
    Axial ring: Peek 450 G

  • Dimension

    Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
    Length: 114.7 mm (4.52 inch)

  • Connection

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Ingres protection

    IP67, IP68, NEMA Type 6

  • Input

    One channel transmitter

  • Output / communication

    4 to 20 mA

Documenten / handleidingen / software

Accessoires / Spare parts

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71367113

      Kit: Aansluitdoos, niet Ex

      CE, CSA C/US GP CM72/CM82

    • Order code DIENST-F
    • Order code CYP02D-

      Memocheck CYP02D

    • Order code CYP03D-

      Memocheck Sim CYP03D

      Hand held; continous measurement value simulation. Simulation of digital sensors;Memosens;all parameters Memosens sensors; inductive coupling fixed cable sensors; Memosens protocol Check of relays and control functions Complete loop check

    • Order code RIA15-

      Loop Powered Process Indicator RIA15

      Without power supply, 1 channel, scalable, loop powered, display LC 5-digit, optional with HART communication, optionally backlit. Bargraph resolution 10% over/underrange.