De Cleanfit CUA451 is een intrekbare armatuur voor alle gebieden van metingen van troebelheid en zwevende stoffen. Deze is uitgerust met een aanslagbout, O-ringen en een kogelklep, waardoor proces- en sensorcompartiment volledig zijn afgescheiden. Hierdoor is de sensor toegankelijk zonder procesonderbrekingen of het leegmaken van de pijpleiding of tank. Profiteer van verhoogde proces- en operationele veiligheid en aanzienlijk verminderde onderhoudsinspanningen voor het gehele meetpunt.
De Cleanfit CUA451 is een intrekbare troebelheidsarmatuur voor:
Waterzuiveringsinstallaties: - Slib in de terugstroomleiding - Slibcentrifugebewaking - Primair slib en slibbehandeling
Drinkwater en proceswater: - Slibbehandeling in waterleidingbedrijven - Filterbewaking en filterspoeling - Bewaking van scheidingssectieprocessen
Filterbewaking en filterspoeling
Utiliteiten van alle industrieën: - Slibbehandeling - Terugstroomleidingen - Koelwaterbewaking
Voordelen
Eén armatuur voor alle toepassingen: de sensor is universeel inzetbaar wat een positief effect heeft op het voorraadbeheer, de projectafhandeling en het levenscyclusbeheer.
Eenvoudig en veilig onderhoud: sensorservice en -reiniging zonder procesonderbrekingen.
Robuust design: procesdrukken tot 10 bar (145 psi), handmatige bediening tot 2 bar (29 psi).
Makkelijke en tijdbesparende bediening: spoelwateraansluiting voor reiniging zonder verwijdering van de sensor uit het proces.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, verwerkt tot 1,7 miljoen ton restafval per jaar. Ontdek hoe ze hun pH-metingen hebben geoptimaliseerd dankzij Endress+Hauser
Ontdek hoe Heineken voldoet aan alle voorschriften voor het beschermen van het Braziliaanse milieu met de Viomax CAS51D digitale-nitraat- of SAC-sensor van Endress+Hauser.
Holiferm produceert duurzame biosurfactanten met behulp van een gepatenteerd fermentatieproces op basis van zwaartekrachtscheiding. Het bedrijf was op zoek naar een manier om de meting van de kritische fasescheidingsstap te automatiseren.
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
De veiligheid en het bedieningsgemak van een analytische meetpunt begint met het gebruik van het juiste armatuur. Onze flexibele armatuurproductie zorgt ervoor dat u het juiste armatuur voor uw behoeften krijgt.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .