
Overzicht specificaties
-
Accuracy
+/- 5 mm (0,2")
-
Process temperature
-40…+60°C
(-40…+140°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar (-14,50…43 psi)
-
Max. meetafstand
Standard: 8 m (26.2 ft)
With flooding protection tube: 12 m (39.4 ft) -
Main wetted parts
PVDF, PBT
Toepassingsgebied
De Micropilot FMR10 is geschikt voor continue contactloze niveaumetingen. Het instrument is ideaal voor de water- en afvalwaterindustrie en voor utiliteiten in alle industrieën. De FMR10 is een van de eerste radars die via een app via Bluetooth® in bedrijf gesteld, bediend en onderhouden kan worden. Signaalcurves kunnen via een app op elke Bluetooth®-geschikte smartphone of tablet worden weergegeven (iOS, Android). Door het compacte ontwerp, dankzij de unieke chip, is het instrument ideaal voor toepassingen waarbij de ruimte beperkt is.
Radar voor continue niveaumetingen in vloeistoffen. Voor gebruik in opslagtanks, open bassins, pompschachten en rioolsystemen.
Procesaansluitingen: schroefdraad
Procestemperatuur: -40 tot +60 °C (-40 tot +140 °F)
Procesdruk: -1 tot +3 bar (-14,5 tot +43 psi)
Meetbereik: max. 12 m (39 ft) met gemonteerde overstromingsbescherming
Nauwkeurigheid: ± 5 mm (0,2")
Meetfrequentie: 26 GHz
Voordelen
Contactloze radar die via een app via Bluetooth® in bedrijf gesteld, bediend en onderhouden kan worden
Uiterst compact dankzij het unieke ontwerp van de radarchip, waardoor het instrument ideaal is voor toepassingen waarbij de ruimte beperkt is
Radar met de beste prijs-prestatieverhouding
Ideaal voor de water- en afvalwaterindustrie en voor utiliteiten in alle industrieën (IP66, IP68 / NEMA4x, 6P)
De volledig van PVDF gemaakte behuizing biedt bescherming tegen invloeden van buitenaf en de hermetisch afgesloten bedrading en de volledig ingegoten elektronica voorkomen dat er water kan binnendringen, waardoor het instrument onder extreme omstandigheden kan worden toegepast
Eenvoudige instelling met drie hoofdparameters is geschikt voor de meeste toepassingen
Eenvoudige, veilige en betrouwbare draadloze toegang via Bluetooth®
Video's
Fundamental selectie
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Micropilot FMR10
Engelse versie - 10/2023
Free space radar
EN NL 30/10/202328/08/202330/03/202027/06/2016Taal:
Engels
Versie:
30/10/2023
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
BA01577FEN_0423-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Micropilot FMR10
Engelse versie - 12/2022
Free space radar
EN NL 13/12/202217/08/202031/03/202001/07/201908/03/2017Taal:
Engels
Versie:
13/12/2022
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI01266FEN_0922-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Micropilot FMR10
Free space radar
EN NL 13/12/202217/08/202031/03/202001/07/201908/03/2017Taal:
Engels
Versie:
13/12/2022
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI01266FEN_0922-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Micropilot FMR10
Free space radar
EN NL 30/10/202328/08/202330/03/202027/06/2016Taal:
Engels
Versie:
30/10/2023
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
BA01577FEN_0423-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Micropilot FMR10
Radarniveaumeting
EN NL 01/08/2023Taal:
Nederlands
Versie:
01/08/2023
Bestandsgrootte:
304.6 KB
Bestandsnaam:
KA01657FNL_0123-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Micropilot FMR10
Radarniveaumeting
EN NL 30/03/202027/06/2016Taal:
Nederlands
Versie:
30/03/2020
Bestandsgrootte:
751.7 KB
Bestandsnaam:
KA01247FNL_0216.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Guide de sélection de mesure de niveau radar à émission libre
Liquides, solides en vrac, stockage, process et mesure transactionnelle
Taal:
French
Versie:
14/01/2019
Bestandsgrootte:
3.7 MB
Bestandsnaam:
PU01252F.02.19 - Guide de sélection radar_sscoupe.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Transmisores de nivel radar para la medida de nivel Transmisores de nivel radar digital +
Transmisores de nivel radar para la medida de nivel
Transmisores de nivel radar digital +Taal:
Spaans
Versie:
24/01/2024
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
PU01461F00ES0224.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Taal:
Engels
Versie:
14/10/2022
Bestandsgrootte:
10.5 MB
Bestandsnaam:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiTaal:
Italiaans
Versie:
03/03/2023
Bestandsgrootte:
46.9 MB
Bestandsnaam:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Taal:
Duits
Versie:
14/10/2022
Bestandsgrootte:
10.6 MB
Bestandsnaam:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Dielectric constant (DC value) - Compendium
Access to several thousand DCvalues for all kinds of different media.
Also via App. See QR-Code in the document.Taal:
Engels
Versie:
20/12/2022
Bestandsgrootte:
4.3 MB
Bestandsnaam:
CP01076F00EN0322.pdf
-