Betrouwbare technologie voor nauwkeurige optische zuurstofmeting
ArticleMeerdere industrieën09.12.2025
In het kort
Definitie: Quenched fluorescence (QF) of fluorescence quenching is een optisch principe dat is gebaseerd op de aanwezigheid of afwezigheid van zuurstof om de intensiteit en golflengte van een fluorescent materiaal te beïnvloeden. De verandering van intensiteit en golflengte van het uitgestraalde licht heeft een directe correlatie met de zuurstofconcentratie in het procesgas.
Voordelen: Voordelen zijn onder andere een snelle en nauwkeurige respons op zuurstofveranderingen, de mogelijkheid om zelfs zeer lage (part-per-million) concentraties zuurstof te meten, hoge selectiviteit en immuniteit voor interferentie van gassen als CO₂ of H₂S, weinig onderhoud door afwezigheid van verbruikbare delen of reagentia, en stabiliteit en veiligheid door de optische solid-state-componenten voor een lange levensduur.
Toepassingen: QF-technologie wordt in industrieën gebruikt voor zuurstofbewaking bij de aardgasverwerking, energietransitie, biobehandeling, milieu- en waterkwaliteitsstudies, en medisch of life science-onderzoek.
Technologie: De spectrometer maakt gebruik van een LED om zichtbaar licht via een glasvezelkabel naar een zuurstofdoorlatende coating met een fluorescente kleurstof te sturen. Zuurstof verandert de intensiteit en golflengte van het uitgestraalde licht van de kleurstof, wat door de analyzer wordt gemeten. Met behulp van de Stern-Volmer-vergelijking berekent het systeem de zuurstofconcentratie van deze metingen.
InhoudsopgaveInhoudsopgave
Wat is quenched fluorescence (QF)?
Quenched fluorescence (QF) — ook bekend als fluorescence quenching — is een fundamenteel fotofysisch proces dat een belangrijke rol speelt in de moderne spectroscopie, meettechnologie en moleculaire analyse. Het is een essentiële tool geworden voor realtime-zuurstofmeting bij aardgasverwerking, biobehandeling, milieubewaking en medische diagnostiek. De kracht hiervan zit hem in de nauwkeurigheid, selectiviteit en stabiliteit — bereikt zonder de bewegende delen, chemische verbruiksmaterialen of kruisgevoeligheden die bekend zijn van oudere sensortypen.
In dit artikel worden de onderliggende natuurkundige principes van quenched fluorescence besproken alsmede de bijbehorende detectiemethoden, praktische implementaties en vergelijkingen met andere optische en elektrochemische methoden die worden gebruikt voor gasmetingen.
De grondbeginselen van fluorescentie
Als een molecuul lichtenergie absorbeert, komt het in een hogere toestand van elektronische energie — een proces dat excitatie wordt genoemd. Als het terugkeert naar zijn oorspronkelijke toestand, geeft het molecuul een deel van die geabsorbeerde energie af als zichtbaar of bijna-zichtbaar licht. Dit weer uitgestraald licht wordt fluorescentie genoemd.
Fluorescentie komt alleen voor bij moleculen met specifieke elektronische structuren — vaak organische kleurstoffen of overgangsmetaalcomplexen. Het uitgestraalde licht heeft meestal een grotere golflengte (minder energie) dan het geabsorbeerde licht door de interne energieverliezen tijdens de relaxatie. Het verschil tussen de geabsorbeerde en uitgestraalde golflengten is bekend als de Stokes-verschuiving, een belangrijk concept bij fluorescentiemetingen.
Mechanismen van quenched fluorescence
Quenched fluorescence vindt plaats als iets een verandering in het fluorescentiemolecuul dat licht uitstraalt na excitatie. De “quencher” — meestal een ander molecuul — staat in wisselwerking met de aangeslagen toestand van de fluorescerende stof, waardoor deze stralingsloze energie kan verliezen (door botsingen of energieoverdracht) in plaats van het afgeven van een foton.
Er zijn verschillende mechanismen van quenching, waaronder:
Dynamisch (botsings) quenching: Energie wordt overgebracht naar de quencher tijdens moleculaire botsingen in de aangeslagen toestand.
Statisch quenching: Een niet-fluorescerend complex wordt gevormd tussen de fluorescerende stof en de quencher vóór excitatie.
Energieoverdracht en elektronische overdracht: Energie of elektronen worden uitgewisseld tussen eenheden, waardoor de fluorescentie afneemt.
In veel industriële meettoepassingen dient zuurstof (O₂) als de quencher. Omdat zuurstof de aangeslagen toestand van bepaalde kleurstoffen efficiënt deactiveert, vormen veranderingen in fluorescentie-intensiteit of -levensduur een directe relatie met de zuurstofconcentratie in het omringende medium.
De Stern-Volmer-relatie
De kwanitatieve relatie tussen quenched fluorescence en quencher-concentratie wordt uitgedrukt in de Stern–Volmer-vergelijking:
I₀ / I = 1 + KSV[Q]
Of gelijkwaardig met de fluorescentielevensduur:
τ₀ / τ = 1 + KSV[Q]
Waarbij:
I₀ en τ₀ de fluorescentie-intensiteit en -levensduur zonder quencher zijn.
I en τ zijn de overeenkomstige waarden bij de aanwezigheid van de quencher.
KSV is de Stern–Volmer quenching-constante.
[Q] is de quencher-concentratie.
De lineariteit van deze relatie levert de basis voor kwantitatieve metingen. Door de verandering van fluorescentie-intensiteit of -levensduur te bewaken, kan de concentratie van de quencher — zoals opgeloste of gastvormige zuurstof — nauwkeurig worden bepaald.
Optische zuurstofmetingen en -technieken
De basismeetcyclus
Optische zuurstofsensoren maken gebruik van het principe dat zuurstofmoleculen de fluorescentie van een aangeslagen kleurstof kunnen “quenchen”. De meting verloopt normaal volgens deze stappen:
Excitatie: Een lichtbron, vaak een blauwe LED (≈470 nm), verlicht een fluorescentie-kleurstof die is geblokkeerd in een zuurstofdoorlatende matrix.
Emissie: Bij afwezigheid van zuurstof straalt de kleurstof helder rood of nabij-infrarood fluorescentie.
Quenching: Als er zuurstof aanwezig is, botst deze met de aangeslagen kleurstofmoleculen en wordt er stralingsloos energie overgedragen, waardoor de fluorescentie-intensiteit vermindert en de golflengte verschuift.
Detectie: Het uitgestraalde licht komt via een glasvezel terug bij een fotodetector, waar de faseverschuiving wordt gemeten.
Berekening: Het systeem berekent de zuurstofconcentratie met behulp van de kalibratieconstanten uit de Stern–Volmer-relatie.
Afb. 2: Blauw licht exciteert de sensortip om fluorescentie op te wekken; zuurstofmoleculen quench deze emissie door energie te absorberen, waardoor het licht minder wordt.
Deze cyclus maakt een realtime-, niet-consumptieve zuurstofmeting met een opmerkelijke gevoeligheid mogelijk — van parts per million (ppm) -niveau tot procentconcentraties.
Meettechnieken
Er worden twee primaire technieken gebruikt om de quenched fluorescence te bepalen: intensiteits-afhankelijke detectie en levensduur- of faseverschuivings-detectie.
Intensiteits-afhankelijke detectie: In vroegere optische zuurstofsensoren werd de afname van de fluorescentie-intensiteit ten opzichte van een referentie gebruikt om de zuurstofconcentratie af te leiden. Deze methode is echter wat gevoelig voor lichtbronschommelingen, veroudering van de kleurstof en optische uitlijning.
Levensduur- of faseverschuivings-detectie: Moderne sensoren voor fluorescence-quenching maken gebruik van fase-gemoduleerde lichtbronnen voor het meten van de tijdvertraging (faseverschuiving) tussen het excitatielicht en de afgegeven fluorescentie. Omdat de fluorescentie-levensduur een intrinsiek moleculaire eigenschap is, wordt deze methode veel minder beïnvloed door omgevingstoestanden of lichtintensiteitsschommelingen.
De fluorescentielevensduur vermindert normaal van microseconden naar nanoseconden als de zuurstofconcentratie stijgt. Deze fase-afhankelijke methode zorgt voor korte responstijden, langdurige stabiliteit en een hoge drift-immuniteit — belangrijke voordelen in industriële toepassingen.
De natuurkundige principes van quenching
Quenched fluorescence is in principe een proces van energieoverdracht via botsingen tussen aangeslagen fluorescerende stoffen en quencher-moleculen. Voor zuurstof-quenching vindt deze interactie plaats door diffusiedynamica en moleculaire orbitaaloverlap.
De efficiëntie van quenching is afhankelijk van factoren als:
Diffusiesnelheid van zuurstof via de sensormatrix
Temperatuur (beïnvloedt de diffusie en botsingsfrequentie)
Viscositeit en structuur van het basismateriaal
Levensduur aangeslagen toestand van de fluorescerende stof
Door het prepareren van de samenstelling en de poreusheid van de polymeerfilm kunnen engineers de diffusiesnelheid van zuurstof regelen en de sensorresponstijd en -gevoeligheid optimaliseren.
Fluorescentiesensorlaag (kleurstofmatrix): Een vaste polymeer- of sol-gel-film gedoopt met een zuurstof-gevoelige kleurstof (zoals een ruthenium- of platinumcomplex); de kleurstof wordt geselecteerd voor zijn fotostabiliteit en specifieke quenching-kenmerken
Glasvezel of venster: Transporteert excitatielicht van de bron naar de sensortip en retourneert de uitgestraalde fluorescentie naar de detector; het gebruik van glasvezels maakt niet-invasieve, teledetectie mogelijk
Detectie- en elektronicamodule: Bevat de lichtbron, fotodiode of fotomultiplicator, en signaalverwerkingselektronica voor het bepalen van fase- of intensiteitsveranderingen
Deze componenten zijn vaak geïntegreerd in robuuste industriële sensoren voor gebruik in procesgasleidingen, milieusondes of bioreactoren, maar het basismeetprincipe blijft hetzelfde.
Voordelen van quenched fluorescence
De toepassing van quenched fluorescence systemen in industriële metingen is te danken aan hun optische eenvoud en chemische robuustheid vergeleken met traditionele technologieën. Er zijn verschillende voordelen van quenched fluorescence:
Selectiviteit voor zuurstof: Quenched fluorescence is selectief voor zuurstof, met verwaarloosbare kruisgevoeligheid voor waterdamp, waterstofsulfide of kooldioxide — stoffen die elektrochemische sensoren vaak verstoren.
Part-per-million (ppm) concentraties
Langdurige stabiliteit: Optische systemen bevatten geen verbruikbare reagentia of elektrolyten. Met stabiele kleurstofmatrices en solid-state componenten zijn de kalibratie-intervallen lang en het onderhoud minimaal.
Snelle en continue metingen: Omdat quenching een moment-botsingsproces is, reageren fluorescentiesensoren in milliseconden op veranderingen in de zuurstofconcentratie. Hierdoor is realtime-bewaking van dynamische processen mogelijk.
veiligheid en compatibiliteit: Omdat deze sensoren optisch werken en zonder testcontact met reactieve elementen, kunnen ze veilig zuurstof in koolwaterstofstromen, brandbare gassen of biologische media meten zonder risico van ontsteking of besmetting.
Quenched fluorescence vergeleken met andere methoden voor zuurstofmeting
Er worden verschillende andere technologieën gebruikt voor zuurstofanalyse, elke met unieke sterke en zwakke punten. Door deze te vergelijken ontstaat er context voor als quenched fluorescence het meeste waarde biedt.
Quenched fluorescence
Werkingsprincipe: Optische detectie van botsings-quenching van aangeslagen kleurstof
Typische bereik: ppm - %
Sterke puntenSnel, selectief, niet-consumptief, lage drift
Werkingsprincipe: Instelbare diodelaser op een specifieke golflengte waarop zuurstof het licht absorbeert
Typisch bereik: %
Sterke punten: Contactloze optische meting; kan worden gebruikt voor in-situ of extractieve metingen
Beperkingen: Kan interferentie met andere achtergrondgassen ondervinden; stof en aerosolen kunnen spiegels en vensters afdekken
Vergeleken met andere zuurstofmeetmethoden biedt quenched fluorescence een unieke combinatie van snelheid, stabiliteit en veerkracht in chemisch agressieve of vochtige omgevingen.
Kalibratie, prestaties en innovatie
Temperatuur- en drukcompensatie
De diffusie van zuurstof door de sensorlaag en de fluorescentie-levensduur van de kleurstof zijn beide temperatuurafhankelijk. Daarom hebben de meeste systemen automatische temperatuurcompensatie, vaak met een erbij geplaatste thermistor. Drukcompensatie kan ook noodzakelijk zijn voor gasfase-metingen.
Sensor-levensduur
Na jaren van gebruik kan de kleurstof van sensorfilms geleidelijk vaal worden of het oppervlak verontreinigd raken. Met moderne materialen is de sensorlevensduur echter vaak langer dan drie tot vijf jaar.
Kalibratie en onderhoud
Voor kalibratie moet de sensor worden blootgesteld aan bekende zuurstofconcentraties (bv. stikstof voor nul en lucht voor ijkwaarde). Vanwege hun stabiliteit vereisen fluorescentiesensoren onregelmatige herkalibratie vergeleken met elektrochemische alternatieven.
Geavanceerde materialen
Nieuwe sensormatrices — zoals sol-gel-hybriden, silica-nanodeeltjes en gefluoreerde polymeren — breiden het toepassingsgebied en de omgevingstolerantie van fluorescence-quenching sensoren uit. Deze materialen verhogen de kleurstofstabiliteit en verlagen het fotobleken.
Optische multiplexmeting
Recente ontwikkelingen in glasvezelnetwerken en miniatuur-fotonica maken multi-parameter sensoren mogelijk, waarbij zuurstof-, pH- en temperatuurmeting in één enkele sonde kan worden gecombineerd.
Levensduur-gestuurde imaging
In biologisch en microfluïdisch onderzoek wordt bij fluorescentielevensduur-microscopie (FLIM) gebruikgemaakt van dezelfde principes voor het produceren van ruimtelijke zuurstofmappen op microscopische schaal, waarbij gradiënten die belangrijk zijn voor celgedrag en metabolische processen bekend worden.
Aardgasverwerking - binnendringen van zuurstof in aardgasstromen kan corrosie veroorzaken, voor explosieve mengels zorgen en de productkwaliteit verminderen. Optische fluorescentiesensoren leveren continue, nauwkeurige zuurstofmetingen van verzameling tot distributie, waardoor operators de systeemintegriteit instand kunnen houden.
Energietransitie – Voor toepassingen voor de afvang, het gebruik en de opslag van koolstof (CCUS) is zuurstof een verontreiniging die moet worden verwijderd. Biogas/biomethaan-toepassingen vertrouwen op anaerobe fermentatie, zodat zuurstof moet worden gemeten om te bepalen of er lekkages in de digestor zijn. De uiteindelijke biomethaankwaliteit moet ook zuurstof op een laag ppm-niveau bevatten. Voor toepassingen met groene waterstof zijn er ook zuurstofmeeteisen.
Biobehandeling & fermentatie - In de biotechnologie is de regeling van opgeloste zuurstof essentieel voor celmetabolisme. Fluorescentiesensoren worden wijdverbreid toegepast in fermentoren om drift- en sterilisatieproblemen van elektrochemische sondes te vermijden.
Milieu-& waterbewaking - Fluorescence quenching meet opgeloste zuurstof (DO) in natuurlijke wateren en afvalwater. Deze sensoren bieden duurzaamheid en weinig onderhoud voor langdurig gebruik.
Medische & life sciences - Van weefseloxygenatie tot microfluïdische systemen maken fluorescentiesensoren niet-invasieve, optische zuurstofmapping in kleine volumes mogelijk, wat essentieel is voor fysiologische en farmacologische studies.
Ruimtevaart- & energietoepassingen - Omdat quenched fluorescence glasvezelsystemen ongevoelig zijn voor elektromagnetische interferentie worden ze gebruikt bij ruimtevaarttests, verbrandingsonderzoek en brandstofcelbewaking, waar nauwkeurigheid en responssnelheid belangrijk zijn.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Wilt u deelnemen aan een van onze evenementen? Selecteer op categorie of op industrie.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .