Herausforderungen für die Instrumentierung in der Single-Use-Pufferherstellung
Die Pufferherstellung wird normalerweise nicht durch die Mischtechnik eingeschränkt, sondern vielmehr durch die Fähigkeit, zuverlässig nachzuweisen, dass pH, Leitfähigkeit, Volumen und Homogenität korrekt sind, bevor der Puffer zur Verwendung freigegeben wird. Im Hinblick auf die Instrumentierung besteht die größte Herausforderung darin, das Vertrauen in diese Messungen zu gewährleisten, die in einem Einweg-Prozessstrang durchgeführt werden.
Vertrauenswürdige pH-Messung: Einweg-pH-Sensoren haben im Vergleich zu wiederverwendbaren Sonden möglicherweise eingeschränkte Kalibrieroptionen und können Drift aufweisen.
Zuverlässige Leitfähigkeitsmessung: Die Leitfähigkeit ist oft der wichtigste Indikator für die Salzkonzentration und Pufferzusammensetzung, doch die Messgenauigkeit muss bei veränderlichen Betriebsbedingungen aufrechterhalten werden.
Nachweis der Mischhomogenität: Eine einzelne Messstelle ist möglicherweise nicht für das gesamte Beutelvolumen repräsentativ.
Genaue Messung von Volumen/Masse: Flexible Beutel ermöglichen keine zuverlässige Füllstandsmessung, da sich ihre Form beim Füllen und Leeren verändert.
Gewährleistung der Datenintegrität in GMP-Umgebungen: Auch Einweg-Messgeräte müssen GMP-konforme Aufzeichnungen liefern und die Integration in Automatisierungssysteme der Anlage ermöglichen.
Portfolio-Highlights für die Pufferherstellung
Entdecken Sie unsere Innovationen für Ihren Prozess der Single-Use-Pufferherstellung
Die Single-Use-Technologie beschleunigt Bioprozesse durch schnellere Konfigurationen, flexible Skalierung und geringeres Kapitalrisiko und ermöglicht so eine agile und effiziente Produktion von Biopharmazeutika. Erfahren Sie mehr.
Höchste Genauigkeit und neuste Innovationen dank fortschrittlichster Coriolis-Technologie für multivariable Messungen bei umfassendster Einhaltung von Branchenvorschriften
Neben dem Durchflussmessgerät Promass U 500 bietet Endress+Hauser Raman-Spektroskopie- Analysegeräte und einen kapazitiven Schaumdetektor für Single Use-Anwendungen in der Biopharmaindustrie an
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .