Optimiser la séparation du pétrole brut lourd / moyen
Obtenez du pétrole brut de meilleure qualité et sans entretien
Il est désormais possible d’obtenir du pétrole brut de meilleure qualité et sans entretien grâce à notre technologie de radar de niveau filoguidé multiparamètre. Bien souvent, dans les applications de séparateur, il existe une couche de rejet (émulsion) qui peut poser problème pour la mesure précise de l’interface et du niveau global. Cette technologie est spécifiquement conçue pour remédier à ces problèmes.
Vos avantages en un coup d'œil
Pas d’interruption de la mesure dans le process de séparation
Installation et maintenance aisées sans outils spéciaux
Pétrole brut de meilleure qualité
-
Sonde multiparamètre pour mesure de l’interface. Deux sorties de courant pour interface couche et niveau global.
Le défi
Dans la séparation du pétrole brut moyen et lourd (API entre 15° et 31° 870 à 960 kg/m3), il peut s’avérer difficile de mesurer précisément le niveau global et l’interface avec un seul appareil. Dans ces applications, il existe souvent une couche de rejet (émulsion). Si cette couche de rejet dépasse 5 cm, un capteur de niveau radar filoguidé classique ne permettra pas de mesurer l’interface. De même, un appareil de mesure de niveau par principe capacitif permettra seulement d’indiquer le niveau de l’eau, et non pas le niveau global.
Notre solution
Notre capteur de niveau radar filoguidé multiparamètre breveté combine la technologie de radar de niveau filoguidé classique et la technologie de mesure de niveau capacitif, en regroupant les avantages de chacun dans un seul appareil. Dès que la couche de rejet (émulsion) atteint une épaisseur supérieure à 5 cm environ, le capteur commute automatiquement en mode capacitance. L’interface est donc détectée en continu.
Levelflex M FMP55 à sonde coaxiale
Mesure fiable :
En cas d’interface avec émulsion
En cas de surface agitée et de formation de mousse
En cas de changement de milieu
Disponibilité élevée
Mémoire de données intégrée
Pré-étalonnage en usine
Concept de commande intuitif, guidé par menu, en langue nationale
Possibilité d’intégration simple dans des systèmes de commande ou de gestion des actifs
Diagnostic précis d’appareils et de process pour une aide à la décision rapide
Agréments : ATEX, IEC Ex, FM, CSA
Nous contacter
Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?