Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Condumax CLS21

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
Prix ventes
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
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
Cellule de conductivité à 2 électrodes.
Pour les applications avec des
conductivités moyennes.
ATEX II 1G EEx ia IIC T3/T4/T6 / FM.
Corps de cellule en PES. Electrodes en
graphite.
Capteur de température : Titane
Temp. max : 135°C (1bar). Pression max :
16 bar (20°C).
Avec certificat d'étalonnage de la
constante de cellule.

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Conductif

  • Application

    Eau, eaux usées, process, séparation de produits

  • Caractéristique

    Système à 2 électrodes pour les applications de conductivité moyenne

  • Gamme de mesure

    c=1 : 10,0 µS/cm - 20,0 mS/cm

  • Principe de mesure

    Cellule de mesure à 2 électrodes en graphite pour applications sur des conductivités plus élevées

  • Design

    Cellule de conductivité avec électrodes en parallèle

  • Matériau

    Tige de cellule : PES
    Electrodes : graphite

  • Dimensions

    Diamètre : 24 mm
    (0.936 inch)
    Longueur : 61 mm
    2.37 inch)

  • Température de process

    max. 150°C

  • Pression de process

    max. 16 bar à 20 °С
    (max. 232 psi à 68 °F)

  • Capteur de température

    en option avec capteur Pt10 ou PTC

  • Certification Ex

    ATEX

  • Raccordement

    Raccord process : DN25, DN40, G1", Câble : connecteur quatre broches avec filetage Pg 9 ou câble surmoulé.

  • Indice de protection

    IP65 (connecteur) ou IP67 (câble surmoulé)

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification
    • Order code 50014431

      Connecteur GDM 3011 B.NR.7311740-00

      Ancienne référence : 115958-0000

    • Order code 50014433

      Joint GDM 3-21 B.NR.731739-004

      Ancienne référence : 115959-0000

    • Order code 50015632

      Connecteur CLS19/20/21 av. 3m câble

      Ancienne référence : 117234-0000

    • Order code 50081902

      Solution d'étalonnage CLY11-A, 74,0µS/cm

      500 ml, température de référence 25°C. Solution de précision se référant au SRM du NIST. Précision +/-0.5% avec table de température pour étalonnage selon ISO des systèmes de mesure de conductivité.

    • Order code 50081903

      Solution d'étalonnage CLY11-B,149,6µS/cm

      500 ml, température de référence 25°C. Solution de précision se référant au SRM du NIST. Précision +/-0.5% avec table de température pour étalonnage selon ISO des systèmes de mesure de conductivité.

    • Order code 50081904

      Solution d'étalonnage CLY11-C,1,406mS/cm

      500 ml, température de référence 25°C. Solution de précision se référant au SRM du NIST. Précision +/-0.5% avec table de température pour étalonnage selon ISO des systèmes de mesure de conductivité.

    • Order code 50081905

      Solution d'étalonnage CLY11-D;12,64mS/cm

      500 ml, température de référence 25°C. Solution de précision se référant au SRM du NIST. Précision +/-0.5% avec table de température pour étalonnage selon ISO des systèmes de mesure de conductivité.

    • Order code 50081906

      Solution d'étalonnage CLY11-E;107,0mS/cm

      500 ml, température de référence 25°C. Solution de précision se référant au SRM du NIST. Précision +/-0.5% avec table de température pour étalonnage selon ISO des systèmes de mesure de conductivité.