Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Memosens CPS71E

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
Prix ventes
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles

Capteur de pH combiné, Memosens 2.0.
Diaphragme : Céramique.
Transmission du signal : Numérique.
Système de référence : Ag/AgCl, Gel
(non acrylamide).
Options : Référence pressurisée,
montage tête en bas
1 ou 3 diaphragmes.
Procédés chimiques.

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Electrode en verre

  • Application

    Process technology and monitoring of processes with:

    • Rapidly changing pH values

    • High proportion of electrode poisons such as H2S

  • Caractéristique

    Digital pH electrode for chemical process with an ion trap for poison-resistant reference

  • Gamme de mesure

    Application B:

    • pH: 0 to 14

    Application H:

    • pH: 0 to 12

  • Principe de mesure

    Gel compact electrode with ceramic junction and ion trap

  • Design

    All shaft lengths with temperature sensor
    Advanced gel technology

  • Matériau

    Sensor shaft: Glass to suit process

    pH membrane glass: Type B, Type N

    Metal lead: Ag/AgCl

    Open aperture: Ceramic junction, zirconium dioxide

    O-ring: FKM

    Process coupling: PPS fiber-glass reinforced

    Nameplate: Ceramic metal oxide

  • Dimensions

    Diameter: 12 mm (0.47 inch)
    Shaft lengths: 120, 225, 360 and 425 mm
    (4.72, 8.86, 14.2 and 16.7 inch)

  • Température de process

    1 to 140 °C (32 to 284 °F)

  • Pression de process

    0,8 to 14 bar (11,6 to 203 psi) (absolute)

  • Capteur de température

    NTC 30k

  • Certification Ex

    With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
    hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2.

  • Raccordement

    Inductive, contactless connection head with Memosens 2.0 technology

  • Indice de protection

    IP68

  • Certifications additionnelles

    Certifications additionnelles

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification