Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Panel PC SPC350

Image produit : Panel PC SPC350

Ce produit n'est plus disponible.

Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Panel PC

  • Fonction

    Robust, high performance touchscreen computer designed for cabinet, console or other industrial panel mounting, preconfigured with Control Care P View and the corresponding application.

  • CPU

    Pentium III 1266 MHz

  • Mémoire

    512 MB SDRAM, 1024 MB SDRAM (optional)

  • Lecteur de disque dur

    40 Go, 100 Go (en option)

  • Alimentation

    Panel PC 15.0": 18...36 VDC (SELV)

    Panel PC 19.0": 90...260 VAC (autorange)

  • Dimensions (lxhxp)

    Panel PC 15.0": 483.0mm x 355.0mm x 90.0mm (19.0" x 14.0" x 3.5")

    Panel PC 19.0": 483.0mm x 400.0mm x 206.0mm (19.0" x 15.5" x 8.1")

  • Taille de lʹécran

    15.0" or 19.0" diagonal, active matrix LCD, TFT color

  • Résolution

    1024 x 768 pixel, XGA

  • Interface de communication

    1x serial RS-232C (COM1); 1x Ethernet 10/100 Base T

  • Exigences système

    Operating system: Windows XP Professional MUI; ControlCare P View: Server, Client or Web-Client, according to application

  • Fonctionnement

    Touchscreen

  • En option

    Memory: 1024 MB SDRAM; Hard disk drive: 100 GB

    Floppy-disk drive (3½" ): optional, via USB port

    DVD-RW drive: optional, via USB port

    Communication interface: PROFIBUS card

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification