
Données clés
-
Pression de process
Max. 16 bar (relatifs)
Domaine d'application
La chambre de passage FlowfitCYA21 est conçue pour vos points de mesure d'analyse dans les centrales électriques et les installations industrielles.Grâce à son design en acier inoxydable de haute qualité, elle peut être utilisée en continu dans les applications avec de hautes pressions allant jusqu'à 16 bar à une température de 100 °CLa chambre s'installe très facilement du fait de son adaptation à tous les systèmes de raccords à compression courants. Elle peut être utilisée pour créer des points de mesure du pH/redox, de la conductivité ou de l'oxygène dissous.
Flowfit CYA21 est une chambre de passage universelle pour les capteurs avec raccord PG13.5 ou NPT 1/2".Elle est spécialement conçue pour une intégration sur des panneaux d'analyse, des systèmes d'analyse ou pour la réalisation de bypass dans les industries suivantes :
Centrales électriques
Installations dans l'industrie (pétro)chimique et pharmaceutique.
Avantages
Réalisation aisée des points de mesure pour le contrôle de qualité des fluides comme l'eau d'alimentation de chaudière ou les condensats.
Chambre robuste en acier inoxydable pour une utilisation même dans des conditions extrêmes (jusqu'à 16 bar à 100 °C).
Conduites de sortie libres pour une intégration aisée dans les systèmes de raccords à compression courants.
Installation facilitée grâce au kit de montage.
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Flowfit CYA21
Chambre de passage universelle pour les systèmes d'analyse dans les utilités industrielles
EN FR 12/03/2020Langue:
French
Version:
12/03/2020
Taille du fichier:
321.4 KB
Nom du fichier:
TI01441CFR_0120.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Flowfit CYA21
Chambre de passage
EN FR 12/03/2020Langue:
French
Version:
12/03/2020
Taille du fichier:
246 KB
Nom du fichier:
BA01960CFR_0120.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und Anwendungen
Langue:
Allemand
Version:
27/04/2023
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and applications
Langue:
Anglais
Version:
02/12/2021
Taille du fichier:
3.2 MB
Nom du fichier:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and applications
Langue:
Anglais
Version:
27/04/2023
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und Applikationen
Langue:
Allemand
Version:
01/12/2021
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-