- F
- L
- E
- X
Tablette PC Field Xpert SMT70

- F
- L
- E
- X
Tablette PC durcie Field Xpert SMT70 version atex zone 2

- F
- L
- E
- X
Tablette PC Ex Field Xpert SMT70

- F
- L
- E
- X

- F
- L
- E
- X

- F
- L
- E
- X
Architecture réseau

- F
- L
- E
- X
Ecran de démarrage avec bouton de scan automatique et d'assistant en un seul clic.

- F
- L
- E
- X
Sélection du protocole pour sélection assistée de la connexion.

- F
- L
- E
- X
Configuration des appareils
Données clés
-
Entrée
Caméra :
• Caméra 5 MP à l'arrière avec autofocus et LED flash avec 1500 mcd
• Caméra 2 MP à l'avant
Scanner :
• Scanner de codes-barres 1D/2D
Domaine d'application
La tablette industrielle Field Xpert permet la configuration des appareils installés dans les zones explosibles (zone Ex 2). Elle permet aux équipes de mise en service et de maintenance de gérer les appareils de terrain Endress+Hauser et tiers avec une interface de communication numérique. Cette tablette PC est conçue comme une solution complète, livrée avec une bibliothèque de DTMs préinstallée. Elle constitue un outil tactile convivial pour la gestion des appareils de terrain tout au long de leur cycle de vie.
La tablette PC durcie Field Xpert SMT70 permet la configuration des appareils installés dans les zones explosibles. Elle est adaptée à la mise en service et à la maintenance. Elle gère les appareils Endress+Hauser et les appareils de fournisseurs tiers avec une interface de communication numérique et documente l'avancement des travaux. La SMT70 est conçue comme une solution complète livrée avec une bibliothèque de pilotes préinstallée. Elle est facile à utiliser et offre aux utilisateurs une interface de logiciel moderne permettant de gérer les appareils tout au long de leur cycle de vie.
Avantages
Tablette PC durcie avec un grand écran HD de 11,6" et une autonomie de la batterie jusqu'à 14 heures.
Logiciel de configuration des appareils à commande tactile avec un lien direct vers la plateforme Netilion pour une gestion optimisée des actifs.
Bibliothèque de pilotes d'appareils préinstallée pour la quasi-totalité des protocoles industriels.
Connexion aux appareils en un seul clic grâce à la détection automatique du hardware. Le service de mise à jour en ligne du logiciel d'application et des DTMs offre de nouvelles fonctionnalités et une sécurité maximale.
Vérification Heartbeat intégrée avec documentation PDF.
Connexion Bluetooth et WiFi aux appareils Endress+Hauser - idéale pour les appareils difficiles d'accès.
Recommandation : L'application Netilion Library permet une gestion centralisée des données pour Field Xpert. Library sauvegarde et organise tous vos documents générés par Field Xpert ainsi sécurisés, à jour et disponibles à tout moment.
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
Principe de mesure
Configurateur d'appareil
-
Fonction
La tablette PC Field Xpert SMT70 pour la configuration universelle des appareils supporte les protocoles suivants : HART, PROFIBUS DP/PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, et les protocoles service Endress+Hauser (CDI, ISS, IPC et PCP). Les appareils peuvent être connectés directement via une interface adaptée par ex. un modem (point-à-point) ou un système de bus (point-à-bus).
-
Entrée
Caméra :
• Caméra 5 MP à l'arrière avec autofocus et LED flash avec 1500 mcd
• Caméra 2 MP à l'avant
Scanner :
• Scanner de codes-barres 1D/2D -
CPU
Intel Core i5-5200U (2,2...2,7 GHz)
-
Mémoire
• 8 Go avec adaptateur DDR3L
• 256 Go SSD M2-SATA version robuste
• Slot microcarte SD, support pour SDHC/SDXC -
Alimentation
Batterie lithium-polymère rechargeable remplaçable, 11,1 VDC,
4100 mAh (45 Wh)/7800 mAh (86 Wh) (en option) -
Dimensions (lxhxp)
298,5 mm x 192 mm x 20 mm
(11.4 in x 7.48 in x 0.78 in) -
Taille de lʹécran
• Affichage LCD 11,6", avec protecteur en verre Gorilla
• Ecran "multi-touch" capacitif
• Collage optique, lisible en plein soleil, LCD (730 Nit)
• Capteur de lumière ambiante -
Résolution
1366 x 768 pixels
-
Interface de communication
• 2 x USB 3.0
• Intel Wireless AC7260 802.11 a/b/g/n/ac, DUAL Band WLAN
• Bluetooth 4.0 BLE, Class 1
• 4G LTE WWAN + 12 canaux GPS (en option) -
Fonctionnement
Système d'exploitation :
Windows 10 IoT Enterprise -
Configuration
Logiciel de configuration des appareils par commande tactile, optimisé pour Field Xpert. Le logiciel supporte les protocoles suivants : HART, PROFIBUS DP/PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, et les protocoles service Endress+Hauser (CDI, ISS, IPC et PCP) et comprend plus de 2 700 drivers d'appareils et de communication préinstallés.
-
En option
4G LTE WWAN + 12 canaux GPS
-
Certificats
Indice de protection :
• IP65
Résistance aux chocs :
• MIL-STD 810G 516.6 Procedure IV
Compatibilité électromagnétique :
Immunité aux interférences selon
• EN 55022 : 2010+ AC : 2011
• EN 55022 Class B
• EN 61000-3-2
• EN 61000-3-3
Immunité aux interférences selon
• EN 55024 : 2010
• IEC 61000-4-2
• IEC 61000-4-3
• IEC 61000-4-4
• IEC 61000-4-5
• IEC 61000-4-6
• IEC 61000-4-8
• IEC 61000-4-11
Agrément pour zone explosible :
ATEX (Europe)
• ATEX II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
• ATEX II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc IP 64
NEC/CEC (Amérique du Nord)
• NEC/CEC Class 1, Div. 2, Group A-D T4
• NEC/CEC Class 1, Zone 2, Group IIC T4
IECEx (International)
• IECEx Ex ic IIC T4 Gc IP64
• IECEx Ex ic IIIB T135° Dc IP64
Homologation radiotechnique :
• CE, FCC, IC
Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques
Choisissez parmi nos options suggérées
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prix par pièce
-
<%range%><%price%>
-
- Modules d'extension optionnels