Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo du débitmètre Coriolis Proline Promass X 300 / 8X3B pour l'industrie du pétrole et gaz

Proline Promass X 300
Débitmètre Coriolis

Débitmètre quatre tubes à capacité maximale, avec transmetteur compact, facilement accessible

8X3B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Débitmètre quatre tubes avec la plus grande capacité, avec transmetteur compact, facilement accessible.
    Pour des débits extrêmement élevés et des performances exceptionnelles dans des applications on/offshore de l'industrie du pétrole & gaz.

  • Caractéristiques du capteur

    Bénéfices accrus – point d'installation unique offrant une précision maximale pour de grandes quantités. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie.
    Diamètre nominal : DN 300 à 400 (12 à 16"). Système à 4 tubes avec faible perte de charge. Construction extérieure complète en inox 1.4435 (316L).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Boîtier compact à double compartiment avec jusqu'à 3 E/S.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 300 à 400 (12 à 16")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4404 (316/316L)
    Raccord : 1.4404 (316/316L)

  • Variables mesurées

    Débit massique, masse volumique, température, débit volumique, débit volumique corrigé (tables API), masse volumique de référence, concentration

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,10 % (standard), 0,05 % (option)
    Débit volumique (liquide) : ±0,10 %
    Débit massique (gaz) : ±0,35 %
    Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³

  • Gamme de mesure

    0 à 4100 t/h (0 à 4520 tn. sh./h)

  • Pression de process max.

    PN 100, Class 600

  • Gamme de température du produit

    –50 à +180 °C (–58 à +356 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Standard : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
    Option : –50 à +60 °C (–58 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    1.4404 (316L), résistance maximale à la corrosion

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L

  • Indice de protection

    IP66/67, boîtier type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
    Afficheur séparé disponible

  • Sorties

    3 sorties :
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive)
    Double sortie impulsion (active/passive)
    Sortie relais

  • Entrées

    Entrée d'état
    Entrée 4-20 mA

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET sur Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Alimentation

    DC 24 V
    AC 100 à 230 V
    AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-Tick, EAC

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)
    MI-005 Liquides autres que l'eau (hydrocarbures), GPL, liquides cryogéniques
    MI-002, PTB

  • Agréments et certificats Marine

    Agrément LR, agrément DNV, agrément ABS, agrément BV, agrément CCS

  • Agréments et certificats pression

    DESP, CRN

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI ; test de soudage selon EN ISO, ASME, NORSOK

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Débitmètre quatre tubes avec la plus grande capacité, avec transmetteur compact, facilement accessible.
    Pour des débits extrêmement élevés et des performances exceptionnelles dans des applications on/offshore de l'industrie du pétrole & gaz.

  • Caractéristiques du capteur

    Bénéfices accrus – point d'installation unique offrant une précision maximale pour de grandes quantités. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie.
    Diamètre nominal : DN 300 à 400 (12 à 16"). Système à 4 tubes avec faible perte de charge. Construction extérieure complète en inox 1.4435 (316L).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Boîtier compact à double compartiment avec jusqu'à 3 E/S.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 300 à 400 (12 à 16")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4404 (316/316L)
    Raccord : 1.4404 (316/316L)

  • Variables mesurées

    Débit massique, masse volumique, température, débit volumique, débit volumique corrigé (tables API), masse volumique de référence, concentration

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,10 % (standard), 0,05 % (option)
    Débit volumique (liquide) : ±0,10 %
    Débit massique (gaz) : ±0,35 %
    Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³

  • Gamme de mesure

    0 à 4100 t/h (0 à 4520 tn. sh./h)

  • Pression de process max.

    PN 100, Class 600

  • Gamme de température du produit

    –50 à +180 °C (–58 à +356 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Standard : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
    Option : –50 à +60 °C (–58 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    1.4404 (316L), résistance maximale à la corrosion

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L

  • Indice de protection

    IP66/67, boîtier type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
    Afficheur séparé disponible

  • Sorties

    3 sorties :
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive)
    Double sortie impulsion (active/passive)
    Sortie relais

  • Entrées

    Entrée d'état
    Entrée 4-20 mA

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET sur Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Alimentation

    DC 24 V
    AC 100 à 230 V
    AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-Tick, EAC

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)
    MI-005 Liquides autres que l'eau (hydrocarbures), GPL, liquides cryogéniques
    MI-002, PTB

  • Agréments et certificats Marine

    Agrément LR, agrément DNV, agrément ABS, agrément BV, agrément CCS

  • Agréments et certificats pression

    DESP, CRN

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI ; test de soudage selon EN ISO, ASME, NORSOK

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Débitmètre quatre tubes avec la plus grande capacité, avec transmetteur compact, facilement accessible.
    Pour des débits extrêmement élevés et des performances exceptionnelles dans des applications on/offshore de l'industrie du pétrole & gaz.

  • Caractéristiques du capteur

    Bénéfices accrus – point d'installation unique offrant une précision maximale pour de grandes quantités. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie.
    Diamètre nominal : DN 300 à 400 (12 à 16"). Système à 4 tubes avec faible perte de charge. Construction extérieure complète en inox 1.4435 (316L).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Boîtier compact à double compartiment avec jusqu'à 3 E/S.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 300 à 400 (12 à 16")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4404 (316/316L)
    Raccord : 1.4404 (316/316L)

  • Variables mesurées

    Débit massique, masse volumique, température, débit volumique, débit volumique corrigé (tables API), masse volumique de référence, concentration

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,10 % (standard), 0,05 % (option)
    Débit volumique (liquide) : ±0,10 %
    Débit massique (gaz) : ±0,35 %
    Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³

  • Gamme de mesure

    0 à 4100 t/h (0 à 4520 tn. sh./h)

  • Pression de process max.

    PN 100, Class 600

  • Gamme de température du produit

    –50 à +180 °C (–58 à +356 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Standard : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
    Option : –50 à +60 °C (–58 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    1.4404 (316L), résistance maximale à la corrosion

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L

  • Indice de protection

    IP66/67, boîtier type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
    Afficheur séparé disponible

  • Sorties

    3 sorties :
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive)
    Double sortie impulsion (active/passive)
    Sortie relais

  • Entrées

    Entrée d'état
    Entrée 4-20 mA

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET sur Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Alimentation

    DC 24 V
    AC 100 à 230 V
    AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-Tick, EAC

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)
    MI-005 Liquides autres que l'eau (hydrocarbures), GPL, liquides cryogéniques
    MI-002, PTB

  • Agréments et certificats Marine

    Agrément LR, agrément DNV, agrément ABS, agrément BV, agrément CCS

  • Agréments et certificats pression

    DESP, CRN

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI ; test de soudage selon EN ISO, ASME, NORSOK