Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Capteurs de température industriels

Capteurs de température industriels pour différentes applications

Endress+Hauser offre une vaste gamme d'appareils de mesure de la température pour des solutions complètes dans presque toutes les industries. Les principes de mesure utilisés sont les thermorésistances et les thermocouples. Un point important pour l'introduction du point de mesure dans le process est la protection des capteurs de température par des doigts de gant et le raccord process.

Ces capteurs de température sont utilisés principalement dans l'industrie chimique, mais on les trouve également dans d'autres secteurs de l'industrie de process, aussi bien dans des process principaux que dans des process périphériques.

Description de la gamme de produits

Notre vaste gamme de capteurs de température industriels modulaires comprend :

  • Capteurs de température avec ou sans transmetteur

  • Capteurs de température avec ou sans affichage

  • Raccords process filetés, à compression et à bride

  • Doigts de gant mécano-soudés avec ou sans bride

  • Capteurs de température à visser dans un doigt de gant existant

  • Doigts de gant forés dans la masse

  • Capteurs de température sans doigt de gant - pour un contact direct avec le produit

Thermorésistance industrielle modulaire Omnigrad M TR10 ©Endress+Hauser

En automatisation de process, deux principes de mesure de température sont devenus des standards :

Thermorésistances (RTD) : Principe de mesure

Dans les thermorésistances, la résistance électrique change en fonction des variations de température. Elles sont adaptées à la mesure de températures entre -200 °C et env. 600 °C et se démarquent par leur précision de mesure et stabilité à long terme élevées. L'élément sensible le plus fréquemment utilisé est une Pt100. En standard, les thermorésistances Endress+Hauser satisfont à la classe de précision A de la norme IEC 60751.

Thermocouples : Principe de mesure

Un thermocouple est un composant constitué de deux métaux différents, connectés l'un à l'autre à une extrémité. Un potentiel électrique (force thermoélectrique) est engendré par l'effet Seebeck à l'extrémité ouverte si le raccord et les extrémités libres sont exposés à des températures différentes. Des tables de référence des thermocouples (voir IEC 60584) permettent de déduire la température à la jonction de mesure.

Les thermocouples sont adaptés à la mesure de température dans la gamme de 0 °C à +1800 °C. Ils se démarquent par leur temps de réponse rapide et leur grande résistance aux vibrations.

Avantages

  • Précision élevée sur l'ensemble de la gamme de température ambiante

  • Agréments Ex : ATEX , IECEx, NEPSI, CSA (IS, NI)

  • iTHERM QuickSens : temps de réponse les plus rapides pour une conduite de process optimale

  • iTHERM StrongSens : résistance aux vibrations sans égal (> 60g) pour une sécurité maximales des installations

  • Sélection de produit flexible grâce à une construction modulaire