Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Geavanceerde koeltechnologieën en architecturen voor datacenters

Van luchtkoeling en hybride ontwerpen naar direct-to-chip- en dompelkoeling - moderne datacenter-architecturen vertrouwen steeds meer op vloeistofkoeling om een hogere vermogensdichtheid efficiënt en betrouwbaar het hoofd te bieden.

Datacenter met serverrekken met energie‑efficiënt bedrijfs- en aansluitingennetwerk

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Introductie

Van lucht- naar vloeistofkoeling: inspelen op de AI-gestuurde warmte- en efficiëntiebehoeften

Een toenemende rekdichtheid, het chip-ontwerp, werkbelasting door kuntstmatige intelligentie (AI) en duurzaamheidsdoelen veranderen de manier waarop datacenters worden gekoeld. Hoewel traditionele luchtkoelings- en beheersingsstrategieën in veel faciliteiten blijven bestaan, worden hun mogelijkheden om de warmte te beheren steeds beperkter omdat de vermogensdichtheid toeneemt of omdat chipfabrikanten dat verlangen. Hierdoor kiezen operators voor vloeistof-gebaseerde koelarchitecturen, waarbij de warmte directer wordt afgevoerd, de Power Utilization Effectiveness (PUE) wordt verbeterd en voorspelbare schaalbaarheid mogelijk is. Deze architecturen omvatten hybride methoden, achterdeur-warmtewisselaars, direct-to-chip vloeistofkoeling en, in bepaalde gevallen, dompelkoeling.

Bij al deze technologies is een betrouwbare werking afhankelijk van nauwkeurige meting van vloeistofanalyse, flow, temperatuur en druk. Endress+Hauser ondersteunt datacenter-operators als een trusted partner voor koeling en met name vloeistofkoeling door levering van industriële instrumentatie, digitale services en levenscyclus-expertise die helpt bij het waarborgen van veiligheid, efficiëntie en langetermijnprestaties.

Rijen serverrekken in een modern datacenter ©Adobe Stock/Connect world
Inzichten

Datacenter-koelarchitecturen ontwikkelen zich bij een toenemende vermogensdichtheid

Doordat AI, machinaal leren en high‑performance computing de warmteproductie verhogen, veranderen de traditionele verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC) alsmede luchtverdeling van de datacenter-koelarchitecturen. Koelsystemen nemen tot wel 40% van het totale energieverbruik in datacenters voor hun rekening, waardoor een efficiënte warmteafvoer en thermische stabiliteit belangrijke ontwerpcriteria zijn. Vloeistofkoeling is steeds vaker een aanvulling op en in zones met hoge dichtheid een vervanging van luchtkoeling, omdat deze de warmte dichter bij de bron verwijdert en een voorspelbaardere regeling mogelijk maakt.

Bij alle architecturen zijn nauwkeurige en betrouwbare procesgegevens essentieel. Endress+Hauser ondersteunt datacenterkoeling met een uitgebreide productreeks voor flow-, temperatuur-, druk- en vloeistofanalysis, waardoor operators prestaties kunnen optimaliseren en de Power Utilization Effectiveness (PUE) en Water Utilization Effectiveness (WUE) kunnen verbeteren.

HVAC-eenheden op het dak van een datacenter voor betrouwbare koelprestaties ©Adobe Stock/eric1207cvb
Inzichten

Luchtkoeling blijft relevant, maar is afhankelijk van een nauwkeurige temperatuurregeling

Luchtkoeling met Computer Room Air Handler (CRAH) en Computer Room Air Conditioner (CRAC) eenheden wordt nog steeds veel gebruikt in omgevingen met een lagere dichtheid of gemengd gebruik. Beheersingsstrategieën verbeteren de luchtstroom-efficiëntie, maar bij een toenemende rekdichtheid worden luchtkoelingen gevoeliger voor temperatuurafwijkingen en overkoeling, wat het energieverbruik kan verhogen.

Nauwkeurige temperatuurmeting is belangrijk voor handhaving van stabiele toevoer- en terugvoeromstandigheden in luchtgekoelde systemen. iTHERM ModuLine TM151 en TM152 temperatuursensoren in combinatie met iTEMP TMT82-transmitters zijn bedoeld voor een betrouwbare temperatuurbewaking in koelcircuits en -utilities. Hun robuuste uitvoering en snelle respons helpt operators bij het voorkomen van oververhitting en het verminderen van onnodig energiegebruik.

Zeer dicht rek ondersteund door geavanceerde vloeistofkoelsystemen ©Adobe Stock/.shock
Inzichten

Hybride koeling en achterdeur-warmtewisselaars (RDHx) breiden de rol van vloeistofkoeling uit

Hybride koelarchitecturen combineren luchtkoeling met vloeistof‑gebaseerde oplossingen zoals achterdeur-warmtewisselaars. Deze systemen verwijderen warmte dichter bij het rek bij gelijkblijvende inrichting van de ruimte, waardoor ze een praktische stap naar een grotere koelcapaciteit vormen. Achterdeur-systemen zijn doorgaans verbonden met circuits met gekoeld water of water‑glycol, waardoor het belang van een betrouwbare vloeistofstromingsregeling wordt vergroot.

Voor hybride oplossingen zijn vaak beperkte mechanische ruimten en diverse pijpleidingen nodig. Picomag elektromagnetische flowmeters zijn zeer geschikt voor secundaire koelcircuits vanwege hun compacte uitvoering en installatieflexibiliteit, terwijl Proline Promag W 300 nauwkeurige flowmetingen in dikkere pijpen ondersteunt zonder dat de pijpen recht moeten zijn of dat er drukverliezen optreden. Deze eigenschappen helpen bij het handhaven van een stabiele warmteafvoer bij uitbreiding van de vloeistofkoeling.

Technicus bij de controle van datacenter-infrastructuur met vloeistofkoelsystemen ©Adobe Stock/Gorodenkoff
Inzichten

Direct‑to‑chip (D2C) vloeistofkoeling ondersteunt intensieve AI-belastingen

Direct‑to‑chip vloeistofkoeling circuleert koelvloeistof door koelplaten die direct zijn gemonteerd op centrale verwerkingseenheden (CPU's), tensorverwerkingseenheden (TPU's) en grafische verwerkingseenheden (GPU's). Deze architectuur is geschikt voor realtime-aanpassing van de koelcapaciteit aan veranderende belastingen en wordt steeds vaker gebruikt bij AI, machinaal leren en high‑performance computing waar de luchtkoeling aan haar grenzen komt.

Een stabiele werking hangt af van een betrouwbare bewaking in koelskids, distributiecircuits en utilities. Endress+Hauser ondersteunt direct‑to‑chip systemen met nauwkeurige flow- en temperatuurmeting, wat operators helpt bij het handhaven van thermische stabiliteit en het voorkomen van hotspots in dichte vloeistofgekoelde omgevingen.

Technicus bij de controle van rekken op een efficiënt thermisch beheer ©Adobe Stock/Gorodenkoff
Inzichten

Dompelkoeling voor vloeistofkoeling bij extreme dichtheid

Bij dompelkoeling wordt IT-apparatuur direct in diëlektrische vloeistoffen geplaatst, wat zorgt voor een zeer hoge warmteafvoer-efficiëntie op een compact oppervlak. Enkelfasige en tweefasige dompelsystemen worden doorgaans gebruikt voor gespecialiseerde toepassingen met zeer hoge dichtheid of R&D-projecten en minder voor algemene toepassingen.

Zelfs bij dompelkoeling blijven vloeistofcircuits en koelsystemen aan locatiezijde belangrijk. Betrouwbare meting van flow, niveau en temperatuur bij deze interfaces ondersteunt een veilige en voorspelbare werking van de totale koel-infrastructuur.

Buitenaanzicht van datacenter ©Adobe Stock/SNEHIT PHOTO
Inzichten

Koeling en utilities bepalen de totale koelefficiëntie

Ongeacht de rek-koeltechnologie, de totale prestaties zijn afhankelijk van de upstream- en downstream-infrastructuur zoals chillers, warmtewisselaars en koelsystemen. Veel moderne datacenters centraliseren deze assets voor een schaalbare en efficiënte werking. Optimalisatie van deze systemen is essentieel voor het realiseren van de energievoordelen van vloeistofkoeling.

Nauwkeurige flow- en temperatuurmeting in utility- en koelsystemen zorgt voor transparantie, energie-optimalisatie en een stabiele werking als de koelbehoefte groter wordt. Instrumenten van Endress+Hauser ondersteunen deze doelen met industriële betrouwbaarheid.

Engineer bezig met controleren van de werking van vloeistofgekoelde datacenterrekken ©shutterstock/Frame Stock Footage
Inzichten

Gestandardiseerde instrumentatie ondersteunt schaalbare koelarchitecturen

De koelinfrastructuren van datacenters ontwikkelen zich met de toenemende capaciteit en nieuwe technologieën. Gestandardiseerde, betrouwbare metingen verminderen de complexiteit en ondersteunen consistente prestaties in lucht-, hybride- (waaronder droge koelers) en vloeistofkoelings-architecturen.

Met een breed instrumentatie-aanbod en digitale services ondersteunt Endress+Hauser de asset-zichtbaarheid, toestandsbewaking en levenscyclusoptimalisatie, waardoor operators worden geholpen bij het opschalen van vloeistofkoeling met vertrouwen terwijl de uptime blijft gehandhaafd. Ontdek meer over instrumentatie- en meetstrategieën voor vloeistofgekoelde datacentersystemen.

Producthighlights

Ontdek onze producten voor datacenterkoeling

/
FAQ

Belangrijke vragen over datacenter-koeltechnologieën

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Eindnoten

Kan u ook interesseren