Endress+Hauser is onlangs ook begonnen met het produceren van vortex flowmeters in Cernay. Bovendien is voor de productie van elektromagnetische flowmeters met meetbuizen tot 2,4 meter ook meer ruimte nodig. "Dit is de reden waarom we een bestaande fabriek hebben gekocht die naast onze site ligt". Een totaal van 4,2 miljoen euro is geïnvesteerd in de aankoop en renovatie van het gebouw met zijn 9000m2 vloeroppervlakte.
Een nieuw gebouw met bijna 1.000 m2 ruimte voor een bedrag van 1.2 miljoen euro was ook nodig om het knelpunt van een gebrek aan ruimte in de bestaande productielijn op te lossen. "Dit betekent dat we nu een aanzienlijk hoger aantal kunnen verwerken en onze productieprocessen met grotere autonomie en minder afhankelijkheid van andere productieprocessen kunnen vormgeven", vertelt Matthias Aschberger, Plant Manager in Cernay. Het nieuwe gebouw is uitgerust met afzonderlijke laaddocks voor vrachtwagens.
De uitbreiding is inmiddels voltooid. Op 23 oktober 2015 werd de openingsceremonie gehouden in Cernay met Matthias Altendorf, CEO van de Endress+Hauser Groep; Klaus Endress, voorzitter van de Raad van Bestuur en Bernd-Josef Schäfer, Managing Director van Endress+Hauser Flowtec AG.
Eregasten met vele vertegenwoordigers uit de politiek en het bedrijfsleven, zoals Daniel Mérignargues, Sous-Préfet van Thann-Guebwiller; Michel Sordi, loco burgemeester van Cernay; Jean-Paul Omeyer, vice-voorzitter van de Région de Elzas; Raphaël Schellenberger, Departementsadviseur van Haut-Rhin; Annick Lutenbacher, raadslid van het departement Haut-Rhin en Jean Rottner, burgemeester van Mulhouse.
Aanhoudende groei sinds 1991
Al tientallen jaren is de vraag naar hoogwaardige flowmeters in de procesindustrie gestegen. Dagelijks worden gassen en vloeistoffen via pijpleidingen in grote hoeveelheden getransporteerd. Metingen en facturering moeten vanwege wettelijke bepalingen en kwaliteitseisen steeds nauwkeuriger plaatsvinden.
Dit is één van de redenen waarom de uitbreiding van de productielocatie in Cernay erg belangrijk was voor Endress+Hauser. De productielocatie begon met slechts 16 werknemers in 1991. Dat aantal is gegroeid tot meer dan 360 werknemers vandaag de dag.
Zelfstandige productieprocessen
Naast de uitbreiding van de productie ruimte, is een van de productielijnen ook geheel gerenoveerd om de prestaties aanzienlijk te verbeteren.
Dit maakt het nu mogelijk om montageworkflows uit te voeren met meer duidelijkheid en onnodige materiaalbewegingen tussen individuele werkstations te voorkomen. Dit zorgt voor een grotere efficiëntie in het gebruik van dure machines en uitrusting.
Werken met de ESAT workshop voor geïntegreerde werkgelegenheid
In Cernay, werkt Endress+Hauser al vele jaren samen met de ESAT workshop als een externe leverancier. Het werk van ESAT houdt o.a. in: verpakking, voormontage van kleine onderdelen en prefabricage van behuizingen. "In onze ervaring, kunnen mensen met een handicap werk leveren van een uitzonderlijk hoge kwaliteit," meldt Aschberger.
Om logistieke redenen zijn deze werkstations nu geïntegreerd in de uitgebreide productielocatie. "Dit verkort de reisafstanden aanzienlijk, waardoor een grotere flexibiliteit in de werkstructuur mogelijk is", zegt de bedrijfsleider. Elke ochtend rijdt een bus tot twaalf medewerkers van de ESAT workshop naar de Endress+Hauser site in Cernay.