Overzicht specificaties
-
Accuracy
Standard: 0.05%
Platinum: up to 0.025% -
Process temperature
-40°C...150°C
(-40°F...302°F) -
Pressure measuring range
100mbar...40bar
(1.5psi...600psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
60bar (900psi)
-
Main wetted parts
Ceraphire ceramic
Alloy C
316L
Monel
PVDF -
Max. meetafstand
400m (1312ft) H2O
-
Material process membrane
Ceramic
-
Measuring cell
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
relative/ absolute
Toepassingsgebied
De digitale Cerabar PMC71-druktransmitter met capacitieve, olievrije keramische meetcel wordt vooral gebruikt in de proces- en hygiënische toepassingen voor druk-, niveau-, volume- of massameting in vloeistoffen en gassen. Het instrument garandeert een hoge mate van systeemveiligheid dankzij het vacuümbestendige keramische membraan met geïntegreerde breukdetectie. Quick Setup met instelbaar meetbereik maakt een eenvoudige inbedrijfstelling mogelijk, verlaagt de kosten en bespaart tijd. SIL2/SIL3 volgens IEC 61508.
Aluminium of roestvrijstalen (316L) behuizing met twee kamers.
Procesaansluitingen: schroefdraad, flenzen of hygiënische koppelingen
Procestemperatuur: -40 tot +150 °C (-40 tot +302 °F)
Meetbereik: -1/0 tot +40 bar (+1,5 tot +600 psi)
Nauwkeurigheid: ± 0,05%, "Platina" ± 0,025%
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging (WHG), SIL, hygiënische goedkeuringen, maritieme goedkeuringen
Voordelen
Ideaal voor vacuümtoepassingen en toepassingen met corrosieve en abrasieve media
Procesveiligheid dankzij membraanbreukdetectie
Overbelastingsbestendige keramische sensor met hoge zuiverheidsgraad (99,9% Al2O3)
HistoROM-datamanagementconcept voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling, onderhoud en diagnostiek
Eenvoudige menugestuurde inbedrijfstelling via lokaal display, 4-20 mA met HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Optimale veiligheid dankzij gasdichte doorvoer met mogelijkheden tot SIL2/3, gecertificeerd volgens IEC 61508
Leverbaar met gemonteerde aansluitstukken: altijd passend, altijd getest op lekkages
Video's
-
Drukmeetprincipe
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
Meetprincipe
Absolute and gauge pressure
-
Characteristic
Digital transmitter with capacitive sensor and ceramic membrane
Modular transmitter
Long term stability
Enhanced safety via self diagnostic functions
Secondary process barrier -
Supply voltage
4...20 mA HART
10,5...45V DC (Non Ex):
Ex ia: 10,5...30V DC
PROFIBUS PA:
9...32 V DC (Non Ex)
FOUNDATION Fieldbus:
9...32 V DC (Non Ex) -
Reference Accuracy
Standard: 0.05%
Platinum: up to 0.025% -
Long term stability
0.05 % of URL/ year
0.08 % of URL/ 5 years
0.1 % of URL/ 10 years -
Process temperature
-20°C...150°C
(-4°F...257°F) -
Ambient temperature
-40°C...85°C
(-40°F...185°F) -
Measuring cell
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
relative/ absolute -
Smallest calibratable span
5 mbar (0.075 psi)
-
Vacuum resistance
0 mbar abs.
-
Max. Turn down
100:1
-
Max. overpressure limit
60 bar (900 psi)
-
Process connection
Thread:
G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2
Flange:
DN25...DN80,
ASME 1"...4",
JIS 10K -
Process connection hygienic
Tri-Clamp
DIN11851
Varivent N
SMS
DRD -
Material process membrane
Ceramic
-
Material gasket
Viton, EPDM, Chemraz, Kalrez, NBR
-
Fill fluid
none, dry measuring cell
-
Material housing
Die-cast aluminum,
AISI 316L -
Communication
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC, UK Ex
-
Design approvals
EN10204-3.1
-
Hygienic approvals
3A, EHEDG
-
Marine approvals
GL/ ABS
-
Drinking water approvals
NSF
-
Specialities
Diagnostic functions
-
Successor
PMC71B
-
Meetprincipe
Absolute and gauge pressure
-
Characteristic / Application
Digital transmitter with capacitive sensor and ceramic membrane
Modular transmitter
Long term stability
Enhanced safety via self diagnostic functions
Secondary process barrier -
Specialities
diagnostic functionalities
different languages in software -
Supply / Communication
4...20mA HART:
10,5...45V DC
Ex ia: 10,5...30V DC
PROFIBUS PA /
FOUNDATION Fieldbus:
9...32V DC -
Accuracy
Standard: 0.05%
Platinum: up to 0.025% -
Long term stability
0,05% of URL/year
-
Ambient temperature
-40°C...85°C
(-40°F...185°F) -
Process temperature
-40°C...150°C
(-40°F...302°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
60bar (900psi)
-
Pressure measuring range
100mbar...40bar
(1.5psi...600psi) -
Main wetted parts
Ceraphire ceramic
Alloy C
316L
Monel
PVDF -
Process connection
Threads
Flanges
Tri-Clamp ISO2852
Hygienic connections -
Max. meetafstand
400m (1312ft) H2O
-
Communication
4 ... 20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Design approvals
EN 10204-3.1
-
Marine approval
GL/ ABS
-
Drinking water approvals
NSF
-
Options
HistoROM/M-Dat
4-line digital display
SS- or Aluminiumhousing
Separate housing -
Successor
PMC71B
-
Application limits
Measuring cell: ceramics
If pressurized, possibly
use differential pressure
measurement with two
pressure transmitters
(electronic dp). Observe
ratio head pressure :
hydrostatic pressure
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
-
Technische informatie (TI)
Engelse versie - 12/2024New version available in EnglishLevel, pressure and temperature measurement
EN NL 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Taal:
Engels
Versie:
06/12/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
-
Technische informatie (TI)
Engelse versie - 04/2024New version available in EnglishProcess pressure measurement
1-5 V DC, HART, PA, FFEN NL 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Taal:
Engels
Versie:
01/04/2024
Bestandsgrootte:
3.5 MB
Bestandsnaam:
TI00383PEN_3624-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 08/2024New version available in EnglishPressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
FOUNDA
TION FieldbusEN NL 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Taal:
Engels
Versie:
01/08/2024
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
BA00302PEN_1922-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar SPMC71, PMP71, PMP75
-
Bedieningshandleiding (BA)
Nederlandse versie - 10/2011New version available in EnglishProcesdrukmeting
EN NL 01/08/202401/03/201810/12/201401/11/201407/05/2014Taal:
Nederlands
Versie:
01/10/2011
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
BA00271PNL_1412.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar S Operating Instructions HART, Software version 7.1
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 01/2004New version available in EnglishCerabar S PMC631, PMC731, PMP635, PMP731, Pressure transmitter
EN NL 01/01/200401/03/200301/04/1999Taal:
Engels
Versie:
01/01/2004
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
BA187PEN.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 04/2017New version available in EnglishCerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN NL 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Taal:
Engels
Versie:
03/04/2017
Bestandsgrootte:
6.3 MB
Bestandsnaam:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 04/2017New version available in EnglishCerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN NL 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Taal:
Engels
Versie:
03/04/2017
Bestandsgrootte:
4.8 MB
Bestandsnaam:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 08/2024New version available in EnglishPressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
PROFIB
USPAEN NL 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201407/08/2013Taal:
Engels
Versie:
01/08/2024
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
BA00295PEN_1922-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Inbedrijfstellingsvoorschrift – Beschrijving van de instrumentfuncties Cerabar S PMC71, PMP71/75 Deltabar SFMD76/77/78, PMD70/75Deltapilot S FMB70
-
Bedieningshandleiding (BA)
Nederlandse versie - 10/2011New version available in EnglishProcesdruk/verschildruk, flow/hydrostatica
EN NL 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Taal:
Nederlands
Versie:
01/10/2011
Bestandsgrootte:
2.7 MB
Bestandsnaam:
BA00274PNL_1311.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
-
Beknopte instructie (KA)
Nederlandse versie - 06/2022New version available in EnglishProcesdrukmeting
EN NL 30/06/202203/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Taal:
Nederlands
Versie:
30/06/2022
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
KA01025PNL_1922-00.pdf
-
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-tekeningen CAD-tekeningen
- CAD-tekeningen
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten