Deze transmitter behoort tot de nieuwe Cerabar-generatie. Het instrument is robuust en kan op afstand worden bediend via een app middels een beveiligde Bluetooth-verbinding. Het maakt ook toestandsafhankelijk onderhoud mogelijk. De software maakt een eenvoudige bediening mogelijk. Intuïtieve wizards leiden de gebruiker door de installatie, de proof-test en de verificatie van het instrument. Heartbeat Technology biedt controle- en bewakingsfuncties om ongewenste onregelmatigheden te detecteren, bijv. veranderingen van de luskenmerken.
Drukbereik: tot 40 bar (600 psi)
Volledig vacuümbestendig tot een procestemperatuur van +150 °C (302 °F)
Nauwkeurigheid: tot +/- 0,025%
Voordelen
Met Heartbeat Technologie kunt u de conditie van het instrument controleren terwijl het proces loopt.
Eenvoudige indicatie van de status van het instrument - het display verandert van groen naar rood bij diagnosemeldingen
Minder systeemstoringen - foutloze SIL-inbedrijfstelling en instrumentgestuurde proof-test
Draadloze bediening van het instrument in moeilijk bereikbare procesgebieden met de SmartBlue-app
Torishima ontwerpt en bouwt grote koelwatersystemen voor klanten in het Midden-Oosten en vertrouwt daarbij op de instrumenten van Endress+Hauser vanwege de kwaliteit en prestaties van de producten.
Bonumose decided to enhance, automate and digitalize its tagatose sweetener manufacturing process with Endress+Hauser instrumentation to reach its company growth goals
Messer produceert waterstof in een stoomomzetter. De fabriek heeft een groot aantal beschermings- en veiligheidsinstrumenten waarbij drukwaarden een belangrijke rol spelen.
4...20 mA HART PROFIBUS PA PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certificates / Approvals
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Safety approvals
SIL
Design approvals
EN10204-3.1
Drinking water approvals
NSF, KTW
Specialities
Heartbeat Technology, Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities, HistoROM
Meetprincipe
Absolute and gauge pressure
Characteristic / Application
Premium accuracy pressure transmitter with dry ceramic cell. Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification.
Specialities
Heartbeat Technology, Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities, HistoROM
Supply / Communication
Ex d, Ex e, non-Ex:: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Accuracy
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.025 %
Long term stability
0.05 % of URL/ year 0.08 % of URL/ 5 years 0.10 % of URL/ 10 years
4...20 mA HART PROFIBUS PA PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certificates / Approvals
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI
Safety approvals
SIL
Design approvals
EN 10204-3.1
Drinking water approvals
NSF, KTW
Metrological approvals and certificates
MID
Options
Touch control display
Application limits
Measuring cell: ceramics If pressurized, possibly use differential pressure measurement with two pressure transmitters (electronic dp). Observe ratio head pressure : hydrostatic pressure
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .