Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Volume flow (liquid): ±0.75 %
Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
Mass flow (liquid): ±0.85%
Mass flow (steam, gas): ±1.7 % -
Measuring range
Liquid: 0.25 to 625 m³/h (0.15 to 365 ft³/min)
depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Steam, gas: 2.1 to 8335 m³/h (1.2 to 4906 ft³/min)
depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Medium temperature range
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F) -
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4408 (CF3M)
DSC sensor: 1.4435 (316/316L)
Toepassingsgebied
De Prowirl D-sensor kan direct tussen flenzen worden gemonteerd, waardoor deze het functionele instrument vormt voor toepassingen in hulpprocessen tegen lage installatiekosten. Dankzij de echte lusgevoede technologie zorgt de Prowirl D 200 voor een kosteneffectieve en naadloze integratie in bestaande infrastructuren. Deze biedt maximale operationele veiligheid in gevaarlijke omgevingen. De Heartbeat Technologie maakt te allen tijde procesveiligheid mogelijk.
Gewenst meetprincipe voor natte/verzadigde/oververhitte stoom, gassen & vloeistoffen (ook cryogeen)
Voor alle basistoepassingen en voor 1-op-1 vervanging van meetflenzen.
Eigenschappen instrument
Bouwlengte van 65 mm (2,56 in)
Geen flenzen
Laag gewicht
Displaymodule met gegevensoverdrachtsfunctie
Robuuste behuizing met twee compartimenten
Veiligheid voor de installatie: wereldwijde goedkeuringen (SIL, gevaarlijke omgeving)
Voordelen
Geïntegreerde temperatuurmetingen voor massa-/energieflow van verzadigde stoom
Eenvoudige uitlijning van de sensor – inclusief centreerringen
Hoge beschikbaarheid – beproefde robuustheid, weerstand tegen trillingen, temperatuurschokken en waterslag
Langdurige stabiliteit – robuuste capacitieve sensor zonder afwijking
Handige instrumentbedrading – gescheiden aansluitcompartiment
Veilige bediening – geen noodzaak om het instrument te openen dankzij display met aanraakbediening en achtergrondverlichting
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
-
Het Vortex-flowmeetprincipe
-
HistoROM-concept voor gegevensopslag
-
Deze video laat zien dat Prowirl 200 de meest robuuste Vortex-flowmeter ter wereld is, zelfs onder extreme procesomstandigheden.
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
Meetprincipe
Vortex
-
Product headline
Cost-effective wafer flowmeter, available as compact or remote version.
Integrated temperature measurement for mass/energy flow of saturated steam.
For all basic applications and for 1-to-1 replacement of orifice plates. -
Sensor features
Easy alignment of the sensor – included centering rings. High availability – proven robustness, resistance to vibrations, temperature shocks & water hammer. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor.
Face-to-face length of 65 mm (2.56 in). No flanges. Low weight. -
Transmitter features
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Display module with data transfer function. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area). -
Nominal diameter range
DN 15 to 150 (½ to 6")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4408 (CF3M)
DSC sensor: 1.4435 (316/316L) -
Measured variables
Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature
-
Max. meetfout
Volume flow (liquid): ±0.75 %
Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
Mass flow (liquid): ±0.85%
Mass flow (steam, gas): ±1.7 % -
Measuring range
Liquid: 0.25 to 625 m³/h (0.15 to 365 ft³/min)
depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Steam, gas: 2.1 to 8335 m³/h (1.2 to 4906 ft³/min)
depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
-
Medium temperature range
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F) -
Ambient temperature range
Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)
Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F)
Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F)
Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F) -
Sensor housing material
Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated; 1.4408 (CF3M)
-
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4404 (316L)
-
Degree of protection
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure
Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure -
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Outputs
4‐20 mA HART (passive)
4‐20 mA (passive)
Pulse/frequency/switch output (passive) -
Inputs
Current input 4‐20 mA (passive)
-
Digital communication
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, PROFINET over Ethernet-APL, Modbus TCP over Ethernet-APL
-
Power supply
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output)
DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input)
DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-TICK, EAC
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Marine approvals and certificates
ABS, LR, BV, DNV, CCS
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI (on request)
-
Meetprincipe
Vortex
-
Product headline
Cost-effective wafer flowmeter, available as compact or remote version.
Integrated temperature measurement for mass/energy flow of saturated steam.
For all basic applications and for 1-to-1 replacement of orifice plates. -
Sensor features
Easy alignment of the sensor – included centering rings. High availability – proven robustness, resistance to vibrations, temperature shocks & water hammer. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor.
Face-to-face length of 65 mm (2.56 in). No flanges. Low weight. -
Transmitter features
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Display module with data transfer function. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area). -
Nominal diameter range
DN 15 to 150 (½ to 6")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4408 (CF3M)
DSC sensor: 1.4435 (316/316L) -
Measured variables
Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature
-
Max. meetfout
Volume flow (liquid): ±0.75 %
Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
Mass flow (liquid): ±0.85%
Mass flow (steam, gas): ±1.7 % -
Measuring range
Liquid: 0.25 to 625 m³/h (0.15 to 365 ft³/min)
depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Steam, gas: 2.1 to 8335 m³/h (1.2 to 4906 ft³/min)
depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
-
Medium temperature range
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F) -
Ambient temperature range
Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)
Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F)
Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F)
Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F) -
Sensor housing material
Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated; 1.4408 (CF3M)
-
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4404 (316L)
-
Degree of protection
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure
Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure -
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Outputs
4‐20 mA HART (passive)
4‐20 mA (passive)
Pulse/frequency/switch output (passive) -
Inputs
Current input 4‐20 mA (passive)
-
Digital communication
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, PROFINET over Ethernet-APL, Modbus TCP over Ethernet-APL
-
Power supply
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output)
DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input)
DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-TICK, EAC
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Marine approvals and certificates
ABS, LR, BV, DNV, CCS
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI (on request)
-
Meetprincipe
Vortex
-
Product headline
Cost-effective wafer flowmeter, available as compact or remote version.
Integrated temperature measurement for mass/energy flow of saturated steam.
For all basic applications and for 1-to-1 replacement of orifice plates. -
Sensor features
Easy alignment of the sensor – included centering rings. High availability – proven robustness, resistance to vibrations, temperature shocks & water hammer. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor.
Face-to-face length of 65 mm (2.56 in). No flanges. Low weight. -
Transmitter features
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Display module with data transfer function. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area). -
Nominal diameter range
DN 15 to 150 (½ to 6")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4408 (CF3M)
DSC sensor: 1.4435 (316/316L) -
Measured variables
Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature
-
Max. meetfout
Volume flow (liquid): ±0.75 %
Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
Mass flow (liquid): ±0.85%
Mass flow (steam, gas): ±1.7 % -
Measuring range
Liquid: 0.25 to 625 m³/h (0.15 to 365 ft³/min)
depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Steam, gas: 2.1 to 8335 m³/h (1.2 to 4906 ft³/min)
depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
-
Medium temperature range
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F) -
Ambient temperature range
Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)
Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F)
Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F)
Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F) -
Sensor housing material
Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated; 1.4408 (CF3M)
-
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4404 (316L)
-
Degree of protection
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure
Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure -
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Outputs
4‐20 mA HART (passive)
4‐20 mA (passive)
Pulse/frequency/switch output (passive) -
Inputs
Current input 4‐20 mA (passive)
-
Digital communication
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, PROFINET over Ethernet-APL, Modbus TCP over Ethernet-APL
-
Power supply
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output)
DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input)
DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-TICK, EAC
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Marine approvals and certificates
ABS, LR, BV, DNV, CCS
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI (on request)
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Prowirl D 200
Engelse versie - 11/2025
New version available in English
Vortex flowmeter
EN NL 11/11/202506/05/202519/06/202421/06/202001/01/2018Taal:
Engels
Versie:
11/11/2025
Bestandsgrootte:
5.7 MB
Bestandsnaam:
TI01332DEN_0525-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Prowirl D 200
-
Technische informatie (TI)
Engelse versie - 11/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
EN NL 11/11/202506/05/202519/06/202421/06/202001/01/2018Taal:
Engels
Versie:
11/11/2025
Bestandsgrootte:
5.7 MB
Bestandsnaam:
TI01332DEN_0525-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Prowirl D 200 FOUNDATION Fieldbus
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 05/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
EN NL 06/05/202521/06/202001/01/2018Taal:
Engels
Versie:
06/05/2025
Bestandsgrootte:
5.9 MB
Bestandsnaam:
BA01693DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Prowirl D 200
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 11/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
Modbus TCPEN NL 11/11/2025Taal:
Engels
Versie:
11/11/2025
Bestandsgrootte:
4.5 MB
Bestandsnaam:
BA02397DEN_0125-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Prowirl D 200 HART
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 05/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
EN NL 06/05/202521/06/202001/01/2018Taal:
Engels
Versie:
06/05/2025
Bestandsgrootte:
5.3 MB
Bestandsnaam:
BA01685DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Prowirl D 200
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 05/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
PROFINET over Ethernet-APLEN NL 06/05/202519/06/2024Taal:
Engels
Versie:
06/05/2025
Bestandsgrootte:
5.5 MB
Bestandsnaam:
BA02133DEN_0225-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Prowirl D 200 PROFIBUS PA
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 05/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
EN NL 06/05/202521/06/202001/01/2018Taal:
Engels
Versie:
06/05/2025
Bestandsgrootte:
5.6 MB
Bestandsnaam:
BA01689DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Proline Prowirl 200
-
Instrumentparameters (GP)
Engelse versie - 06/2024New version available in EnglishVortex flowmeter
PROFINET with Ethernet-APLEN NL 19/06/2024Taal:
Engels
Versie:
19/06/2024
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
GP01170DEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Prowirl 200 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
-
Instrumentparameters (GP)
Engelse versie - 01/2018New version available in EnglishVortex flowmeter
EN NL 01/01/2018Taal:
Engels
Versie:
01/01/2018
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
GP01110DEN_0118.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Proline Prowirl 200
-
Instrumentparameters (GP)
Engelse versie - 11/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
Modbus TCPEN NL 11/11/2025Taal:
Engels
Versie:
11/11/2025
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
GP01240DEN_0125-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Prowirl 200 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
-
Instrumentparameters (GP)
Engelse versie - 07/2019New version available in EnglishVortex flowmeter
EN NL 01/07/201901/01/2018Taal:
Engels
Versie:
01/07/2019
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
GP01111DEN_0219.pdf
-
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-tekeningen CAD-tekeningen
- CAD-tekeningen
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten