Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Volume flow (liquid): ±0.75 %
Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
Mass flow (liquid): ±0.85% -
Measuring range
Liquid: 0.2 to 1895 m³/h (0.15 to 1115 ft³/min)
depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Steam, gas: 1.5 to 25285 m³/h (0.9 to 14880 ft³/min)
depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Medium temperature range
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F) -
Max. process pressure
PN 250, Class 1500, 40K
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4408 (CF3M)
DSC sensor: UNS N07718 similar to Alloy 718, 2.4668
Process connection: 1.4404/F316/F316L
Toepassingsgebied
Prowirl O is uiterst geschikt voor betrouwbare procesregeling in veeleisende gas- en stoomtoepassingen met hoge procesdruk. Bovendien zorgt het ontwerp voor maximale veiligheid in de hoofd- en hulpprocessen. Dankzij de echte lusgevoede technologie zorgt de Prowirl O 200 voor een kosteneffectieve en naadloze integratie in bestaande infrastructuren. Deze biedt maximale operationele veiligheid in gevaarlijke omgevingen. Heartbeat Technology maakt procesveiligheid te allen tijde mogelijk .
Gewenst meetprincipe voor natte/verzadigde/oververhitte stoom, gassen & vloeistoffen (ook cryogeen)
Bij uitstek geschikt voor toepassingen met hoge procesdruk.
Eigenschappen instrument
Massaflow verzadigde stoom tot PN 250 (klasse 1500)
Volledige conformiteit met NACE (MR0175/MR0103)
Flexibele plaatsing van de drukcel
Displaymodule met gegevensoverdrachtsfunctie
Robuuste behuizing met twee compartimenten
Veiligheid voor de installatie: wereldwijde goedkeuringen (SIL, gevaarlijke omgeving)
Voordelen
Betere procesbewaking – geïntegreerde temperatuur- en drukmeting voor stoom en gas
Verhoogde mechanische integriteit voor flowmeting – speciaal sensorontwerp
Gelijke nauwkeurigheid tot Re 10 000 – uiterst lineair Vortex-meterlichaam
Langdurige stabiliteit – robuuste capacitieve sensor zonder afwijking
Handige instrumentbedrading – gescheiden aansluitcompartiment, diverse Ethernet-opties
Veilige bediening – geen noodzaak om het instrument te openen
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
-
Uitpakken en inbedrijfstelling van Proline Prowirl 200 Vortex-flowmeter met geïntegreerde temperatuur- en drukmeting
-
Het Vortex-flowmeetprincipe
-
HistoROM-concept voor gegevensopslag
-
Deze video laat zien dat Prowirl 200 de meest robuuste Vortex-flowmeter ter wereld is, zelfs onder extreme procesomstandigheden.
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
Meetprincipe
Vortex
-
Product headline
Flowmeter optimized for requirements of high-pressure mating pipes.
Better process control – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases.
The specialist for applications with high process pressure. -
Sensor features
Increased mechanical integrity for flow measurement – special sensor design. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor.
Saturated steam mass flow up to PN 250 (Class 1500). Full compliance with NACE (MR0175/MR0103). Flexible positioning of pressure cell. -
Transmitter features
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Display module with data transfer function. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area). -
Nominal diameter range
DN 15 to 300 (½ to 12")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4408 (CF3M)
DSC sensor: UNS N07718 similar to Alloy 718, 2.4668
Process connection: 1.4404/F316/F316L -
Measured variables
Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature
-
Max. meetfout
Volume flow (liquid): ±0.75 %
Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
Mass flow (liquid): ±0.85% -
Measuring range
Liquid: 0.2 to 1895 m³/h (0.15 to 1115 ft³/min)
depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Steam, gas: 1.5 to 25285 m³/h (0.9 to 14880 ft³/min)
depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Max. process pressure
PN 250, Class 1500, 40K
-
Medium temperature range
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F) -
Ambient temperature range
Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)
Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F)
Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F)
Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F) -
Sensor housing material
Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated; 1.4408 (CF3M)
-
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4404 (316L)
-
Degree of protection
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure
Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure -
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Outputs
4‐20 mA HART (passive)
4‐20 mA (passive)
Pulse/frequency/switch output (passive) -
Inputs
4‐20 mA (passive)
-
Digital communication
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, PROFINET over Ethernet-APL, Modbus TCP over Ethernet-APL
-
Power supply
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output)
DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input)
DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, KC
-
Product safety
CE, C-TICK, EAC, UK Ex
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Marine approvals and certificates
ABS, LR, BV, DNV, CCS
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI (on request); only Class 900/1500: welding test acc. to ISO 15614‐1, similar to ASME IX (on request)
-
Meetprincipe
Vortex
-
Product headline
Flowmeter optimized for requirements of high-pressure mating pipes.
Better process control – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases.
The specialist for applications with high process pressure. -
Sensor features
Increased mechanical integrity for flow measurement – special sensor design. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor.
Saturated steam mass flow up to PN 250 (Class 1500). Full compliance with NACE (MR0175/MR0103). Flexible positioning of pressure cell. -
Transmitter features
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Display module with data transfer function. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area). -
Nominal diameter range
DN 15 to 300 (½ to 12")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4408 (CF3M)
DSC sensor: UNS N07718 similar to Alloy 718, 2.4668
Process connection: 1.4404/F316/F316L -
Measured variables
Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature
-
Max. meetfout
Volume flow (liquid): ±0.75 %
Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
Mass flow (liquid): ±0.85% -
Measuring range
Liquid: 0.2 to 1895 m³/h (0.15 to 1115 ft³/min)
depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Steam, gas: 1.5 to 25285 m³/h (0.9 to 14880 ft³/min)
depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Max. process pressure
PN 250, Class 1500, 40K
-
Medium temperature range
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F) -
Ambient temperature range
Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)
Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F)
Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F)
Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F) -
Sensor housing material
Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated; 1.4408 (CF3M)
-
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4404 (316L)
-
Degree of protection
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure
Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure -
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Outputs
4‐20 mA HART (passive)
4‐20 mA (passive)
Pulse/frequency/switch output (passive) -
Inputs
4‐20 mA (passive)
-
Digital communication
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, PROFINET over Ethernet-APL, Modbus TCP over Ethernet-APL
-
Power supply
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output)
DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input)
DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-TICK, EAC
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Marine approvals and certificates
ABS, LR, BV, DNV, CCS
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI (on request); only Class 900/1500: welding test acc. to ISO 15614‐1, similar to ASME IX (on request)
-
Meetprincipe
Vortex
-
Product headline
Flowmeter optimized for requirements of high-pressure mating pipes.
Better process control – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases.
The specialist for applications with high process pressure. -
Sensor features
Increased mechanical integrity for flow measurement – special sensor design. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor.
Saturated steam mass flow up to PN 250 (Class 1500). Full compliance with NACE (MR0175/MR0103). Flexible positioning of pressure cell. -
Transmitter features
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Display module with data transfer function. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area). -
Nominal diameter range
DN 15 to 300 (½ to 12")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4408 (CF3M)
DSC sensor: UNS N07718 similar to Alloy 718, 2.4668
Process connection: 1.4404/F316/F316L -
Measured variables
Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature
-
Max. meetfout
Volume flow (liquid): ±0.75 %
Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
Mass flow (liquid): ±0.85% -
Measuring range
Liquid: 0.2 to 1895 m³/h (0.15 to 1115 ft³/min)
depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Steam, gas: 1.5 to 25285 m³/h (0.9 to 14880 ft³/min)
depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Max. process pressure
PN 250, Class 1500, 40K
-
Medium temperature range
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F) -
Ambient temperature range
Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)
Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F)
Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F)
Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F) -
Sensor housing material
Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated; 1.4408 (CF3M)
-
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4404 (316L)
-
Degree of protection
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure
Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure -
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Outputs
4‐20 mA HART (passive)
4‐20 mA (passive)
Pulse/frequency/switch output (passive) -
Inputs
4‐20 mA (passive)
-
Digital communication
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, PROFINET over Ethernet-APL, Modbus TCP over Ethernet-APL
-
Power supply
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output)
DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input)
DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-TICK, EAC
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Marine approvals and certificates
ABS, LR, BV, DNV, CCS
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI (on request); only Class 900/1500: welding test acc. to ISO 15614‐1, similar to ASME IX (on request)
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Prowirl O 200
Engelse versie - 11/2025
New version available in English
Vortex flowmeter
EN NL 11/11/202506/05/202519/06/202421/06/202023/01/2020Taal:
Engels
Versie:
11/11/2025
Bestandsgrootte:
4.8 MB
Bestandsnaam:
TI01334DEN_0725-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Prowirl O 200
-
Technische informatie (TI)
Engelse versie - 11/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
EN NL 11/11/202506/05/202519/06/202421/06/202023/01/2020Taal:
Engels
Versie:
11/11/2025
Bestandsgrootte:
4.8 MB
Bestandsnaam:
TI01334DEN_0725-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Prowirl O 200 PROFIBUS PA
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 05/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
EN NL 06/05/202521/06/202001/01/2018Taal:
Engels
Versie:
06/05/2025
Bestandsgrootte:
4.5 MB
Bestandsnaam:
BA01691DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Prowirl O 200 FOUNDATION Fieldbus
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 05/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
EN NL 06/05/202521/06/202001/01/2018Taal:
Engels
Versie:
06/05/2025
Bestandsgrootte:
4.8 MB
Bestandsnaam:
BA01695DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Prowirl O 200 HART
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 05/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
EN NL 06/05/202521/06/202001/01/2018Taal:
Engels
Versie:
06/05/2025
Bestandsgrootte:
4.4 MB
Bestandsnaam:
BA01687DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Prowirl O 200
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 05/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
PROFINET over Ethernet-APLEN NL 06/05/202519/06/2024Taal:
Engels
Versie:
06/05/2025
Bestandsgrootte:
4.4 MB
Bestandsnaam:
BA02134DEN_0225-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Prowirl O 200
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 11/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
Modbus TCPEN NL 11/11/2025Taal:
Engels
Versie:
11/11/2025
Bestandsgrootte:
3.4 MB
Bestandsnaam:
BA02399DEN_0125-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Proline Prowirl 200
-
Instrumentparameters (GP)
Engelse versie - 06/2024New version available in EnglishVortex flowmeter
PROFINET with Ethernet-APLEN NL 19/06/2024Taal:
Engels
Versie:
19/06/2024
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
GP01170DEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Prowirl 200 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
-
Instrumentparameters (GP)
Engelse versie - 01/2018New version available in EnglishVortex flowmeter
EN NL 01/01/2018Taal:
Engels
Versie:
01/01/2018
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
GP01110DEN_0118.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Proline Prowirl 200
-
Instrumentparameters (GP)
Engelse versie - 11/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
Modbus TCPEN NL 11/11/2025Taal:
Engels
Versie:
11/11/2025
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
GP01240DEN_0125-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Prowirl 200 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
-
Instrumentparameters (GP)
Engelse versie - 07/2019New version available in EnglishVortex flowmeter
EN NL 01/07/201901/01/2018Taal:
Engels
Versie:
01/07/2019
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
GP01111DEN_0219.pdf
-
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-tekeningen CAD-tekeningen
- CAD-tekeningen
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten