Overzicht specificaties
-
Measuring range
-1500 mV to +1500 mV
-
Process temperature
-15 to 135 °C
(5 to 275 °F) -
Process pressure
0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute
Toepassingsgebied
De Memosens CPS12E is de digitale allround-ORP-sensor. Deze meet betrouwbaar, zelfs in zware toepassingen of gevaarlijke omgevingen. De sensor is ontworpen voor weinig onderhoud en een lange levensduur; de ORP-sensor biedt u de beste prijs-kwaliteitsverhouding. De Memosens CPS12E beschikt over Memosens 2.0 digitale technologie, die dankzij de uitgebreide opslag van kalibratie- en procesgegevens de perfecte basis voor voorspellend onderhoud is. Het plug & play-principe van Memosens zorgt voor een eenvoudige bediening en meer proces-uptime.
Langdurige bewaking en grenswaardebewaking van processen met stabiele procesomstandigheden:
- Chemische industrie
- Pulp- & papierindustrie
- Elektriciteitscentrales
- Verbrandingsinstallaties
Water- & afvalwaterzuivering:
- Drinkwater
- Koelwater
- Bronwater
- Afvalwaterzuiveringsinstallaties
Met ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan, INMETRO goedkeuringen voor gebruik in gevaarlijke omgevingen, zones 0, 1 en 2.
Voordelen
Robuuste, onderhoudsarme ORP-sensor: het grote, vuilafstotende PTFE-membraan beschermt tegen verontreiniging door het medium. Lange gifdiffusieweg voorkomt vergiftiging van de elektrodereferentie.
Geschikt voor zware toepassingen: een gouden pin of platina dop beschermen tegen alle oxiderende of reducerende media. Het schachtglas waarborgt een hoge chemische stabiliteit. De sensor is stabiel tot een absolute druk van 17 bar (246,5 psi).
Dankzij de Memosens 2.0-technologie kan de sensor meer proces- en kalibratiegegevens opslaan. Dit vormt de basis voor IIoT-diensten en voorspellend onderhoud.
Uiterst betrouwbare metingen met contactloze, inductieve signaaloverdracht zorgt voor hogere procesveiligheid.
Kalibratie in het laboratorium en snelle sensorvervanging ter plaatse zorgen voor minimale procesonderbrekingen en dus lagere bedrijfskosten.
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Memosens CPS12E
ORP sensor for standard applications in process technology and
environmental engineeringEN NL 11/08/2020Taal:
Engels
Versie:
11/08/2020
Bestandsgrootte:
682.3 KB
Bestandsnaam:
TI01494CEN_0120.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA pH sensoren CPSx1E, CPFx1E ORP sensoren CPSx2E, CPFx2E
pH- en ORP-meting
EN NL 20/03/202614/10/202131/03/202115/03/202109/07/2020Taal:
Nederlands
Versie:
20/03/2026
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
BA01988CNL_0526-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaTaal:
Engels
Versie:
26/11/2021
Bestandsgrootte:
684.7 KB
Bestandsnaam:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 19/11/2024Taal:
Engels
Versie:
19/11/2024
Bestandsgrootte:
537 KB
Bestandsnaam:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN NL 24/04/202509/04/202526/01/2022Taal:
Engels
Versie:
24/04/2025
Bestandsgrootte:
423.7 KB
Bestandsnaam:
XA02817CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 07/09/202105/08/2020Taal:
Engels
Versie:
07/09/2021
Bestandsgrootte:
529.3 KB
Bestandsnaam:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens pH/ORP-sensoren
pH- en ORP-meting
Aanvulling op BA01988C, BA02142C
Veiligheidsinstructies voor elektrische apparatuur in explosiegevaarlijke omgeving
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Taal:
Nederlands
Versie:
15/01/2025
Bestandsgrootte:
498 KB
Bestandsnaam:
XA01991CNL_0424-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 22/10/2021Taal:
Engels
Versie:
22/10/2021
Bestandsgrootte:
425.6 KB
Bestandsnaam:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 27/11/202426/08/2024Taal:
Engels
Versie:
27/11/2024
Bestandsgrootte:
503.3 KB
Bestandsnaam:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 22/04/202131/07/2020Taal:
Engels
Versie:
22/04/2021
Bestandsgrootte:
505.2 KB
Bestandsnaam:
XA02082CEN_0221.pdf
-