Overzicht specificaties
-
Measuring range
15 to 1000 µg/l Al
15 to 1000 µg/l with dilution function to maximum 300 to 20 000 µg/l Al -
Process temperature
4 ... 40 °C (39.2 ... 104 °F)
-
Process pressure
at atmospheric pressure, < 0.2 bar
Toepassingsgebied
Het Liquiline System CA80AL levert nauwkeurige online-metingen volgens de voorschriften van aluminiumresten in drinkwater en afvalwater. De analyzer helpt u bij het optimaliseren van de aluminiumdosering in uitvlokkingsprocessen en bij de verwijdering van fosfaten. Deze beschikt over plug & play voor maximaal 4 Memosens-sensoren – waardoor installatie-inspanningen tot een minimum worden beperkt. Automatische kalibratie en reiniging en het lage reagensverbruik verminderen bedrijfskosten, terwijl geavanceerde diagnose met toegang op afstand procesveiligheid waarborgt.
Liquiline System CA80AL-aluminiumanalyzer ondersteunt:
Grenswaardebewaking in drinkwater
Optimalisatie van stollingsprocessen op aluminiumbasis
Verwijdering van fosfaten in waterzuiveringsinstallaties
Voordelen
De aluminium analyzer maakt gebruik van de pyrocatechol violet methode volgens DIN ISO 10566, waardoor een directe vergelijking met de laboratoriumresultaten is gewaarborgd
Ondersteunt voorspellend onderhoud door geavanceerde diagnose
Vermindert bedrijfskosten dankzij automatische kalibratie en reiniging alsmede gering reagensverbruik
Eenvoudige upgrade van functionaliteit naar een compleet meetstation - door toevoegen van modules en aansluiten van Memosens-sensoren.
Comfortabele toegang op afstand via geïntegreerde webserver
Naadloze integratie in procesbewakingssystemen dankzij digitale veldbussen zoals Modbus, PROFIBUS, EtherNet/IP
Video's
-
De aluminiumconcentratie in een vloeistof kan worden gemeten met behulp van het colorimetrische meetprincipe. Deze video laat zien waar het over gaat en hoe dit meetprincipe werkt.
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
Meetprincipe
Colorimetric
-
Characteristic
Process analyzer for aluminum in aqueous solutions
Comply with standard colorimetric measuring principle - pyrocatechol violet methot -
Size
Housing (open version):
793 x 530 x 417 mm
31.22 x 20.87 x 16.42 in
Housing (closed version):
793 x 530 x 463 mm
31.22 x 20.87 x 18.23 in
Housing with base:
1723 x 530 x 463 mm
67.83 x 20.87 x 18.23 in -
Design
Open design, cabinet and stand housing
High-Performance plastic ASA-PC, additional stand coated steel -
Process temperature
4 ... 40 °C (39.2 ... 104 °F)
-
Ambient temperature
5 ... 40C ( 41 ... 104F)
Outdoor version: - 20 to 40 °C (-4 to 104 °F) -
Process pressure
at atmospheric pressure, < 0.2 bar
-
Sample flow rate
min. 5ml/min (0,17 fl.oz/min)
-
Consistency of the sample
low solid content (< 50NTU), aqueous homogeneous
-
Application
Monitoring of the aluminum content of potable water, mineral water and industrial waste water
-
Power supply
100 ... 120 VAC / 200 ... 240 VAC ± 10%
24 VDC ± 10%
50 ± 1 oder 60 ± 1,2 Hz -
Output / communication
2x 0/4 ... 20 mA
Webserver, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP -
Input
1 or 2 measuring channel
1 ... 4 digital sensor inputs for sensors with Memosens protocol (optional) -
Measuring range
15 to 1000 µg/l Al
15 to 1000 µg/l with dilution function to maximum 300 to 20 000 µg/l Al -
Consumables
Reagents and standard solutions CY80AL as well as cleaner CY800 are necessary for the operation. Regular maintenance is done with the parts of the maintenance kit CAV800.
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquiline System CA80AL
-
Technische informatie (TI)
Engelse versie - 05/2024New version available in EnglishColorimetric analyzer for aluminum
EN NL 22/05/202429/11/202213/07/202119/02/202009/06/2017Taal:
Engels
Versie:
22/05/2024
Bestandsgrootte:
4.3 MB
Bestandsnaam:
TI01290CEN_0624-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Memosens
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 05/2022New version available in EnglishSensor inputs with Memosens protocol
EN NL 30/05/202228/02/2019Taal:
Engels
Versie:
30/05/2022
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
BA01245CEN_0822-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquiline System CA80AL
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 05/2024New version available in EnglishColorimetric analyzer for aluminum
EN NL 22/05/202429/11/202213/07/202113/01/202009/06/2017Taal:
Engels
Versie:
22/05/2024
Bestandsgrootte:
6.7 MB
Bestandsnaam:
BA01585CEN_0624-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Liquiline System CA80AL
-
Beknopte instructie (KA)
Nederlandse versie - 05/2021New version available in EnglishColorimetrische analyzer voor aluminium
EN NL 31/05/202119/02/202026/07/201807/04/201710/10/2016Taal:
Nederlands
Versie:
31/05/2021
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
KA01236CNL_0621.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Liquiline System CA80AM
-
Beknopte instructie (KA)
Nederlandse versie - 05/2021New version available in EnglishColorimetrische analyzer voor ammonium
EN NL 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201701/02/2016Taal:
Nederlands
Versie:
31/05/2021
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
KA01158CNL_0721.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Liquiline System CA80AL
-
Beknopte instructie (KA)
Russische versie - 05/2021New version available in EnglishАнализаторы жидкости промышленные
Taal:
Russisch
Versie:
31/05/2021
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
KA01236CRU_0621.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Einbauanleitung/ Installation Instructions Kit Module/Modules
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 07/2014New version available in EnglishFür erweiterte Funktionalität
For extended functionalityEN NL 07/07/201425/03/201331/12/2011Taal:
Engels
Versie:
07/07/2014
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
EA00008CA2_0314.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 11/2022New version available in EnglishModule 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN NL 28/11/2022Taal:
Engels
Versie:
28/11/2022
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kit for analyzer CA8x: Valve
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 07/2025New version available in EnglishThis instruction applies to following spare part kit:
71218433 Kit CA8x: ValveEN NL 24/07/202509/05/2025Taal:
Engels
Versie:
24/07/2025
Bestandsgrootte:
2.1 MB
Bestandsnaam:
71231926 Anleitung Kit CA80 Ventil 2025-07.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 06/2025New version available in EnglishKits for Analyzer CA80: Engineering parts
EN NL 30/06/2025Taal:
Engels
Versie:
30/06/2025
Bestandsgrootte:
2.1 MB
Bestandsnaam:
71223028 Anleitung Kits CA8x Verfahrenstechnik 2022-08.pdf
-
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-tekeningen CAD-tekeningen
- CAD-tekeningen
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten