Overzicht specificaties
-
Measuring range
pH 0-14
-
Process temperature
-10°C - 110°C
(14°F - 230°F) -
Process pressure
max. 10 bar
(145 psi)
Toepassingsgebied
Orbipac CPF81 is de analoge, eenvoudige oplossing voor pH-metingen in barre omgevingen. Deze meet betrouwbaar en nauwkeurig, zelfs in vezelachtige media en bij grote flows. Met zijn geïntegreerde montage bespaart de elektrode u ruimte en tijd tijdens flow- of dompelinstallatie.
Orbipac CPF81 is de robuuste pH-sensor voor processen in de mijnindustrie en de zuivering van industrieel water en afvalwater. Deze bewaakt
Flotatie
Uitloging
Neutralisatie
Inlaat en uitlaat
Voordelen
Geschikt voor flow- of dompelinstallatie
Langdurig stabiel: tweede elektrolytbrug voor betere bescherming tegen elektrode-vergiftigende ionen zoals S2- of CN-
Robuuste polymeerbehuizing beschermt tegen mechanische beschadiging
Optioneel vlak membraan geschikt voor grote flows, vezelachtige media en mijntoepassingen
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Orbipac CPF81D/CPF82D and CPF81/CPF82
pH/ORP sensors, with digital Memosens technology or analog
For mining operations, industrial water and wastewater treatmentEN NL 15/07/202004/06/202030/11/201401/07/200801/03/2004Taal:
Engels
Versie:
15/07/2020
Bestandsgrootte:
499.2 KB
Bestandsnaam:
TI00191CEN_1520.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA CPSx1, CPFx1 pH-sensoren CPSx2, CPFx2 pH-sensoren
pH- en ORP-meting
EN NL 19/03/202604/05/202031/12/201730/11/2015Taal:
Nederlands
Versie:
19/03/2026
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
BA01572CNL_0426-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Analog pH/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH and ORP measurement
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6EN NL 09/01/2026Taal:
Engels
Versie:
09/01/2026
Bestandsgrootte:
554.6 KB
Bestandsnaam:
XA03597CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenTaal:
Duits
Versie:
01/12/2021
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Taal:
Japans
Versie:
08/02/2024
Bestandsgrootte:
2.6 MB
Bestandsnaam:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsTaal:
Engels
Versie:
02/12/2021
Bestandsgrootte:
3.2 MB
Bestandsnaam:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
EU-verklaring
Product family: OrbiPac
Product root: CPF81-
Declaration number: EU_01110_01.23EN NL 03/01/2023Taal:
Engels
Versie:
03/01/2023
Bestandsgrootte:
58.9 KB
Bestandsnaam:
EU_01110_01.23_CPF81_nonEx unterschrieben.pdf
-
-
-
UK Conformiteit Assessed
Product family: OrbiPac
Product root: CPF81-
Declaration number: UK_00521_01.22Taal:
Engels
Versie:
12/10/2022
Bestandsgrootte:
90.5 KB
Bestandsnaam:
UK_00521_01.22 UKCA_CPF81_nonEx.pdf
-
-
-
Explosieveiligheid
Product family: CeraGel, CeraLiquid, ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, InduMax P, Liquiline M, Memocheck, OrbiPac, OrbiPore, OrbiSi nt, Sensor, TopHit
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS16-, CLS21-, CLS50-, CLS54-, CM42-, CPF81-, CPF82-, CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS41-, CPS42-,
CPS441-, CPS471-, CPS491-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-, CYP03D-
Region: Canada
Approval agency: CSA
Protection: Ex i Cl. I Div. 1Taal:
Engels
Versie:
01/06/2023
Bestandsgrootte:
2.6 MB
Bestandsnaam:
CSA_CoC_1718339_CM42_2023-06-01.pdf
-
-
-
Explosieveiligheid
Product family: InduMax P, Liquiline M, Memosens
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15D-, CLS16-, CLS16D-,
CLS21-, CLS21D-, CLS50-, CLS50D-, CLS82D-, CM42-, COS21D-, COS22D-,
COS51D-, CPF81-, CPF81D-, CPF82-, CPF82D-, CPS11-, CPS11D-, CPS12-,
CPS12D-, CPS13-, CPS16D-, CPS171D-, CPS41-, CPS41D-, CPS42-, CPS42D-,
CPS441-, CPS441D-, CPS471-, CPS471D-, CPS491-, CPS491D-, CPS64-, CPS71-,
CPS71D-, CPS72-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91-, CPS91D-, CPS92-, CPS92D-,
CPS96D-, CTS1-, CYK10-, CYP01D-, CYP02D-, OPS171D-
Region: USA
Approval agency: FMTaal:
Engels
Versie:
30/11/2020
Bestandsgrootte:
523.6 KB
Bestandsnaam:
FM16US0145XSupp15.pdf
-